RM/92040/M/50

  • Overview
  • Technical Details

Dokumenty do pobrania

    Fittings

    C0K510618

    Pneufit C flow regulator (out), banjo, elbow, G1/8, 6mm

    Item: C0K510618

    C0K510618
    Więcej
    C02470618

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, G1/8, 6mm

    Item: C02470618

    C02470618
    Więcej
    C02250618

    Pneufit C push-in fitting, adaptor, straight, G1/8, 6mm

    Item: C02250618

    C02250618
    Więcej

    Mountings

    QM/90040/22

    Mocowanie typu BG, 40mm

    Item: QM/90040/22

    QM/90040/22
    Więcej
    QM/90040/21

    Mocowanie typu C, 40mm

    Item: QM/90040/21

    QM/90040/21
    Więcej
    M/P1501/60

    Nakrętka M 8

    Item: M/P1501/60

    M/P1501/60
    Więcej
    M/P1710/22

    Adapter do widełek typu F do siłowników DN 32 i DN 40 typu RM/92000/M i RM/91000/M z gwintem wewnętrznym tłoczyska

    Item: M/P1710/22

    M/P1710/22
    Więcej
    QM/57020/25

    Widełki tłoczyska typu F do siłowników DN 20 mm

    Item: QM/57020/25

    QM/57020/25
    Więcej

    Switches

    M/P72487B

    Mocowanie czujnika kontaktronowego do siłowników RM/91000/M, RM/92000/M i M/60100/M

    Item: M/P72487B

    M/P72487B
    Więcej
    M/50/LSU/5V

    M/50 czujnik magnetyczny kontaktronowy, kabel 5m

    Item: M/50/LSU/5V

    M/50/LSU/5V
    Więcej

    Tubing

    M/3314

    Tube cutter

    Item: M/3314

    M/3314
    Więcej
    PA2-0006100

    Polyamide tube, natural, 100m, 6mm/4mm

    Item: PA2-0006100

    PA2-0006100
    Więcej
    PA2-0006025C

    Polyamide tube, natural, 25m, 6mm/4mm

    Item: PA2-0006025C

    PA2-0006025C
    Więcej

    Zawory

    V60A517A-A313J

    V60 zawór inline elektromagnetyczny, G1/8, 5/2, cewka / sprężyna

    Item: V60A517A-A313J

    V60A517A-A313J
    Więcej
    V60A511A-A313J

    V60 zawór inline elektromagnetyczny, G1/8, 5/2, cewka / cewka

    Item: V60A511A-A313J

    V60A511A-A313J
    Więcej
    • Jesteś tutaj
    • RM/92040/M/50