RM/92080/M/50

  • Overview
  • Technical Details

Dokumenty do pobrania

    Fittings

    C02470628

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, G1/4, 6mm

    Item: C02470628

    C02470628
    Więcej
    C0K510628

    Pneufit C flow regulator (out), banjo, elbow, G1/4, 6mm

    Item: C0K510628

    C0K510628
    Więcej
    C02250628

    Pneufit C push-in fitting, adaptor, straight, G1/4, 6mm

    Item: C02250628

    C02250628
    Więcej

    Mountings

    QM/90080/21

    Mocowanie typu C, 80mm

    Item: QM/90080/21

    QM/90080/21
    Więcej
    QM/57063/25

    Widełki tłoczyska typu F do siłowników DN 63 mm

    Item: QM/57063/25

    QM/57063/25
    Więcej
    M/P71470/3

    Adapter do widełek typu F do siłowników DN 80 i DN 100 typu RM/92000/M i RM/91000/M z gwintem wewnętrznym tłoczyska

    Item: M/P71470/3

    M/P71470/3
    Więcej
    QM/90080/22

    Mocowanie typu BG, 80mm

    Item: QM/90080/22

    QM/90080/22
    Więcej

    Service Kits

    QM/92080/00

    Zestaw naprawczy do RM/92000, 80mm

    Item: QM/92080/00

    QM/92080/00
    Więcej

    Switches

    M/50/LSU/5V

    M/50 czujnik magnetyczny kontaktronowy, kabel 5m

    Item: M/50/LSU/5V

    M/50/LSU/5V
    Więcej
    M/P72487B

    Mocowanie czujnika kontaktronowego do siłowników RM/91000/M, RM/92000/M i M/60100/M

    Item: M/P72487B

    M/P72487B
    Więcej

    Tubing

    M/3314

    Tube cutter

    Item: M/3314

    M/3314
    Więcej
    PA2-0006100

    Polyamide tube, natural, 100m, 6mm/4mm

    Item: PA2-0006100

    PA2-0006100
    Więcej
    PA2-0006025C

    Polyamide tube, natural, 25m, 6mm/4mm

    Item: PA2-0006025C

    PA2-0006025C
    Więcej

    Zawory

    V60A511A-A313J

    V60 zawór inline elektromagnetyczny, G1/8, 5/2, cewka / cewka

    Item: V60A511A-A313J

    V60A511A-A313J
    Więcej
    V60A517A-A313J

    V60 zawór inline elektromagnetyczny, G1/8, 5/2, cewka / sprężyna

    Item: V60A517A-A313J

    V60A517A-A313J
    Więcej
    • Jesteś tutaj
    • RM/92080/M/50