RT/57216/M/10

  • Overview
  • Technical Details

Dokumenty do pobrania

    Fittings

    C02470405

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, M5, 4mm

    Item: C02470405

    C02470405
    Więcej
    C0K510405

    Pneufit C flow regulator (out), banjo, elbow, M5, 4mm

    Item: C0K510405

    C0K510405
    Więcej
    C02250405

    Pneufit C push-in fitting, adaptor, straight, M5, 4mm

    Item: C02250405

    C02250405
    Więcej

    Mountings

    M/P19369

    Mocowanie typu C do siłownika okrągłego DN 10

    Item: M/P19369

    M/P19369
    Więcej
    QM/57016/25

    Widełki tłoczyska typu F do siłowników DN 16 mm

    Item: QM/57016/25

    QM/57016/25
    Więcej
    M/P1501/79

    Nakrętka M6

    Item: M/P1501/79

    M/P1501/79
    Więcej
    QM/946

    Mocowanie typu L

    Item: QM/946

    QM/946
    Więcej
    QM/8012/38

    Mocowanie typu AK, 12mm/16mm

    Item: QM/8012/38

    QM/8012/38
    Więcej
    QM/8012/32

    Mocowanie typ UF, gł. przegubowa

    Item: QM/8012/32

    QM/8012/32
    Więcej
    M/P1501/90

    Nakrętka M12 x 1,25 na tłoczysko RT/57240

    Item: M/P1501/90

    M/P1501/90
    Więcej

    Switches

    QM/33/016/23

    Uchwyt wyłącznika krańcowego do siłownika okrągłego DN 16 i skoku < 15 mm

    Item: QM/33/016/23

    QM/33/016/23
    Więcej
    QM/33/016/22

    Uchwyt wyłącznika krańcowego do siłownika okrągłego DN 16 i skoku > 15 mm

    Item: QM/33/016/22

    QM/33/016/22
    Więcej
    M/50/LSU/5V

    M/50 czujnik magnetyczny kontaktronowy, kabel 5m

    Item: M/50/LSU/5V

    M/50/LSU/5V
    Więcej

    Tubing

    PA2-0004025C

    Polyamide tube, natural, 25m, 4mm/2.5mm

    Item: PA2-0004025C

    PA2-0004025C
    Więcej
    M/3314

    Tube cutter

    Item: M/3314

    M/3314
    Więcej
    PA2-0004100

    Polyamide tube, natural, 100m, 4mm/2.5mm

    Item: PA2-0004100

    PA2-0004100
    Więcej

    Zawory

    V60A511A-A313J

    V60 zawór inline elektromagnetyczny, G1/8, 5/2, cewka / cewka

    Item: V60A511A-A313J

    V60A511A-A313J
    Więcej
    V60A517A-A313J

    V60 zawór inline elektromagnetyczny, G1/8, 5/2, cewka / sprężyna

    Item: V60A517A-A313J

    V60A517A-A313J
    Więcej
    • Jesteś tutaj
    • RT/57216/M/10