RT/57220/M/125

  • Overview
  • Technical Details

Dokumenty do pobrania

    Fittings

    C01250618

    Pneufit C push-in fitting, adaptor, straight, R1/8, 6mm

    Item: C01250618

    C01250618
    Więcej
    C0TA00618

    Pneufit C flow regulator (out), banjo, elbow, R1/8, 6mm

    Item: C0TA00618

    C0TA00618
    Więcej
    C01470618

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, R1/8, 6mm

    Item: C01470618

    C01470618
    Więcej

    Mountings

    M/P13834

    Nakrętka M 16 x 1,5 typu N do siłownika RT/57220

    Item: M/P13834

    M/P13834
    Więcej
    M/P1501/60

    Nakrętka M 8

    Item: M/P1501/60

    M/P1501/60
    Więcej
    QM/8020/32

    Ucho wahliwe tłoczyska typu UF do sił. 8020/7020/6020

    Item: QM/8020/32

    QM/8020/32
    Więcej
    QM/8020/38

    Mocowanie typu AK, 20mm

    Item: QM/8020/38

    QM/8020/38
    Więcej
    QM/8012/24

    Mocowanie typ L do siłownika DN 20

    Item: QM/8012/24

    QM/8012/24
    Więcej
    QM/57020/25

    Widełki tłoczyska typu F do siłowników DN 20 mm

    Item: QM/57020/25

    QM/57020/25
    Więcej
    M/P19389

    Mocowanie typu C do siłownika okragłego DN 12 i 16

    Item: M/P19389

    M/P19389
    Więcej

    Switches

    QM/33/020/22

    Uchwyt wyłącznika krańcowego do siłownika okrągłego DN 20 i skoku > 15 mm

    Item: QM/33/020/22

    QM/33/020/22
    Więcej
    M/50/LSU/5V

    M/50 czujnik magnetyczny kontaktronowy, kabel 5m

    Item: M/50/LSU/5V

    M/50/LSU/5V
    Więcej

    Tubing

    M/3314

    Tube cutter

    Item: M/3314

    M/3314
    Więcej
    PA2-0006100

    Polyamide tube, natural, 100m, 6mm/4mm

    Item: PA2-0006100

    PA2-0006100
    Więcej
    PA2-0006025C

    Polyamide tube, natural, 25m, 6mm/4mm

    Item: PA2-0006025C

    PA2-0006025C
    Więcej

    Zawory

    V60A517A-A313J

    V60 zawór inline elektromagnetyczny, G1/8, 5/2, cewka / sprężyna

    Item: V60A517A-A313J

    V60A517A-A313J
    Więcej
    V60A511A-A313J

    V60 zawór inline elektromagnetyczny, G1/8, 5/2, cewka / cewka

    Item: V60A511A-A313J

    V60A511A-A313J
    Więcej
    • Jesteś tutaj
    • RT/57220/M/125