RT/57232/M/100

  • Overview
  • Technical Details

Dokumenty do pobrania

    Fittings

    C01250618

    Pneufit C push-in fitting, adaptor, straight, R1/8, 6mm

    Item: C01250618

    C01250618
    Więcej
    C0TA00618

    Pneufit C flow regulator (out), banjo, elbow, R1/8, 6mm

    Item: C0TA00618

    C0TA00618
    Więcej
    C01470618

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, R1/8, 6mm

    Item: C01470618

    C01470618
    Więcej

    Mountings

    M/P19406

    Mocowanie typu C do siłownika okrągłego DN 20, 25 i 32

    Item: M/P19406

    M/P19406
    Więcej
    M/P13615

    Nakrętka typu N (nakrętka M22x1,5)

    Item: M/P13615

    M/P13615
    Więcej
    QM/8025/32

    Ucho wahliwe tłoczyska typ UF dla siłownika średnicy 25 i 32 mm

    Item: QM/8025/32

    QM/8025/32
    Więcej
    QM/8020/24

    Mocowanie typu L, 20mm/25mm

    Item: QM/8020/24

    QM/8020/24
    Więcej
    QM/57032/25

    Widełki tłoczyska typu F do siłowników DN 32 mm

    Item: QM/57032/25

    QM/57032/25
    Więcej
    M/P1501/89

    Nakrętka tłoczyska M10x1,25

    Item: M/P1501/89

    M/P1501/89
    Więcej
    QM/8025/38

    Mocowanie typu AK, 25mm/32mm

    Item: QM/8025/38

    QM/8025/38
    Więcej

    Switches

    M/50/LSU/5V

    M/50 czujnik magnetyczny kontaktronowy, kabel 5m

    Item: M/50/LSU/5V

    M/50/LSU/5V
    Więcej
    QM/33/032/22

    Uchwyt wyłącznika krańcowego do siłownika okrągłego DN 32 i skoku > 15 mm

    Item: QM/33/032/22

    QM/33/032/22
    Więcej

    Tubing

    M/3314

    Tube cutter

    Item: M/3314

    M/3314
    Więcej
    PA2-0006100

    Polyamide tube, natural, 100m, 6mm/4mm

    Item: PA2-0006100

    PA2-0006100
    Więcej
    PA2-0006025C

    Polyamide tube, natural, 25m, 6mm/4mm

    Item: PA2-0006025C

    PA2-0006025C
    Więcej

    Zawory

    V60A517A-A313J

    V60 zawór inline elektromagnetyczny, G1/8, 5/2, cewka / sprężyna

    Item: V60A517A-A313J

    V60A517A-A313J
    Więcej
    V60A511A-A313J

    V60 zawór inline elektromagnetyczny, G1/8, 5/2, cewka / cewka

    Item: V60A511A-A313J

    V60A511A-A313J
    Więcej
    • Jesteś tutaj
    • RT/57232/M/100