RT/57240/M/50

  • Overview
  • Technical Details

Dokumenty do pobrania

    Fittings

    C01250618

    Pneufit C push-in fitting, adaptor, straight, R1/8, 6mm

    Item: C01250618

    C01250618
    Więcej
    C0TA00618

    Pneufit C flow regulator (out), banjo, elbow, R1/8, 6mm

    Item: C0TA00618

    C0TA00618
    Więcej
    C01470618

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, R1/8, 6mm

    Item: C01470618

    C01470618
    Więcej

    Mountings

    QM/8040/38

    Mocowanie typu AK, 40mm/50mm

    Item: QM/8040/38

    QM/8040/38
    Więcej
    M/P29254

    Nakrętka typu N do mocowania siłownika RT/57240

    Item: M/P29254

    M/P29254
    Więcej
    QM/57040/25

    Widełki tłoczyska typu F do siłowników DN 40 mm

    Item: QM/57040/25

    QM/57040/25
    Więcej
    M/P71273/3

    Mocowanie typu C

    Item: M/P71273/3

    M/P71273/3
    Więcej
    M/P1501/90

    Nakrętka M12 x 1,25 na tłoczysko RT/57240

    Item: M/P1501/90

    M/P1501/90
    Więcej
    QM/8040/32

    Ucho wahliwe tłoczyska typu UF do RA/PRA/RT średnicy 40

    Item: QM/8040/32

    QM/8040/32
    Więcej

    Switches

    M/50/LSU/5V

    M/50 czujnik magnetyczny kontaktronowy, kabel 5m

    Item: M/50/LSU/5V

    M/50/LSU/5V
    Więcej
    QM/33/040/22

    Uchwyt wyłącznika krańcowego do siłownika okrągłego DN 40 i skoku > 15 mm

    Item: QM/33/040/22

    QM/33/040/22
    Więcej

    Tubing

    M/3314

    Tube cutter

    Item: M/3314

    M/3314
    Więcej
    PA2-0006100

    Polyamide tube, natural, 100m, 6mm/4mm

    Item: PA2-0006100

    PA2-0006100
    Więcej
    PA2-0006025C

    Polyamide tube, natural, 25m, 6mm/4mm

    Item: PA2-0006025C

    PA2-0006025C
    Więcej

    Zawory

    V60A511A-A313J

    V60 zawór inline elektromagnetyczny, G1/8, 5/2, cewka / cewka

    Item: V60A511A-A313J

    V60A511A-A313J
    Więcej
    V60A517A-A313J

    V60 zawór inline elektromagnetyczny, G1/8, 5/2, cewka / sprężyna

    Item: V60A517A-A313J

    V60A517A-A313J
    Więcej
    • Jesteś tutaj
    • RT/57240/M/50