S00200600

  • Overview
  • Technical Details

Dokumenty do pobrania

    We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

    Similar

    100200600

    Pneufit 10 push-in fitting, union, straight, 6mm

    Item: 100200600

    100200600
    Więcej
    C00200600

    Pneufit C push-in fitting, union, straight, 6mm

    Item: C00200600

    C00200600
    Więcej
    D00200600

    Seria Pneufit D Acetal, Przelotka prosta, OD 6mm

    Item: D00200600

    D00200600
    Więcej
    E00200600

    Pneufit E złączka Push-in, równa, prosta, 6mm

    Item: E00200600

    E00200600
    Więcej
    M00200600

    Przelotka wtykowa na przewód 6mm

    Item: M00200600

    M00200600
    Więcej

    Tubing

    PA2-0006025C

    Polyamide tube, natural, 25m, 6mm/4mm

    Item: PA2-0006025C

    PA2-0006025C
    Więcej
    PA2-0006100

    Polyamide tube, natural, 100m, 6mm/4mm

    Item: PA2-0006100

    PA2-0006100
    Więcej
    PE2-0006100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 6mm

    Item: PE2-0006100

    PE2-0006100
    Więcej
    M/3314

    Tube cutter

    Item: M/3314

    M/3314
    Więcej
    • Jesteś tutaj
    • S00200600