S02250418

  • Overview
  • Technical Details

Dokumenty do pobrania

    We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

    Similar

    102250418

    Pneufit 10 push-in fitting, adaptor, straight, G1/8, 4mm

    Item: 102250418

    102250418
    Więcej
    C02250418

    Pneufit C push-in fitting, adaptor, straight, G1/8, 4mm

    Item: C02250418

    C02250418
    Więcej
    D02250418

    Seria Pneufit D Acetal, Złączka prosta męska, OD 4mm - G1/8

    Item: D02250418

    D02250418
    Więcej
    E02250418

    Złączka prosta seria Pneufit E, O/D 4mm, G1/8 (zewnętrzny i wewnętrzny sześciokąt)

    Item: E02250418

    E02250418
    Więcej

    Tubing

    PA2-0004025C

    Polyamide tube, natural, 25m, 4mm/2.5mm

    Item: PA2-0004025C

    PA2-0004025C
    Więcej
    PA2-0004100

    Polyamide tube, natural, 100m, 4mm/2.5mm

    Item: PA2-0004100

    PA2-0004100
    Więcej
    PE2-0004200

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 200m, 4mm

    Item: PE2-0004200

    PE2-0004200
    Więcej
    M/3314

    Tube cutter

    Item: M/3314

    M/3314
    Więcej
    • Jesteś tutaj
    • S02250418