SXE0575-Z50-81K

  • Overview
  • Technical Details

Dokumenty do pobrania

    We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

    Fittings

    D02251248

    Seria Pneufit D Acetal, Złączka prosta męska, OD 12mm - G1/2

    Item: D02251248

    D02251248
    Więcej
    C02471248

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, G1/2, 12mm

    Item: C02471248

    C02471248
    Więcej
    102671048

    Pneufit 10 push-in fitting, swivel adaptor, tee, G1/2, 10mm

    Item: 102671048

    102671048
    Więcej
    D24250748

    Seria Pneufit D Acetal, Złączka prosta męska, 1/2" OD - 1/2 NPT

    Item: D24250748

    D24250748
    Więcej
    C24470748

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, 1/2" NPT, 1/2"

    Item: C24470748

    C24470748
    Więcej
    124670748

    Pneufit 12 push-in fitting, swivel adaptor, tee, 1/2" NPT, 1/2"

    Item: 124670748

    124670748
    Więcej

    Płyta przyłączeniowa

    M/P19138

    Płyta ISO 3 pojedyńcza z otworami G 1/2 i G 1/8 na pow. bocznych

    Item: M/P19138

    M/P19138
    Więcej
    C/P19138

    ISO Star form A single station sub-base side ported ISO 3, 1/2" NPT

    Item: C/P19138

    C/P19138
    Więcej
    CQM/22354/3/21

    Płyta Form C ISO3 G 1/2

    Item: CQM/22354/3/21

    CQM/22354/3/21
    Więcej
    CQM/22354/3/22

    Komplet płyt końcowych ISO3 G 1

    Item: CQM/22354/3/22

    CQM/22354/3/22
    Więcej

    Tubing

    PE2-0012100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 12mm

    Item: PE2-0012100

    PE2-0012100
    Więcej
    PA2-0012025C

    Polyamide tube, natural, 25m, 12mm/9mm

    Item: PA2-0012025C

    PA2-0012025C
    Więcej
    PS0012025

    Bardzo elastyczny przewód nylonowy

    Item: PS0012025

    PS0012025
    Więcej
    M/3314

    Tube cutter

    Item: M/3314

    M/3314
    Więcej
    PB0057100

    Nylon tubing, natural, 1/2"

    Item: PB0057100

    PB0057100
    Więcej
    M/3314

    Tube cutter

    Item: M/3314

    M/3314
    Więcej
    • Jesteś tutaj
    • SXE0575-Z50-81K