SXE9573-Z81-81-88N

  • Overview
  • Technical Details

Dokumenty do pobrania

    We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

    Fittings

    D02250828

    Seria Pneufit D Acetal, Złączka prosta męska, OD 8mm - G1/4

    Item: D02250828

    D02250828
    Więcej
    C02470828

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, G1/4, 8mm

    Item: C02470828

    C02470828
    Więcej
    102670828

    Pneufit 10 push-in fitting, swivel adaptor, tee, G1/4, 8mm

    Item: 102670828

    102670828
    Więcej
    D24250428

    Seria Pneufit D Acetal, Złączka prosta męska, 1/4" OD - 1/4 NPT

    Item: D24250428

    D24250428
    Więcej
    C24470428

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, 1/4" NPT, 1/4"

    Item: C24470428

    C24470428
    Więcej
    124670428

    Pneufit 12 push-in fitting, swivel adaptor, tee, 1/4" NPT, 1/4"

    Item: 124670428

    124670428
    Więcej

    Electrical Plugs

    0570275000000000

    Electrical plug with cable gland, DIN EN 175301-803 Form A, 300 V DC

    Item: 0570275000000000

    0570275000000000
    Więcej

    Plates

    CQM/22152/3/28

    Płyta krańcowa zaślepiona

    Item: CQM/22152/3/28

    CQM/22152/3/28
    Więcej
    CQM/22152/3/31

    Płyta końcowa ISO1

    Item: CQM/22152/3/31

    CQM/22152/3/31
    Więcej
    CQM/22152/3/29

    Płyta przejściowa ISO1-ISO2

    Item: CQM/22152/3/29

    CQM/22152/3/29
    Więcej
    CQM/22152/3/23

    Płyta zaślepiająca ISO1

    Item: CQM/22152/3/23

    CQM/22152/3/23
    Więcej
    V71010-KB1

    Reduktor ciśnienia płytowy (przyłącze 1) ISO#1

    Item: V71010-KB1

    V71010-KB1
    Więcej
    V71012-KB2

    Moduł regulacji cisnienia ISO1 0,5..10 Bar

    Item: V71012-KB2

    V71012-KB2
    Więcej
    V71012-KB3

    Moduł regulacji cisnienia ISO1 0,5..10 Bar

    Item: V71012-KB3

    V71012-KB3
    Więcej
    V71012-KB4

    Regulator dwóch ciśnień

    Item: V71012-KB4

    V71012-KB4
    Więcej

    Płyta przyłączeniowa

    M/P19126

    Płyta ISO 1 pojedyńcza z otworami G 1/4 i G 1/8 na pow. bocznych

    Item: M/P19126

    M/P19126
    Więcej
    C/P19126

    ISO Star form A single station sub-base side ported ISO 1, 1/4" NPT

    Item: C/P19126

    C/P19126
    Więcej
    CQM/22152/3/21

    Płyta Form C ISO1

    Item: CQM/22152/3/21

    CQM/22152/3/21
    Więcej
    239-238B

    ISO Star form C modular sub-base bottom ported ISO 1, 1/4" NPT

    Item: 239-238B

    239-238B
    Więcej
    CQM/22152/3/22

    Komplet płyt końcowych ISO1

    Item: CQM/22152/3/22

    CQM/22152/3/22
    Więcej
    239-289B

    ISO Star form D modular sub-base end plate ISO 1, 1/4" NPT

    Item: 239-289B

    239-289B
    Więcej
    239-251

    ISO Star blanking disk (dual supply) ISO 1, 1/4" NPT

    Item: 239-251

    239-251
    Więcej
    CQM/22152/3/27

    Płyta przyłączeniowa ISO1, G1/4

    Item: CQM/22152/3/27

    CQM/22152/3/27
    Więcej

    Tubing

    PE2-0008100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 8mm

    Item: PE2-0008100

    PE2-0008100
    Więcej
    PA2-0008025C

    Polyamide tube, natural, 25m, 8mm/6mm

    Item: PA2-0008025C

    PA2-0008025C
    Więcej
    PS0008025

    Bardzo elastyczny przewód nylonowy

    Item: PS0008025

    PS0008025
    Więcej
    M/3314

    Tube cutter

    Item: M/3314

    M/3314
    Więcej
    PB0054100

    Nylon tubing, natural, 1/4"

    Item: PB0054100

    PB0054100
    Więcej
    PW0054100

    Polyurethane tube, natural, 1/4"

    Item: PW0054100

    PW0054100
    Więcej
    M/3314

    Tube cutter

    Item: M/3314

    M/3314
    Więcej
    • Jesteś tutaj
    • SXE9573-Z81-81-88N