V04A486L-B628A

  • Overview
  • Technical Details

Dokumenty do pobrania

    We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

    Fittings

    D02250618

    Seria Pneufit D Acetal, Złączka prosta męska, OD 6mm - G1/8

    Item: D02250618

    D02250618
    Więcej
    C02470618

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, G1/8, 6mm

    Item: C02470618

    C02470618
    Więcej
    102670618

    Pneufit 10 push-in fitting, swivel adaptor, tee, G1/8, 6mm

    Item: 102670618

    102670618
    Więcej

    Electrical Plugs

    M/P15737

    Wtyczka 30 mm pod 2 bolce czarna Form A

    Item: M/P15737

    M/P15737
    Więcej
    0570275000000000

    Electrical plug with cable gland, DIN EN 175301-803 Form A, 300 V DC

    Item: 0570275000000000

    0570275000000000
    Więcej

    Solenoid Coils

    V04X286A-Q1228

    Cewka XL3 110VAC-14/10VA (30 mm) do zaworów V04

    Item: V04X286A-Q1228

    V04X286A-Q1228
    Więcej

    Tubing

    PE2-0006100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 6mm

    Item: PE2-0006100

    PE2-0006100
    Więcej
    PA2-0006025C

    Polyamide tube, natural, 25m, 6mm/4mm

    Item: PA2-0006025C

    PA2-0006025C
    Więcej
    PS0006050B/LP

    Bardzo elastyczny przewód nylonowy

    Item: PS0006050B/LP

    PS0006050B/LP
    Więcej
    M/3314

    Tube cutter

    Item: M/3314

    M/3314
    Więcej
    • Jesteś tutaj
    • V04A486L-B628A