V415533A-X0020

  • Overview
  • Technical Details

Dokumenty do pobrania

    Akcesoria

    V70422-K50

    Dysk zaślepiający do płyty modułowej

    Item: V70422-K50

    V70422-K50
    Więcej
    V70423-K50

    Dysk zaślepiający do płyty modułowej

    Item: V70423-K50

    V70423-K50
    Więcej
    V70532-K00

    Zestaw do pomocniczego sterowania ręcznego

    Item: V70532-K00

    V70532-K00
    Więcej

    Electrical Plugs

    V10027-D00

    Light emitting seal, DIN EN 175301-803 Form C, 250 V AC / 300 V DC

    Item: V10027-D00

    V10027-D00
    Więcej

    Mountings

    V10009-C00

    DIN EN 50 022 Rail 1m x 35mm x 7.5mm

    Item: V10009-C00

    V10009-C00
    Więcej
    V10592-C01

    DIN EN 50 022 Rail 1m x 35mm x 15mm

    Item: V10592-C01

    V10592-C01
    Więcej
    V70531-KA0

    DIN-rail mounting kit

    Item: V70531-KA0

    V70531-KA0
    Więcej

    Plates

    V70400-K50

    Blanking plate for unused station

    Item: V70400-K50

    V70400-K50
    Więcej
    V70429-A50

    Moduł

    Item: V70429-A50

    V70429-A50
    Więcej
    V70430-K50

    Płyta odcinająca pojedynczy zawór

    Item: V70430-K50

    V70430-K50
    Więcej
    V70427-K51

    Płyta regulacji pojedynczego ciśnienia

    Item: V70427-K51

    V70427-K51
    Więcej
    V70427-K54

    Płyta regulacji dwóch ciśnień

    Item: V70427-K54

    V70427-K54
    Więcej
    V70428-K50

    Płyta regulacji przepływu

    Item: V70428-K50

    V70428-K50
    Więcej
    V70435-A50

    Płyta V40/41 EXTRA

    Item: V70435-A50

    V70435-A50
    Więcej
    V70429-P50

    Immediate supply/exhaust manifold, 1/8" NPT

    Item: V70429-P50

    V70429-P50
    Więcej
    V70427-K52

    Płyta regulacji pojedynczego ciśnienia

    Item: V70427-K52

    V70427-K52
    Więcej
    V70427-K53

    Płyta regulacji pojedynczego ciśnienia

    Item: V70427-K53

    V70427-K53
    Więcej

    Płyta przyłączeniowa

    V70401-A5B

    Single station for V44/V45 Mini ISO valves

    Item: V70401-A5B

    V70401-A5B
    Więcej
    V70425-P5F

    Modular sub-base side ported without pilot ports, 1/8" NPT

    Item: V70425-P5F

    V70425-P5F
    Więcej
    V70425-A5F

    Modular sub-bases and end plates for V44/V45 Mini ISO valves

    Item: V70425-A5F

    V70425-A5F
    Więcej
    V70426-P5F

    Modular sub-base side ported with pilot ports, 1/8" NPT

    Item: V70426-P5F

    V70426-P5F
    Więcej
    V70426-A5F

    Modular sub-bases and end plates for V44/V45 Mini ISO valves

    Item: V70426-A5F

    V70426-A5F
    Więcej
    V70432-P5F

    Double station modular sub-base side ported without pilot ports, 1/8" NPT

    Item: V70432-P5F

    V70432-P5F
    Więcej
    V70432-A5F

    Modular sub-bases and end plates for V44/V45 Mini ISO valves

    Item: V70432-A5F

    V70432-A5F
    Więcej
    V70425-A5E

    Modular sub-bases and end plates for V44/V45 Mini ISO valves

    Item: V70425-A5E

    V70425-A5E
    Więcej
    V70426-A5E

    Modular sub-bases and end plates for V44/V45 Mini ISO valves

    Item: V70426-A5E

    V70426-A5E
    Więcej
    V70424-B5C

    End plate kit, G1/4

    Item: V70424-B5C

    V70424-B5C
    Więcej
    V70431-A5F

    Modular sub-bases and end plates for V44/V45 Mini ISO valves

    Item: V70431-A5F

    V70431-A5F
    Więcej
    V70424-R5C

    End plate kit, 1/4" NPT

    Item: V70424-R5C

    V70424-R5C
    Więcej
    V70431-P5F

    End plate kit, 1/4" NPT, 1/8" NPT

    Item: V70431-P5F

    V70431-P5F
    Więcej
    V70402-A50

    Modular sub-bases and end plates for V44/V45 Mini ISO valves

    Item: V70402-A50

    V70402-A50
    Więcej
    V70404-A50

    Modular sub-bases and end plates for V44/V45 Mini ISO valves

    Item: V70404-A50

    V70404-A50
    Więcej
    V70408-A50

    Modular sub-bases and end plates for V44/V45 Mini ISO valves

    Item: V70408-A50

    V70408-A50
    Więcej
    • Jesteś tutaj
    • V415533A-X0020