V415537A-X0090

  • Overview
  • Technical Details

Dokumenty do pobrania

    We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

    Akcesoria

    V70422-K50

    Dysk zaślepiający do płyty modułowej

    Item: V70422-K50

    V70422-K50
    Więcej
    V70423-K50

    Dysk zaślepiający do płyty modułowej

    Item: V70423-K50

    V70423-K50
    Więcej
    V70532-K00

    Zestaw do pomocniczego sterowania ręcznego

    Item: V70532-K00

    V70532-K00
    Więcej

    Electrical Plugs

    V10027-D00

    Light emitting seal, DIN EN 175301-803 Form C, 250 V AC / 300 V DC

    Item: V10027-D00

    V10027-D00
    Więcej

    Mountings

    V10009-C00

    DIN EN 50 022 Rail 1m x 35mm x 7.5mm

    Item: V10009-C00

    V10009-C00
    Więcej
    V10592-C01

    DIN EN 50 022 Rail 1m x 35mm x 15mm

    Item: V10592-C01

    V10592-C01
    Więcej
    V70531-KA0

    DIN-rail mounting kit

    Item: V70531-KA0

    V70531-KA0
    Więcej

    Plates

    V70400-K50

    Blanking plate for unused station

    Item: V70400-K50

    V70400-K50
    Więcej
    V70429-A50

    Moduł

    Item: V70429-A50

    V70429-A50
    Więcej
    V70430-K50

    Płyta odcinająca pojedynczy zawór

    Item: V70430-K50

    V70430-K50
    Więcej
    V70427-K51

    Płyta regulacji pojedynczego ciśnienia

    Item: V70427-K51

    V70427-K51
    Więcej
    V70427-K54

    Płyta regulacji dwóch ciśnień

    Item: V70427-K54

    V70427-K54
    Więcej
    V70428-K50

    Płyta regulacji przepływu

    Item: V70428-K50

    V70428-K50
    Więcej
    V70435-A50

    Płyta V40/41 EXTRA

    Item: V70435-A50

    V70435-A50
    Więcej
    V70429-P50

    Immediate supply/exhaust manifold, 1/8" NPT

    Item: V70429-P50

    V70429-P50
    Więcej
    V70427-K52

    Płyta regulacji pojedynczego ciśnienia

    Item: V70427-K52

    V70427-K52
    Więcej
    V70427-K53

    Płyta regulacji pojedynczego ciśnienia

    Item: V70427-K53

    V70427-K53
    Więcej

    Płyta przyłączeniowa

    V70401-A5B

    Single station for V44/V45 Mini ISO valves

    Item: V70401-A5B

    V70401-A5B
    Więcej
    V70425-P5F

    Modular sub-base side ported without pilot ports, 1/8" NPT

    Item: V70425-P5F

    V70425-P5F
    Więcej
    V70425-A5F

    Modular sub-bases and end plates for V44/V45 Mini ISO valves

    Item: V70425-A5F

    V70425-A5F
    Więcej
    V70426-P5F

    Modular sub-base side ported with pilot ports, 1/8" NPT

    Item: V70426-P5F

    V70426-P5F
    Więcej
    V70426-A5F

    Modular sub-bases and end plates for V44/V45 Mini ISO valves

    Item: V70426-A5F

    V70426-A5F
    Więcej
    V70432-P5F

    Double station modular sub-base side ported without pilot ports, 1/8" NPT

    Item: V70432-P5F

    V70432-P5F
    Więcej
    V70432-A5F

    Modular sub-bases and end plates for V44/V45 Mini ISO valves

    Item: V70432-A5F

    V70432-A5F
    Więcej
    V70425-A5E

    Modular sub-bases and end plates for V44/V45 Mini ISO valves

    Item: V70425-A5E

    V70425-A5E
    Więcej
    V70426-A5E

    Modular sub-bases and end plates for V44/V45 Mini ISO valves

    Item: V70426-A5E

    V70426-A5E
    Więcej
    V70424-B5C

    End plate kit, G1/4

    Item: V70424-B5C

    V70424-B5C
    Więcej
    V70431-A5F

    Modular sub-bases and end plates for V44/V45 Mini ISO valves

    Item: V70431-A5F

    V70431-A5F
    Więcej
    V70424-R5C

    End plate kit, 1/4" NPT

    Item: V70424-R5C

    V70424-R5C
    Więcej
    V70431-P5F

    End plate kit, 1/4" NPT, 1/8" NPT

    Item: V70431-P5F

    V70431-P5F
    Więcej
    V70402-A50

    Modular sub-bases and end plates for V44/V45 Mini ISO valves

    Item: V70402-A50

    V70402-A50
    Więcej
    V70404-A50

    Modular sub-bases and end plates for V44/V45 Mini ISO valves

    Item: V70404-A50

    V70404-A50
    Więcej
    V70408-A50

    Modular sub-bases and end plates for V44/V45 Mini ISO valves

    Item: V70408-A50

    V70408-A50
    Więcej
    • Jesteś tutaj
    • V415537A-X0090