V44A537A-X0090

  • Overview
  • Technical Details

Dokumenty do pobrania

    Akcesoria

    V70522-K00

    Zaślepka kanału 1, 3 lub 5 między płytami modułowymi V44/V45

    Item: V70522-K00

    V70522-K00
    Więcej
    V70523-K00

    Zaślepka kanału 12 lub 14 między płytami modułowymi V44/V45

    Item: V70523-K00

    V70523-K00
    Więcej
    V70532-K00

    Zestaw do pomocniczego sterowania ręcznego

    Item: V70532-K00

    V70532-K00
    Więcej

    Electrical Plugs

    V10027-D00

    Light emitting seal, DIN EN 175301-803 Form C, 250 V AC / 300 V DC

    Item: V10027-D00

    V10027-D00
    Więcej

    Mountings

    V10009-C00

    DIN EN 50 022 Rail 1m x 35mm x 7.5mm

    Item: V10009-C00

    V10009-C00
    Więcej
    V10592-C01

    DIN EN 50 022 Rail 1m x 35mm x 15mm

    Item: V10592-C01

    V10592-C01
    Więcej
    V70531-KA0

    DIN-rail mounting kit

    Item: V70531-KA0

    V70531-KA0
    Więcej

    Plates

    V70500-KA0

    Blanking plate for unused station

    Item: V70500-KA0

    V70500-KA0
    Więcej
    V70529-BA0

    Moduł

    Item: V70529-BA0

    V70529-BA0
    Więcej
    V70530-KA0

    Płyta odcinająca pojedynczy zawór

    Item: V70530-KA0

    V70530-KA0
    Więcej
    V70527-KA1

    Płyta regulacji pojedynczego ciśnienia

    Item: V70527-KA1

    V70527-KA1
    Więcej
    V70527-KA2

    Płyta regulacji pojedynczego ciśnienia

    Item: V70527-KA2

    V70527-KA2
    Więcej
    V70527-KA3

    Płyta regulacji pojedynczego ciśnienia

    Item: V70527-KA3

    V70527-KA3
    Więcej
    V70527-KA4

    Płyta regulacji dwóch ciśnień

    Item: V70527-KA4

    V70527-KA4
    Więcej
    V70528-KA0

    Płyta regulacji przepływu

    Item: V70528-KA0

    V70528-KA0
    Więcej
    V70535-BA0

    Płyta V44/45 EXTRA-P

    Item: V70535-BA0

    V70535-BA0
    Więcej

    Płyta przyłączeniowa

    V70501-BAB

    Płyta pod pojedyńczy zawór V44/V45 z przyłączami z boku G1/4, M5

    Item: V70501-BAB

    V70501-BAB
    Więcej
    V70501-RAB

    Single station side ported with pilot ports - 1/4" NPT

    Item: V70501-RAB

    V70501-RAB
    Więcej
    V70525-RAF

    Modular sub-base side ported (PTF) with pilot ports - 1/4"

    Item: V70525-RAF

    V70525-RAF
    Więcej
    V70525-BAF

    Płyta modułowa G 1/4 z otworami roboczymi z boku

    Item: V70525-BAF

    V70525-BAF
    Więcej
    V70526-BAF

    Płyta modułowa G 1/4 z otworami roboczymi z boku i otworami pilotowymi

    Item: V70526-BAF

    V70526-BAF
    Więcej
    V70525-BAE

    Płyta V44/45

    Item: V70525-BAE

    V70525-BAE
    Więcej
    V70526-BAE

    Płyta V44/45

    Item: V70526-BAE

    V70526-BAE
    Więcej
    V70524-CAC

    Zestaw płyt końcowych do Mini ISO (G 3/8)

    Item: V70524-CAC

    V70524-CAC
    Więcej
    V70524-SAC

    V44/V45 Series, end ported end plate kit, 1/4" PTF threads

    Item: V70524-SAC

    V70524-SAC
    Więcej
    V70502-BA0

    Płyta przyłączeniowa G 1/4 dla 2 zaworów V44/V45

    Item: V70502-BA0

    V70502-BA0
    Więcej
    V70504-BA0

    Płyta, Ilość miejsc dla zaworów w podstawie - 04

    Item: V70504-BA0

    V70504-BA0
    Więcej
    V70508-BA0

    Kolektor przyłączeniowy dla 8 zaworów serii V44/V45, G1/4

    Item: V70508-BA0

    V70508-BA0
    Więcej
    • Jesteś tutaj
    • V44A537A-X0090