V50A411A-A2000

  • Overview
  • Technical Details

Dokumenty do pobrania

    Fittings

    D02250618

    Seria Pneufit D Acetal, Złączka prosta męska, OD 6mm - G1/8

    Item: D02250618

    D02250618
    Więcej
    C02470618

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, G1/8, 6mm

    Item: C02470618

    C02470618
    Więcej
    102670618

    Pneufit 10 push-in fitting, swivel adaptor, tee, G1/8, 6mm

    Item: 102670618

    102670618
    Więcej

    Electrical Plugs

    V10027-D00

    Light emitting seal, DIN EN 175301-803 Form C, 250 V AC / 300 V DC

    Item: V10027-D00

    V10027-D00
    Więcej
    0657868000000000

    Electrical plug with cable gland, 22mm industrial standard, 12 … 250 V AC/DC

    Item: 0657868000000000

    0657868000000000
    Więcej

    Przyłącza płytowe

    V50A302

    V50 3/2 PŁYTA ZAWOROWA POD 2 STACJE

    Item: V50A302

    V50A302
    Więcej
    V50A304

    V50 3/2 PŁYTA ZAWOROWA POD 4 STACJE

    Item: V50A304

    V50A304
    Więcej

    Plates

    V500351

    V50 3/2 ZAŚLEPKA

    Item: V500351

    V500351
    Więcej

    Silencers

    M/S1

    Porous plastic silencer, G1/8

    Item: M/S1

    M/S1
    Więcej
    T40C1800

    Quietaire sintered bronze silencer, G1/8

    Item: T40C1800

    T40C1800
    Więcej

    Solenoid Coils

    V12958-A12

    Zapasowa cewka

    Item: V12958-A12

    V12958-A12
    Więcej
    V12958-A13

    Zapasowa cewka

    Item: V12958-A13

    V12958-A13
    Więcej

    Tubing

    PE2-0006100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 6mm

    Item: PE2-0006100

    PE2-0006100
    Więcej
    PA2-0006025C

    Polyamide tube, natural, 25m, 6mm/4mm

    Item: PA2-0006025C

    PA2-0006025C
    Więcej
    PS0006050B/LP

    Bardzo elastyczny przewód nylonowy

    Item: PS0006050B/LP

    PS0006050B/LP
    Więcej
    M/3314

    Tube cutter

    Item: M/3314

    M/3314
    Więcej
    • Jesteś tutaj
    • V50A411A-A2000