V50P513A-A2000

  • Overview
  • Technical Details

Dokumenty do pobrania

    Fittings

    D24250418

    Seria Pneufit D Acetal, Złączka prosta męska, 1/4" OD - 1/8 NPT

    Item: D24250418

    D24250418
    Więcej
    C24470218

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, 1/8" NPT, 5/32"

    Item: C24470218

    C24470218
    Więcej
    124670218

    Pneufit 12 push-in fitting, swivel adaptor, tee, 1/8" NPT, 5/32"

    Item: 124670218

    124670218
    Więcej

    Electrical Plugs

    V10027-D00

    Light emitting seal, DIN EN 175301-803 Form C, 250 V AC / 300 V DC

    Item: V10027-D00

    V10027-D00
    Więcej
    V10013-D03

    Light emitting seal, 3m, DIN EN 175301-803 Form C, 240-250 V AC/DC

    Item: V10013-D03

    V10013-D03
    Więcej
    V10012-D13

    Light emitting seal, DIN EN 175301-803 Form C, 24 V AC/DC, with indicator

    Item: V10012-D13

    V10012-D13
    Więcej
    V10012-D18

    Light emitting seal, DIN EN 175301-803 Form C, 110 V AC/DC, with indicator

    Item: V10012-D18

    V10012-D18
    Więcej

    Przyłącza płytowe

    V50P502

    V5x Series 2 station manifold for 1/8" NPT ported valves

    Item: V50P502

    V50P502
    Więcej
    V50P503

    V5x Series 3 station manifold for 1/8" NPT ported valves

    Item: V50P503

    V50P503
    Więcej
    V50P504

    V5x Series 4 station manifold for 1/8" NPT ported valves

    Item: V50P504

    V50P504
    Więcej

    Plates

    V500551

    V50 5/2 5/3 ZAŚLEPKA

    Item: V500551

    V500551
    Więcej

    Silencers

    C/S1

    Porous plastic muffler, C/S1, 1/8" NPT

    Item: C/S1

    C/S1
    Więcej
    MS001A

    Sintered bronze muffler, 1/8" NPT

    Item: MS001A

    MS001A
    Więcej

    Solenoid Coils

    V12958-A12

    Zapasowa cewka

    Item: V12958-A12

    V12958-A12
    Więcej
    V12958-A13

    Zapasowa cewka

    Item: V12958-A13

    V12958-A13
    Więcej
    V12958-A18

    Zapasowa cewka

    Item: V12958-A18

    V12958-A18
    Więcej

    Tubing

    PB0054100

    Nylon tubing, natural, 1/4"

    Item: PB0054100

    PB0054100
    Więcej
    PW0054100

    Polyurethane tube, natural, 1/4"

    Item: PW0054100

    PW0054100
    Więcej
    PW0052100

    Polyurethane tube, natural, 5/32"

    Item: PW0052100

    PW0052100
    Więcej
    M/3314

    Tube cutter

    Item: M/3314

    M/3314
    Więcej
    • Jesteś tutaj
    • V50P513A-A2000