V51B811A-A213J

  • Overview
  • Technical Details

Dokumenty do pobrania

    Fittings

    D02250828

    Seria Pneufit D Acetal, Złączka prosta męska, OD 8mm - G1/4

    Item: D02250828

    D02250828
    Więcej
    C02470828

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, G1/4, 8mm

    Item: C02470828

    C02470828
    Więcej
    102670828

    Pneufit 10 push-in fitting, swivel adaptor, tee, G1/4, 8mm

    Item: 102670828

    102670828
    Więcej

    Electrical Plugs

    V10027-D00

    Light emitting seal, DIN EN 175301-803 Form C, 250 V AC / 300 V DC

    Item: V10027-D00

    V10027-D00
    Więcej
    0657868000000000

    Electrical plug with cable gland, 22mm industrial standard, 12 … 250 V AC/DC

    Item: 0657868000000000

    0657868000000000
    Więcej

    Przyłącza płytowe

    V51B502

    V51 5/2 5/3 PŁYTA ZAWOROWA POD 2 STACJE

    Item: V51B502

    V51B502
    Więcej
    V51B504

    V51 5/2 5/3 PŁYTA ZAWOROWA POD 4 STACJE

    Item: V51B504

    V51B504
    Więcej

    Plates

    V510551

    V51 5/2 5/3 ZAŚLEPKA

    Item: V510551

    V510551
    Więcej

    Silencers

    M/S2

    Porous plastic silencer, G1/4

    Item: M/S2

    M/S2
    Więcej
    T40C2800

    Quietaire sintered bronze silencer, G1/4

    Item: T40C2800

    T40C2800
    Więcej

    Solenoid Coils

    QM/48/13J/21

    Zapasowa cewka

    Item: QM/48/13J/21

    QM/48/13J/21
    Więcej

    Tubing

    PE2-0008100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 8mm

    Item: PE2-0008100

    PE2-0008100
    Więcej
    PA2-0008025C

    Polyamide tube, natural, 25m, 8mm/6mm

    Item: PA2-0008025C

    PA2-0008025C
    Więcej
    PS0008025

    Bardzo elastyczny przewód nylonowy

    Item: PS0008025

    PS0008025
    Więcej
    M/3314

    Tube cutter

    Item: M/3314

    M/3314
    Więcej
    • Jesteś tutaj
    • V51B811A-A213J