V53D517A-A213J

  • Overview
  • Technical Details

Dokumenty do pobrania

    Fittings

    D02251248

    Seria Pneufit D Acetal, Złączka prosta męska, OD 12mm - G1/2

    Item: D02251248

    D02251248
    Więcej
    C02471248

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, G1/2, 12mm

    Item: C02471248

    C02471248
    Więcej
    102671048

    Pneufit 10 push-in fitting, swivel adaptor, tee, G1/2, 10mm

    Item: 102671048

    102671048
    Więcej

    Electrical Plugs

    V10027-D00

    Light emitting seal, DIN EN 175301-803 Form C, 250 V AC / 300 V DC

    Item: V10027-D00

    V10027-D00
    Więcej
    0657868000000000

    Electrical plug with cable gland, 22mm industrial standard, 12 … 250 V AC/DC

    Item: 0657868000000000

    0657868000000000
    Więcej

    Przyłącza płytowe

    V53D502

    V53 5/2 5/3 PŁYTA ZAWOROWA POD 2 STACJE

    Item: V53D502

    V53D502
    Więcej
    V53D504

    V53 5/2 5/3 PŁYTA ZAWOROWA POD 4 STACJE

    Item: V53D504

    V53D504
    Więcej

    Plates

    V530551

    V53 5/2 5/3 ZAŚLEPKA

    Item: V530551

    V530551
    Więcej

    Silencers

    M/S4

    Porous plastic silencer, G1/2

    Item: M/S4

    M/S4
    Więcej
    T40C4800

    Quietaire sintered bronze silencer, G1/2

    Item: T40C4800

    T40C4800
    Więcej

    Solenoid Coils

    QM/48/13J/21

    Zapasowa cewka

    Item: QM/48/13J/21

    QM/48/13J/21
    Więcej

    Tubing

    PE2-0012100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 12mm

    Item: PE2-0012100

    PE2-0012100
    Więcej
    PA2-0012025C

    Polyamide tube, natural, 25m, 12mm/9mm

    Item: PA2-0012025C

    PA2-0012025C
    Więcej
    PS0012025

    Bardzo elastyczny przewód nylonowy

    Item: PS0012025

    PS0012025
    Więcej
    M/3314

    Tube cutter

    Item: M/3314

    M/3314
    Więcej
    • Jesteś tutaj
    • V53D517A-A213J