V61B517A-A218J

  • Overview
  • Technical Details

Dokumenty do pobrania

    We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

    Fittings

    D02250828

    Seria Pneufit D Acetal, Złączka prosta męska, OD 8mm - G1/4

    Item: D02250828

    D02250828
    Więcej
    C02470828

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, G1/4, 8mm

    Item: C02470828

    C02470828
    Więcej
    102670828

    Pneufit 10 push-in fitting, swivel adaptor, tee, G1/4, 8mm

    Item: 102670828

    102670828
    Więcej

    Electrical Plugs

    0657868000000000

    Electrical plug with cable gland, 22mm industrial standard, 12 … 250 V AC/DC

    Item: 0657868000000000

    0657868000000000
    Więcej

    Silencers

    T40C2800

    Quietaire sintered bronze silencer, G1/4

    Item: T40C2800

    T40C2800
    Więcej
    M/S2

    Porous plastic silencer, G1/4

    Item: M/S2

    M/S2
    Więcej

    Solenoid Coils

    QM/48/18J/21

    Zapasowa cewka

    Item: QM/48/18J/21

    QM/48/18J/21
    Więcej

    Płyta przyłączeniowa

    2221102000000000

    Płyta przyłączeniowa na 2 zawory V61lub 97100

    Item: 2221102000000000

    2221102000000000
    Więcej
    2221103000000000

    Płyta przyłączeniowa na 3 zawory V61

    Item: 2221103000000000

    2221103000000000
    Więcej
    2221104000000000

    Płyta przyłączeniowa do zaworów serii V61,4 poz.

    Item: 2221104000000000

    2221104000000000
    Więcej
    2221106000000000

    Płyta przyłączeniowa na 6 zaworów V61

    Item: 2221106000000000

    2221106000000000
    Więcej
    2221112000000000

    Płyta przyłączeniowa do zaworów serii V61, 12 pozycji

    Item: 2221112000000000

    2221112000000000
    Więcej

    Tubing

    PE2-0008100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 8mm

    Item: PE2-0008100

    PE2-0008100
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
    • V61B517A-A218J