V61B517A-A313JA

  • Overview
  • Technical Details

Dokumenty do pobrania

    Fittings

    D02250828

    Seria Pneufit D Acetal, Złączka prosta męska, OD 8mm - G1/4

    Item: D02250828

    D02250828
    Więcej
    C02470828

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, G1/4, 8mm

    Item: C02470828

    C02470828
    Więcej
    102670828

    Pneufit 10 push-in fitting, swivel adaptor, tee, G1/4, 8mm

    Item: 102670828

    102670828
    Więcej

    Electrical Plugs

    0657868000000000

    Electrical plug with cable gland, 22mm industrial standard, 12 … 250 V AC/DC

    Item: 0657868000000000

    0657868000000000
    Więcej

    Silencers

    T40C2800

    Quietaire sintered bronze silencer, G1/4

    Item: T40C2800

    T40C2800
    Więcej
    M/S2

    Porous plastic silencer, G1/4

    Item: M/S2

    M/S2
    Więcej

    Solenoid Coils

    QM/48/13J/21

    Zapasowa cewka

    Item: QM/48/13J/21

    QM/48/13J/21
    Więcej

    Płyta przyłączeniowa

    2221102000000000

    Płyta przyłączeniowa na 2 zawory V61lub 97100

    Item: 2221102000000000

    2221102000000000
    Więcej
    2221103000000000

    Płyta przyłączeniowa na 3 zawory V61

    Item: 2221103000000000

    2221103000000000
    Więcej
    2221104000000000

    Płyta przyłączeniowa do zaworów serii V61,4 poz.

    Item: 2221104000000000

    2221104000000000
    Więcej
    2221106000000000

    Płyta przyłączeniowa na 6 zaworów V61

    Item: 2221106000000000

    2221106000000000
    Więcej
    2221112000000000

    Płyta przyłączeniowa do zaworów serii V61, 12 pozycji

    Item: 2221112000000000

    2221112000000000
    Więcej

    Tubing

    PE2-0008100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 8mm

    Item: PE2-0008100

    PE2-0008100
    Więcej
    PA2-0008025C

    Polyamide tube, natural, 25m, 8mm/6mm

    Item: PA2-0008025C

    PA2-0008025C
    Więcej
    PS0008025

    Bardzo elastyczny przewód nylonowy

    Item: PS0008025

    PS0008025
    Więcej
    M/3314

    Tube cutter

    Item: M/3314

    M/3314
    Więcej
    • Jesteś tutaj
    • V61B517A-A313JA