V63D517A-A318J

  • Overview
  • Technical Details

Dokumenty do pobrania

    We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

    Fittings

    D02251248

    Seria Pneufit D Acetal, Złączka prosta męska, OD 12mm - G1/2

    Item: D02251248

    D02251248
    Więcej
    C02471248

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, G1/2, 12mm

    Item: C02471248

    C02471248
    Więcej
    102671048

    Pneufit 10 push-in fitting, swivel adaptor, tee, G1/2, 10mm

    Item: 102671048

    102671048
    Więcej

    Electrical Plugs

    0657868000000000

    Electrical plug with cable gland, 22mm industrial standard, 12 … 250 V AC/DC

    Item: 0657868000000000

    0657868000000000
    Więcej

    Silencers

    T40C4800

    Quietaire sintered bronze silencer, G1/2

    Item: T40C4800

    T40C4800
    Więcej
    M/S4

    Porous plastic silencer, G1/2

    Item: M/S4

    M/S4
    Więcej

    Solenoid Coils

    QM/48/18J/21

    Zapasowa cewka

    Item: QM/48/18J/21

    QM/48/18J/21
    Więcej

    Tubing

    PE2-0012100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 12mm

    Item: PE2-0012100

    PE2-0012100
    Więcej
    PA2-0012025C

    Polyamide tube, natural, 25m, 12mm/9mm

    Item: PA2-0012025C

    PA2-0012025C
    Więcej
    PS0012025

    Bardzo elastyczny przewód nylonowy

    Item: PS0012025

    PS0012025
    Więcej
    M/3314

    Tube cutter

    Item: M/3314

    M/3314
    Więcej
    • Jesteś tutaj
    • V63D517A-A318J