22/02/2022
Firma IMI Norgren, wchodząca w skład spółki IMI plc, zaprezentuje po raz pierwszy swoje unikalne, uniwersalne Szczęki miękkie Adaptix™ na stoisku 17-221 podczas targów MACH 2022, które odbędą się w dniach 4–8 kwietnia w kompleksie NEC w Birmingham (Wielka Brytania).
Wyróżniające się taką samą wytrzymałością jak tradycyjne aluminiowe szczęki miękkie, Szczęki miękkie Adaptix™ dostosowują się do płaskich i unikalnych geometrii części i zapewniają siłę niezbędną do bezpiecznego trzymania obrabianego przedmiotu. Łatwość ich konfiguracji i wymienne końcówki oznaczają, że operatorzy maszyn mogą znacząco skrócić czas konfiguracji i zmiany oprzyrządowania oraz obniżyć powiązane z tym koszty robocizny.
Oprócz możliwości sprawdzenia, jak rewolucyjne Szczęki miękkie Adaptix™ sprawdzają się w praktyce, odwiedzający stoisko Norgren będą mogli obejrzeć bogaty asortyment elementów do systemów pomocniczych, takich jak końcówki palcowe i wkrętne, dzięki którym szczęki mogą dostosowywać siłę docisku i chwyt do konkretnego materiału.
Zespół inżynierów-specjalistów ds. zastosowań z chęcią odpowie na pytania natury technicznej oraz zaprezentuje swoje spersonalizowane narzędzie internetowe, które służy do obliczania natychmiastowego zwrotu z inwestycji w Szczęki miękkie Adaptix™ w porównaniu z inwestycją w tradycyjne szczęki miękkie.
Tom Wood, starszy dyrektor Norgren ds. inicjatyw rozwojowych, powiedział: – Z przyjemnością zaprezentujemy jedyne w swoim rodzaju Szczęki miękkie Adaptix™ dla rynku brytyjskiego na targach MACH. To pierwsze uniwersalne szczęki miękkie / do imadła, które mają taką samą, dużą siłę, powtarzalność i niezrównaną dokładność jak tradycyjne aluminiowe szczęki miękkie, ale dodatkowo mogą dostosowywać się do kształtu większości części.
– Charakteryzują się przełomowymi na rynku obrabiarek CNC oszczędnościami związanymi z czasem i kosztami, eliminują konieczność posiadania dużych zapasów szczęk miękkich oraz zapewniają błyskawiczne dostosowywanie do kształtu nowej części, umożliwiając w ten sposób osiąganie celów dotyczących sprawności produkcji. Dzięki wbudowanej elastyczności wynikającej z możliwości stosowania szeregu wymiennych końcówek i z gwarantowanego poziomu wydajności można bez chwili wahania dodać je do swojego zestawu narzędzi.
Aby zapewnić wsparcie techniczne dla szczęk miękkich Adaptix™, firma Norgren opracowała szczegółowy biuletyn informacyjny przeznaczony przede wszystkim dla klientów działających na rynku maszyn. Omówiono w nim wspaniałe funkcje tego rozwiązania oraz opisano faktyczne korzyści, jakie mogą dzięki temu produktowi zyskać operatorzy maszyn.