Język

Account

Witamy z powrotem


Moje konto

Przeglądaj informacje o swoim koncie, w tym historię zamówień, zapisane koszyki i adresy dostaw.

Wyświetl konto

Account

Zaloguj sie

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do swojego konta.

Zapomniałeś hasła?

Zaloguj sie

Rejestr

Don't have an account? Register to access price and availability of your favourite Norgren products.

Rejestr
  • Kontakt
  • Dystrybutorzy
  • Język
  • Login
  • 0Koszyk
  • Menu
  • Produkty
  • Branże
  • Usługi
  • Zasoby
  • O nas
  • Kontakt
  • Dystrybutorzy
  • Login
Blog

14-punktowa lista kontrolna oszczędności energii dla układów sprężonego powietrza

20 września 2024

Odblokuj oszczędności energii w swoich zakładach przemysłowych dzięki naszej 14-punktowej liście kontrolnej sprężonego powietrza. Wykryj nieszczelności, zoptymalizuj ciśnienie i zwiększ wydajność układu.

Rocznie marnuje się do 30% sprężonego powietrza, co powoduje straty finansowe i przyczynia się do nieefektywności w zakładach przemysłowych.

Na szczęście istnieje wiele skutecznych rozwiązań pozwalających ograniczyć zużycie energii, a niektóre z nich można wdrożyć już dziś.

Ta 14-punktowa lista kontrolna, opracowana we współpracy z inżynierami i ekspertami branżowymi, została stworzona w celu zminimalizowania strat sprężonego powietrza i zapewnienia optymalnej wydajności układu 24/7. Można ja śledzić w porządku chronologicznym na hali produkcyjnej lub w dowolnym innym miejscu instalacji sprężonego powietrza.

Lista kontrolna

1. Wykrywanie nieszczelności w całym układzie

  • Gdy maszyny nie pracują, należy nasłuchiwać, czy nie ma nieszczelności w całym układzie.

Nawet niewielkie nieszczelności mogą z czasem prowadzić do większych strat energii. Twoje uszy to pierwsza linia obrony. Rozważ zastosowanie czujników przepływu do bardziej zaawansowanego monitorowania.

2. Funkcja automatycznego opróżniania

  • Czy filtr i automatyczny spust filtra-regulatora działają prawidłowo lub są nieszczelne? Czy w odpływach słychać nieszczelność?

Niesprawne automatyczne spusty mogą prowadzić do strat energii i jej nieefektywnego wykorzystania. Powinny one usuwać kondensat bez marnowania sprężonego powietrza. Jeśli słyszysz ciągłe syczenie, odpływ prawdopodobnie działa nieprawidłowo i wymaga naprawy.

3. Wydajność smarownicy

  • Czy smarownica linii sprężonego powietrza dostarcza odpowiednią ilość oleju?

Odpowiednie smarowanie zmniejsza tarcie i zużycie energii. Zbyt mała ilość oleju zwiększa zużycie sprzętu i energii, podczas gdy zbyt duża ilość powoduje marnowanie oleju i może zanieczyścić układ. Należy to dostosować na podstawie specyfikacji sprzętu i wzorców użytkowania.

4. Funkcja manometru

  • Upewnij się, że manometr dokładnie monitoruje ciśnienie wyjściowe i działa nieprawidłowo.

Dokładne monitorowanie ciśnienia ma zasadnicze znaczenie dla wydajności układu. Wadliwe wskaźniki mogą prowadzić do nadmiernego wzrostu ciśnienia, co powoduje marnowanie energii. Można wizualnie sprawdzić, czy nie występują oznaki takie jak pęknięcie, uszkodzenie lub zablokowanie igły wskaźnika na zerze lub poniżej zera.

5. Czystość wkładu filtra

  • Sprawdź, czy wkład filtra jest wystarczająco czysty, aby zapobiec spadkom ciśnienia.

Czyste filtry poprawiają wydajność i zmniejszają obciążenie sprężarki. Zanieczyszczony filtr może powodować spadek ciśnienia, zmuszając sprężarkę do cięższej pracy. Można to sprawdzić za pomocą wskaźnika spadku ciśnienia na filtrze (jeśli jest zamontowany) lub w inny sposób, szukając zauważalnych zmian w wydajności sprzętu za filtrem.

6. Optymalizacja regulatora

  • Czy regulator utrzymuje optymalne ciśnienie? Czy w otworze nadmiarowym pod ciśnieniem słychać nieszczelność?

Właściwa regulacja zapewnia wydajną pracę i zapobiega marnowaniu energii. Ustaw ciśnienie na najniższy dopuszczalny poziom dla danego zastosowania. Zmniejszenie ciśnienia o 1 bar (14,5 psi) może zaoszczędzić do 7% kosztów energii.

7. Przepływ filtra przedniego

  • Sprawdź, czy filtry przednie nie ograniczają przepływu powietrza do zaworów.

Ograniczony przepływ może powodować spadki ciśnienia i zwiększone zużycie energii. Upewnij się, że filtry są odpowiednio dobrane do natężenia przepływu w układzie i sprawdź, czy nie występują żadne nietypowe ograniczenia lub blokady. Wydajność urządzeń znajdujących się za filtrem jest dobrym wskaźnikiem odpowiedniego doboru filtra.

8. Zgodność i stan miski

  • Upewnij się, że miska z poliwęglanu jest zgodna z normą BS 6005:1997 i nie wykazuje żadnych pęknięć ani rys.

Uszkodzone miski mogą prowadzić do nieszczelności i zagrożenia bezpieczeństwa. Regularne kontrole wizualne mogą zapobiec nagłym awariom. Natychmiast wymień wszystkie miski wykazujące oznaki uszkodzenia lub zużycia.

9. Mechaniczne zużycie elementów

  • Sprawdź mechaniczne elementy obsługi, takie jak dźwignie zaworów lub rolki, pod kątem ogólnego zużycia i wymień je w razie potrzeby; ich awaria może mieć niebezpieczne konsekwencje!

Dobrze utrzymane elementy mechaniczne zapewniają płynne działanie układu i wydajność energetyczną. Szukaj oznak nadmiernego zużycia, nietypowych dźwięków lub niespójnego działania.

10. Nieszczelność portu wylotowego zaworu

  • Sprawdź, czy w otworach wylotowych zaworów nie ma nieszczelności.

Nieszczelności zaworów mogą powodować znaczne straty powietrza i energii. Nasłuchuj odgłosów syczenia i spróbuj wyczuć ruch powietrza wokół otworów wylotowych.

11. Funkcja amortyzacji cylindra

  • Jeśli model cylindra posiada regulację amortyzacji, czy działa ona prawidłowo?

Odpowiednia amortyzacja optymalizuje zużycie energii i wydłuża żywotność podzespołów. Zmniejsza siłę uderzenia pod koniec skoku, oszczędzając energię i zapobiegając uszkodzeniom. Wyreguluj amortyzację, aby uzyskać płynną pracę bez nadmiernego spowolnienia.

12. Czystość tłoczyska

  • Usunąć zanieczyszczenia nagromadzone na tłoczysku, aby zapobiec nieszczelnościom uszczelki noska i wycieraczki.

Czyste tłoczyska zapobiegają nieszczelnościom uszczelek i utrzymują wydajność. Regularne czyszczenie wydłuża żywotność uszczelnienia i zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do cylindra. Należy używać odpowiednich środków czyszczących, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni tłoczyska.

13. Zanieczyszczenie cylindra

  • Usunąć wilgoć lub zanieczyszczenia (które mogą uszkodzić uszczelki tłoka) z cylindrów.

Zanieczyszczenie może prowadzić do uszkodzenia uszczelki, powodując nieszczelność powietrza i zmniejszoną wydajność. Zastosuj odpowiednie oczyszczanie powietrza przed urządzeniem, aby zapobiec zanieczyszczeniu, i czyść cylindry podczas zaplanowanej konserwacji, aby zapewnić płynne działanie.

14. Stan tłoczyska

  • Sprawdź tłoczysko pod kątem uszkodzeń spowodowanych zanieczyszczeniami, rdzą lub korozją.

Uszkodzone pręty mogą wpływać na integralność uszczelnienia i wydajność układu. Poszukaj zadrapań, wżerów lub innych niedoskonałości powierzchni. Aby wydłużyć żywotność prętów, należy rozważyć użycie materiałów odpornych na korozję w trudnych warunkach.

Zakończenie

Ta lista kontrolna została zaprojektowana tak, aby była elastyczna i można ją było dostosować do instalacji sprężonego powietrza.

Podczas gdy niektóre kontrole mogą być przeprowadzane co tydzień lub co miesiąc, inne powinny być dodawane do bardziej kompleksowych inspekcji kwartalnych lub rocznych.

Kluczem jest zbudowanie solidnej, regularnej rutyny, która działa dla danej operacji i pozwala śledzić wpływ Twoich działań w zakresie oszczędzania energii.

Gotowy do dalszego oszczędzania energii? Nasza strona poświęcona oszczędzaniu energii oferuje dodatkowe strategie i techniki zwiększania wydajności sprężonego powietrza, minimalizowania odpadów i obniżania kosztów operacyjnych.

Odkryj, jak niewielkie zmiany mogą prowadzić do znacznych oszczędności i radykalnej poprawy wydajności układu.

Download Checklist

  • Jesteś tutaj
Norgren Ltd, Wall Island, Birmingham Road, Lichfield, WS14 0QP, United Kingdom

We're a proud part of IMI plc

Więcej informacji IMI plc

Quick Links

      Pomoc

        Nota prawna

          Copyright © 2026 Norgren Ltd

          Norgren Ltd, Wall Island, Birmingham Road, Lichfield, WS14 0QP, United Kingdom
          • Kontakt
          • Rejestr