Blog

Budowanie ścieżki kariery inżynierskiej: od ciekawości do wpływu

11 marca 2026

Inspiracja nie zawsze pojawia się w sali wykładowej lub laboratorium. Czasami zaczyna się od ciekawości, praktycznej nauki i zachęty do odkrywania. W przypadku Sinneli Jayampathy ta iskra pojawiła się wcześnie — podczas zabawy zestawem Meccano i budowania zdalnie sterowanego samochodu wraz z bratem. To, co zaczęło się od dziecięcej ciekawości, przerodziło się w satysfakcjonującą karierę inżynierską, a dziś Sinneli jest kierownikiem produktu w sektorze automatyki przemysłowej IMI, pomagając przekształcać wiedzę inżynierską w praktyczne rozwiązania dla klientów przemysłowych w regionie EMEA.

Wczesne odkrycie inżynierii

Podobnie jak wielu inżynierów, Sinneli rozpoczęła swoją przygodę od praktycznego rozwiązywania problemów. Wczesny kontakt z zabawkami technicznymi pomógł jej zyskać pewność siebie w zakresie pojęć mechanicznych i położył podwaliny pod jej zainteresowanie nauką, inżynierią i technologiami, które stanowią podstawę nowoczesnych systemów przemysłowych. Zdaje sobie sprawę, że nie każdy ma taką możliwość.

Od najmłodszych lat założenia dotyczące tego, kto „prawdopodobnie” polubi zajęcia techniczne, mogą nieumyślnie ograniczać wybór kariery. Sinneli zauważa, że wiele dziewcząt nie jest zachęcanych do wczesnego odkrywania zainteresowań związanych z inżynierią – uważa, że musi się to zmienić, jeśli branża chce poszerzyć uczestnictwo i odkrywać przyszłe talenty.

Sinneli-Jayampathy-Career 2

W obliczu nierównowagi – i dążenie do przodu

Ten brak wczesnego kontaktu z inżynierią często staje się bardziej widoczny w późniejszej edukacji. Podczas studiów Sinneli na własne oczy obserwowała, jak mało kobiet było na kierunkach inżynierskich, zwłaszcza w porównaniu z ogólną liczbą studentów. Takie doświadczenia utwierdziły ją w przekonaniu, że branża musi nadal pracować nad poprawą dostępności, możliwości i reprezentacji przyszłych pokoleń inżynierów.

Pomimo tych wyzwań Sinneli pozostała skupiona na swoich celach. Wsparcie ze strony rówieśników, mentorów i nauczycieli odegrało kluczową rolę w jej rozwoju i budowaniu pewności siebie.

Wartość zachęty i współpracy

Wsparcie było stałym motywem w całej karierze Sinneli. Od studiów uniwersyteckich po program dla absolwentów IMI, podkreśla ona znaczenie osób, które wspierają potencjał, oferują wskazówki i tworzą przestrzeń do rozwoju.

W swojej codziennej pracy Sinneli kładzie duży nacisk na współpracę – poświęcając czas na słuchanie, dokładne przygotowanie się i budowanie relacji między zespołami. Takie zachowanie pomogło jej skutecznie współpracować z kolegami z różnych działów i środowisk, zapewniając wymianę pomysłów, ich weryfikację i wzmocnienie.

Wyjście poza strefę komfortu

Jednym z najważniejszych momentów w karierze Sinneli było poproszenie jej o kierowanie wielofunkcyjnym zespołem w ramach programu Growth Hub IMI. Inicjatywa ta skupia osoby z różnych działów firmy, aby wspólnie rozwiązywać rzeczywiste problemy klientów i opracowywać innowacyjne koncepcje produktów.

Ta rola zmusiła Sinneli do wyjścia daleko poza swoją strefę komfortu. Zarządzanie zespołem rozproszonym geograficznie, w różnych strefach czasowych i na różnych szczeblach kariery stało się jeszcze bardziej złożone, gdy pandemia COVID-19 zmusiła do przeniesienia współpracy całkowicie do sieci. Pokonywanie tych wyzwań okazało się ważnym doświadczeniem edukacyjnym, którego zwieńczeniem była udana prezentacja zaleceń jej zespołu przed kierownictwem wyższego szczebla.

Szeroka i satysfakcjonująca rola

Obecnie, jako kierownik produktu ds. siłowników w sektorze automatyki przemysłowej IMI, Sinneli zajmuje się szerokim zakresem dziedzin, od operacji i wsparcia technicznego po marketing. Ta różnorodność jest jednym z aspektów, które najbardziej jej się podobają, ponieważ pozwala jej codziennie stosować analityczne myślenie i strukturalne rozwiązywanie problemów w nowych wyzwaniach.

Uważa, że inżynieria oferuje wyjątkowo elastyczną podstawę, otwierając drzwi do ról, które łączą zrozumienie techniczne ze strategicznym i komercyjnym wglądem.

Inżynieria bardziej zrównoważonej przyszłości

Patrząc w przyszłość, Sinneli jest podekscytowana rolą, jaką inżynieria może odegrać w rozwiązywaniu globalnych wyzwań. Od zmniejszenia śladu węglowego produktów po poprawę efektywności energetycznej i obniżenie emisji – inżynierowie odgrywają kluczową rolę w tworzeniu bardziej zrównoważonych rozwiązań.

W IMI nacisk na odpowiedzialne innowacje jest ściśle powiązany z motywacją Sinneli, która wykorzystuje przełomowe rozwiązania inżynieryjne, aby zapewnić znaczący, realny wpływ na klientów i branże.

Rada dla przyszłych inżynierów

Młodym ludziom, a zwłaszcza kobietom rozważającym karierę inżynierską, Sinneli udziela jasnej rady: nie zrażajcie się postrzeganymi barierami. Inżynieria pozwala zdobyć cenne umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów, które mogą prowadzić do szerokiego wachlarza satysfakcjonujących ścieżek kariery.

W miarę jak stereotypy są coraz częściej podważane, branża potrzebuje świeżego spojrzenia i nowych talentów, aby zapewnić sobie przyszłość. Inżynieria stanowi podstawę wielu aspektów codziennego życia, a następne pokolenie inżynierów odegra kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości.

Chcesz zbudować karierę inżynierską, która będzie miała realny wpływ na świat?

Odkryj aktualne możliwości, programy dla absolwentów i ścieżki kariery w IMI i zobacz, jak możesz pomóc w kształtowaniu przyszłości automatyki przemysłowej poprzez doskonałość inżynieryjną, innowacje cyfrowe i zrównoważone rozwiązania.

Poznaj kariery w IMI