Cyfrowa ewolucja technologii pneumatycznej
Gdzie cyfrowa ewolucja technologii pneumatycznej pasuje do inteligentnych fabryk?
Wraz z rozwojem Przemysłu 4.0 i inteligentnych fabryk dowiedz się, w jaki sposób technologia pneumatyczna ewoluuje w kierunku nowej cyfrowej ery produkcji.
Technologia pneumatyczna jest podstawą procesów produkcyjnych od dziesięcioleci, napędzając wszystko, od automatyzacji fabryk po systemy transportowe.
Teraz ewoluuje, aby dotrzymać kroku cyfrowemu przeglądowi branży.
W ostatnich latach producenci pneumatyki ulepszali swoje urządzenia, aby były nie tylko bardziej wydajne, ale także prawdziwie połączone, podążając za szerokim trendem cyfryzacji w sprzęcie przemysłowym.
Obecnie niezwykle często spotyka się produkty pneumatyczne wyposażone w przemysłowe interfejsy Ethernet i IO-Link – jest to wyraźna zmiana w stosunku do produktów fieldbus.
Dlaczego firmy decydują się na te zaawansowane interfejsy cyfrowe i w jaki sposób ta cyfrowa ewolucja zmienia technologię pneumatyczną, jaką znamy?
W tym artykule omówimy zalety sieci Ethernet i IO-Link w procesach przemysłowych, w jaki sposób technologia pneumatyczna dołączyła do cyfrowej ewolucji i gdzie pneumatyka będzie pasować do inteligentnych fabryk przyszłości.
W jaki sposób ethernet przemysłowy i IO-Link wpływają na procesy przemysłowe?
Integracja przemysłowej sieci Ethernet i technologii IO-Link zmieniła systemy pneumatyczne i otworzyła nowe możliwości dla producentów.
Ulepszona łączność i monitorowanie
Przemysłowe interfejsy Ethernet i IO-Link zapewniają monitorowanie z niespotykaną dotąd szczegółowością. Zapewnienie wglądu w wskaźniki wydajności, takie jak ruch, położenie i przepływ, pozwala operatorom na ścisłe monitorowanie wydajności i stanu sprzętu, co jest niezbędne do utrzymania wysokiej wydajności i niezawodności systemu.
Zaawansowana integracja czujników
Podczas gdy łączność protokołowa z systemami opartymi na magistrali Fieldbus zapewnia jedynie podstawową diagnostykę, czujniki idą o krok dalej, umożliwiając kompleksowe monitorowanie wydajności systemu i przewidywanie potencjalnych problemów.
W rezultacie obserwujemy znaczny wzrost integracji czujników w operacjach produkcyjnych.
Wykorzystanie danych historycznych i w czasie rzeczywistym jest szczególnie ważne w przypadku konserwacji predykcyjnej, pomagając ograniczyć nieplanowane przestoje i zwiększyć produktywność. Przykładowo, przechowując i analizując historyczne dane maszyn, operatorzy mogą dostrzegać trendy, przewidywać potrzeby w zakresie konserwacji i zapobiegać nieplanowanym przestojom.
Lepsze podejmowanie decyzji i wydajność
Pomiary, monitorowanie i możliwość wykorzystania danych z systemów cyfrowych wspierają inteligentniejsze, bardziej strategiczne podejmowanie decyzji.
Wgląd w wydajność maszyny daje operatorom możliwość optymalizacji wydajności, przeprowadzania skutecznej konserwacji zapobiegawczej i zwiększania wydajności operacyjnej. To podejście oparte na danych pomaga producentom w bardziej konsekwentnym osiąganiu celów w zakresie produktywności i dostosowywaniu strategii w oparciu o informacje zwrotne na żywo z połączonych systemów.
Cyfrowa ewolucja technologii pneumatycznej
Cyfryzacja w środowisku przemysłowym spowodowała przesunięcie w kierunku analizy wydajności i zaawansowanego pomiaru danych w pneumatyce.
Jednym z kluczowych przykładów tego ogólnego przejścia na technologię cyfrową są „inteligentne pulpity nawigacyjne”. Umożliwiają one operatorom dostęp do strumieni danych w czasie rzeczywistym i interakcję z ich systemami pneumatycznymi na nowe sposoby.
Jednak gromadzenie danych to jedno, a ich zrozumienie to zupełnie inna sprawa. Dlatego producenci technologii i systemów pneumatycznych muszą ściśle współpracować, aby połączyć swoją wiedzę i umożliwić użytkownikom systemów odblokowanie przydatnych informacji z tych strumieni danych.
Ponadto, podczas gdy łączność sterowania i wykrywania w pneumatyce jest obecnie prawie całkowicie przewodowa, coraz więcej instalacji bezprzewodowych i komunikacji danych ma wejść do walki. W miarę jak technologia staje się coraz bardziej niezawodna, branża będzie potrzebować postępów w zakresie bezpieczeństwa i niezawodności, aby utorować drogę dla płynnych, bezprzewodowych sieci pneumatycznych.
Konstruktorzy maszyn będą również musieli wspierać silne partnerstwo z dostawcami pneumatyki, którzy mogą zapewnić skalowalną, elastyczną platformę dla przyszłego rozwoju produktów i wspierać ich w miarę postępu technologicznego.
W IMI ściśle współpracujemy z naszymi klientami i nieustannie oceniamy rynek, aby zawsze być na bieżąco, kształtując naszą strategię rozwoju produktów.
Gdzie pneumatyka pasuje do fabryk przyszłości?
Wraz z rozwojem Przemysłu 4.0 i cyfryzacji produkcji, inteligentne fabryki przeżywają rozkwit. Napędzane postępem technologicznym, takim jak sztuczna inteligencja, IIoT i robotyka, obiecują być ostatecznym rozwiązaniem w zakresie wydajnej produkcji. Oczekuje się, że globalny rynek tych „fabryk przyszłości” będzie rósł o ponad 10% każdego roku, aż do prognozowanej kwoty 164 miliardów dolarów w 2029 roku.
Gdzie w tym wszystkim mieści się technologia pneumatyczna?
Istnieją dwa kluczowe obszary, które stanowią zarówno szanse, jak i wyzwania dla systemów pneumatycznych w tych inteligentnych fabrykach – automatyzacja i zrównoważony rozwój.
Automatyzacja
Automatyzacja rewolucjonizuje hale produkcyjne, a pneumatyka jest kluczowym elementem tej transformacji. Poprzez automatyzację niektórych zadań tradycyjnie wykonywanych przez ludzkich operatorów, automatyzacja zwiększa spójność, jakość i bezpieczeństwo w miejscu pracy.
Jest jednak pewien problem. Nieodłączna zmienność linii produkcyjnych, które mogą różnić się rozmiarem, kształtem i wagą produktu, stanowi ogromne wyzwanie dla automatyzacji.
Jednak postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji i elastycznych maszyn już idą naprzód, jeśli chodzi o rozwiązanie tego problemu.
Zaawansowane systemy sterowania oparte na sztucznej inteligencji wraz z programowalnymi zaworami proporcjonalnymi, pozycjonerami i siłownikami zapewniają elastyczność i precyzję potrzebną pneumatyce do dostosowania się do tych zróżnicowanych wymagań.
Zrównoważony rozwój w produkcji
Kolejnym kluczowym wyzwaniem i szansą dla systemów pneumatycznych w produkcji jest zrównoważony rozwój. Ponieważ produkcja jest zazwyczaj sektorem energochłonnym, zrównoważony rozwój stał się w ostatnich dziesięcioleciach najwyższym priorytetem, z rosnącą presją na zmniejszenie śladu węglowego.
Przykładowo, wiele fabryk intensywnie wykorzystuje sprężone powietrze. Zasoby te są jednak często wykorzystywane nieefektywnie, a wycieki i nieefektywność są powszechnie spotykane w sprężarkach, siłownikach i smarownicach filtrujących (FRL).
Połączone urządzenia mogą pomóc operatorom w mapowaniu wydajności maszyn, identyfikowaniu obszarów, w których sprężone powietrze jest marnowane, i umożliwiać im wprowadzanie zmian, które minimalizują nieefektywność.
Dzięki zwiększeniu efektywności wykorzystania sprężonego powietrza i obniżeniu zużycia energii, systemy pneumatyczne mogą pomóc fabrykom w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju, zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla i poprawie ich śladu operacyjnego.
To zaangażowanie w zrównoważony rozwój to nie tylko dobra wiadomość dla planety to także świetna okazja dla producentów. Niższe zużycie energii elektrycznej i zoptymalizowane wykorzystanie sprężonego powietrza mogą przynieść ogromne oszczędności, a technologia pneumatyczna pomaga fabrykom stać się zarówno bardziej zrównoważonymi, jak i rentownymi.
Bądź częścią cyfrowej podróży w pneumatyce
Czy jesteś producentem lub producentem OEM, który chce zwiększyć wydajność, obniżyć koszty i zmniejszyć ślad węglowy w swoim zakładzie produkcyjnym?
Nasz zespół ekspertów jest zaangażowany w pomoc w stosowaniu bardziej ekologicznych i wydajnych praktyk w celu ochrony planety i zysków. Skontaktuj sięch z nami już dziś, aby dowiedzieć się, jak możemy pomóc Ci zaoszczędzić pieniądze i pozostać konkurencyjnym w erze cyfrowej produkcji.