Język

Account

Witamy z powrotem


Moje konto

Przeglądaj informacje o swoim koncie, w tym historię zamówień, zapisane koszyki i adresy dostaw.

Wyświetl konto

Account

Zaloguj sie

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do swojego konta.

Zapomniałeś hasła?

Zaloguj sie

Rejestr

Don't have an account? Register to access price and availability of your favourite Norgren products.

Rejestr
  • Kontakt
  • Dystrybutorzy
  • Język
  • Login
  • 0Koszyk
  • Menu
  • Produkty
  • Branże
  • Usługi
  • Zasoby
  • O nas
  • Kontakt
  • Dystrybutorzy
  • Login
Blog

Czym jest siłownik ze stali nierdzewnej?

23 października 2019

Dowiedz się, dlaczego cylindry ze stali nierdzewnej idealnie nadają się do żywności i napojów – i jak wybrać odpowiedni do Twoich zastosowań.

W tym artykule wyjaśnimy, czym jest siłownik ze stali nierdzewnej oraz jak on działa.

Czym jest siłownik ze stali nierdzewnej?

Siłownik ze stali nierdzewnej, jak sama nazwa wskazuje, jest wykonany ze stali nierdzewnej. Tuleje są wykonane ze stali AISI 304, która jest najczęściej stosowaną austenityczną stalą nierdzewną. Pokrywy czołowe, tłoczyska oraz wszelkie śruby i nakrętki są wykonane ze stali 303. Po dodaniu siarki do tego gatunki stali zwiększa się jej możliwość obróbki mechanicznej. Cięgna są wykonane ze stali AISI 316. Po dodaniu molibdenu do tego gatunku stali zwiększa się jej odporność na korozję. Siłownik porusza się prostoliniowo i generuje siłę w układzie pneumatycznym..

cylinder-penuamtic-symbol (1)

Są one również nazywane…

Termin „siłownik” lub „napęd” jest często stosowany zamiennie z „siłownikiem”.

Jak działają siłowniki ze stali nierdzewnej?

Podczas gdy materiałem wykonania jest stal nierdzewna, zasada ich działania jest taka sama jak w przypadku pozostałych siłowników. Tutaj pokazano typowy siłownik dwustronnego działania. Załóżmy, że powietrze wpływa przez lewy króciec. Ciśnienie oddziałuje z lewej strony tłoka, generując siłę wypychającą tłoczysko w prawo, a powietrze wylatuje przez prawy króciec. Teraz powietrza dopływa do prawego króćca. Ciśnienie oddziałuje z prawej strony tłoczyska i cofa go do tulei, a powietrze wylatuje przez lewy króciec.

Strzałka na schemacie wskazuje, że siłownik ma regulowane zabezpieczenie przeciwwstrząsowe. Konstrukcja tych siłowników umożliwia wyprowadzenie powietrza w celu „złagodzenia” uderzeń tłoczyska w zaślepki. W niektórych siłownikach używa się tylko zabezpieczeń odbojowych i na schematach tych siłowników pomija się wspomnianą strzałkę.

Zawór będzie używany do kontrolowania kierunku przepływu powietrza na lewym lub prawym króćcu. Zawory mogą być, w zależności od zastosowania, sterowane ręcznie, mechanicznie, elektrycznie lub pneumatycznie.

Jak wybrać siłownik ze stali nierdzewnej?

Rodzaj i charakterystykę siłownika determinuje jego zastosowanie. Kluczowe czynniki w zakresie wyboru siłownika pneumatycznego są następujące:

  • wymagania dotyczące ciśnienia i natężenia przepływu - najpierw należy określić siłę wymaganą z perspektywy siłownika i prędkość, z jaką musi się poruszać. Wymagana siła będzie wyznaczać ciśnienie robocze dla danego rozmiaru siłownika. Większość producentów przekazuje szczegółowe wytyczne dotyczące doboru siłowników, w tym czynniki bezpieczeństwa, które trzeba uwzględnić. Natężenie przepływu będzie określać prędkość ruchu siłownika. Należy zastanowić się, co siłownik pneumatyczny ma robić, ponieważ to również ma wpływ na wymagane elementy – jeżeli zostaną one dobrane nieprawidłowo, mogą negatywnie wpływać na jego wydajność

  • środowisko - zbiorniki odporne na korozję oraz siłowniki pneumatyczne mogą być stosowane przy skrajnych temperaturach. Siłowniki ze stali nierdzewnej są szczególnie przydatne w trudnych warunkach pracy

  • zastosowanie zależne od typu - siłowniki okrągłe i tłoczyskowe są dostępne w wariantach ze stali nierdzewnej

Rodzaje siłowników ze stali nierdzewnej

stainless-steel-cylinders (1)

Siłowniki tłoczyskowe spełniają wymagania normy ISO 15552. Są dostępne z otworami o średnicy od 32 mm do 160 mm, a ich skoki standardowe określono w normie ISO 15552. Skoki niestandardowe również można ustalać aż do maksymalnej specyfikacji projektowej dla danego rozmiaru otworu. W standardzie dostępne są tłoczyska magnetyczne z regulowanym zabezpieczeniem przeciwwstrząsowym, ale są także wersje niemagnetyczne.

Siłowniki okrągłe spełniają wymagania normy ISO 6432. Są dostępne z otworami o średnicy od 12 mm do 25 mm, a ich skok, w zależności od otworu, wynosi od 5 mm do 500 mm. Tłoczysko magnetyczne to rozwiązanie standardowe, ale są również dostępne z zabezpieczeniami odbojowymi w większości produktów (warianty podano w karcie katalogowej) i regulowanymi w produktach o rozmiarach otworu 20 mm i 25 mm (warianty również podano w karcie katalogowej).

Typowe zastosowania siłowników ze stali nierdzewnej

Siłowniki ze stali nierdzewnej są doskonale przystosowane do zastosowań, w których środowisko pracy może być nieprzyjazne, na przykład gorące z agresywnymi środkami chemicznymi. Stal nierdzewna to materiał powszechnie stosowany w sektorze żywności i napojów, ponieważ często używa się w nim procedur zmywania substancjami żrącymi.

Czy potrzebuję czegoś oprócz siłownika ze stali nierdzewnej?

Istotnymi akcesoriami są systemy montażowe i dodatkowe systemy detekcji, jeśli wymagane jest bardziej precyzyjne pozycjonowanie. Siłowniki można montować na wiele sposobów, w tym za stopki i szyjki, w zależności od wymiarów miejsca pracy i typu używanego siłownika.

Potrzebne są ponadto regulator ciśnienia do regulacji ciśnienia powietrza oraz sztywne lub elastyczne rurki, odpowiednie złączki, manometry i czujniki. Do regulacji prędkości siłownika przydatny może okazać się regulator natężenia przepływu.

Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do sekcji Siłowniki.

  • Jesteś tutaj
Norgren Ltd, Wall Island, Birmingham Road, Lichfield, WS14 0QP, United Kingdom

We're a proud part of IMI plc

Więcej informacji IMI plc

Quick Links

      Pomoc

        Nota prawna

          Copyright © 2026 Norgren Ltd

          Norgren Ltd, Wall Island, Birmingham Road, Lichfield, WS14 0QP, United Kingdom
          • Kontakt
          • Rejestr