Czym jest złączka ze stali nierdzewnej?
W tym artykule wyjaśnimy, czym jest złączka ze stali nierdzewnej oraz jak ona działa.
Czym jest złączka ze stali nierdzewnej?
Złączka ze stali nierdzewnej, jak sama nazwa wskazuje, jest wykonany ze stali nierdzewnej. Większość złączek jest wykonana ze stali AISI 316L, która jest drugą najczęściej stosowaną austenityczną stalą nierdzewną po stali 304. W porównaniu ze stalą 304, po dodaniu molibdenu do stali 316 zwiększa się jej odporność na korozję. Litera „L” oznacza wersję niskoemisyjną.
Jak działają złączki ze stali nierdzewnej?

Skoncentrujemy się na złączkach wciskanych. Ich konstrukcję przedstawiono na powyższym schemacie, gdzie pokazano gwintowaną złączkę wciskaną. Rurka jest trzymana przez pierścień mocujący (4), a uszczelnienie wspomaga o-ring (6). Należy pamiętać, że złączki są przystosowane do rurek z tworzywa sztucznego.

Bardzo ważne jest, aby końcówka rurki była przycięta prostopadle. Należy ją wepchnąć do oporu do korpusu złączki. Następnie należy ją lekko pociągnąć, aby sprawdzić czy pierścień mocujący „zaczepił” rurkę i utworzyło się hermetyczne uszczelnienie. Aby je zwolnić, należy nacisnąć tuleję zwalniającą (2) i wyciągnąć rurkę.
Jak wybrać złączkę ze stali nierdzewnej?
Złączki rurowe i pneumatyczne powinny być tak zaprojektowane, by umożliwiały niezbędny przepływ bez znaczących spadków ciśnienia. Zasadniczo zachowanie maksymalnie prostego układu przewodów rurowych obniży zużycie energii przez system. Przykładowo gdy przewody można poprowadzić prosto, nie należy używać kolan. Wybierając odpowiedni typ złączki, należy uwzględnić:
ciśnienie robocze – same złączki pracują przy podciśnieniu do 15 barów, ale rurki (i temperatura – zob. niżej) mogą jeszcze obniżyć tę wartość.
temperaturę pracy - wyższa temperatura spowoduje zmniejszenie ciśnienia roboczego rurek nylonowych i poliuretanowych; temperatura pracy złączek wynosi od -150°C do +225°C.
środowisko pracy - zarówno ewentualne zanieczyszczenia, jak i łatwość dostępu na potrzeby budowy i konserwacji. Stal nierdzewna jest zasadniczo odporna na oddziaływanie środowisk agresywnych
budowę i konserwację - wszelkie atesty wymagane dla zastosowania, na przykład w branży spożywczej.
Rodzaje złączek ze stali nierdzewnej

Dostępne są wszystkie standardowe kształty:
różne adaptery i złącza proste
złącze przechodzące przez ściankę
rozmaite złącza kolanowe
rozmaite trójniki
akcesoria
Wszystkie prace są prowadzone zgodnie z zasadą mechaniczną ustanawiania połączeń, którą podano poniżej.
Typowe zastosowania złączek ze stali nierdzewnej
Złączki ze stali nierdzewnej są doskonale przystosowane do zastosowań, w których środowisko pracy może być nieprzyjazne, na przykład gorące z agresywnymi środkami chemicznymi. Stal nierdzewna to materiał powszechnie stosowany w sektorze żywności i napojów, ponieważ często używa się w nim procedur zmywania substancjami żrącymi.
Czy potrzebuję czegoś oprócz złączki ze stali nierdzewnej?
Niezbędne będą rurki, które należy dostosować do środowiska pracy, szczególnie wtedy, gdy są przystosowane tylko do rurek z tworzywa sztucznego. Jeżeli złączka jest częścią nowego produktu, może zaistnieć konieczność użycia takich elementów jak urządzenie do przygotowania powietrza, zawory czy siłowniki.