Długi okres eksploatacji i niższe koszty w aplikacjach pakujących
Przykład aplikacji dla branży spożywczej: Długi okres eksploatacji i niższe koszty dzięki zastosowaniu naszych technologii w aplikacjach pakujących
Zastosowanie
Podczas procesu pakowania wstrzykiwane są gazy obojętne, takie jak azot, w celu zachowania jakości i wydłużenia okresu przydatności produktów do spożycia. Aby zapewnić optymalną wydajność, gaz ten musi być całkowicie wolny od oleju i zanieczyszczeń. Aby spełnić te rygorystyczne wymagania, nasz klient potrzebował wysokowydajnego, zajmującego niewiele miejsca zespołu filtracyjnego.
Dostarczyliśmy zaawansowany system filtracji IMI Norgren, który zapewnia czystość azotu, chroniąc integralność i świeżość pakowanych produktów.

Nasze rozwiązanie
IMI Norgren Olympian Plus F64B to wysokowydajny filtr przeznaczony do usuwania oleju i oparów oleju, skutecznie odfiltrowujący cząsteczki większe niż 0,01 mikrona. Posiada automatyczny spust, aby zminimalizować ręczną konserwację i aluminiowe połączenie w celu zwiększenia trwałości i długiego okresu eksploatacji.
Filtr ten zapewnia czystość powietrza zgodnie z normami ISO8573-1:2010: 1:7:0, zapewniając zarówno usuwanie oleju, jak i jego oparów.
Nasza innowacyjna konstrukcja filtra zapewnia wyjątkową wydajność przy jednoczesnej oszczędności cennej przestrzeni, dzięki czemu idealnie odpowiada potrzebom klienta. Korzyści obejmują wydłużoną żywotność filtra, niższe koszty i minimalne wymogi co do serwisu.
Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych możliwości i produktów dla branży spożywczej, kliknij tutaj.