Case Study

Dziś i jutro: cztery sposoby, jak producenci urządzeń mogą kształtować kolejową rewolucję

3 grudnia 2025

Kolej jest w awangardzie zrównoważonego transportu: oferuje niezrównaną skuteczność, niższą emisję i wyższą efektywność kosztową. Jednak przyspieszenie branży w kierunku elektryfikacji i dekarbonizacji oznacza dodatkowe wyzwania dla producentów urządzeń, którzy muszą zrównoważyć ambitne cele ekologiczne z presją cenową i wymogami operacyjnymi. Skupiając się na czterech najważniejszych obszarach — dobór rozwiązań, kontrola kosztów, współpraca i elektryfikacja — producenci urządzeń mogą zostać liderami kolejowej rewolucji, zapewniając niezawodność i innowacyjność na dziś i na jutro.

Kto napędza kolejową rewolucję: cztery strategie sukcesu dla producentów urządzeń.

Wszyscy wiemy, że kolej jest jednym z najbardziej zrównoważonych i efektywnych środków transportu. Oferuje niższą emisję, może przewozić większą liczbę pasażerów i większe ilości towarów oraz jest efektywniejsza kosztowo w porównaniu z transportem drogowym i powietrznym.

Jednak w czasach, gdy branża dąży w kierunku zelektryfikowanej i zdekarbonizowanej przyszłości, producenci (ang. OEM) urządzeń dla kolejnictwa muszą równoważyć najważniejsze cele ekologiczne ze zwykłą presją cenową oraz bezwzględną koniecznością spełnienia wymagań operacyjnych w zakresie niezawodności i bezpieczeństwa. Te cztery zasady mogą im w tym pomóc.

1.     Dobierz odpowiednie rozwiązanie

Systemy kolejowe działają w trudnych warunkach: poddawane są oddziaływaniu skrajnych temperatur i intensywnych wibracji, które mają wpływ na wszystkie funkcjonalne aspekty działania taboru.

Aby ograniczyć potencjalne przestoje, uzyskać długoterminową niezawodność i spełnić rygorystyczne wymagania w zakresie bezpieczeństwa, nie można przecenić znaczenia odpowiednio dobranych systemów, oczywiście razem z solidną wiedzą fachową.

Systemy sprężonego powietrza od dziesięcioleci odgrywają ważną rolę w kolejnictwie, zasilając takie elementy jak układy hamulcowe, sprzęgła, drzwi zewnętrzne i zawieszenia.

Układy pneumatyczne są dobrze znane z niezawodności w rozmaitych wymagających warunkach — od mroźnych zim w północnych Chinach po skwierczące upały, które panują w australijskim outbacku.

Prawdziwy sukces w długim terminie mogą zapewnić tylko odpowiednio dobrane części i systemy, które sprawdziły się w działaniu.

2.    Bądź smart i kontroluj koszty

W czasie coraz większej presji spowodowanej wzrostem cen energii, kosztów robocizny i wymagań konserwacyjnych, wielu producentów jest zmuszonych do lepszej kontroli wydatków.

Jedną z najskuteczniejszych strategii, które mogą w tym pomóc, jest wprowadzenie pojęcia całkowitego kosztu posiadania (ang. TCO). Oznacza ono, że większe znaczenie od samej ceny elementu lub systemu ma jego koszt w całym cyklu życia.

Ważną rolę w lepszym zarządzaniu tym kosztem odgrywają strategie doboru jednego dostawcy i wieloletnie umowy na prace serwisowe. Dzięki współpracy z zaufanymi dostawcami dostarczającymi wysokiej jakości rozwiązania zgodne z międzynarodowymi standardami producenci urządzeń mogą zmniejszyć częstotliwość wykonywania prac konserwacyjnych, zapobiegać przestojom i spełniać wymagania w zakresie zgodności.

Dużą pomocą w układaniu budżetów są również wieloletnie umowy na prace konserwacyjne, które pozwalają rozłożyć koszty na kilka lat bez konieczności wysokiego zaliczkowania.

3.    Współpracuj, aby odnieść większy sukces

Współpraca pomiędzy producentami urządzeń i doświadczonymi partnerami może dodatkowo ograniczyć złożoność systemów, skrócić terminy realizacji zamówień i wyeliminować trudności w wykonywaniu prac konserwacyjnych.

Dzięki globalnej obecności jesteśmy w stanie zapewnić zgodność z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa i jakości; jest to korzyść szczególnie istotna w sektorze kolei, które często działają przecież na styku różnych państw. Oprócz efektywności operacyjnej bliska współpraca przynosi również korzyści na wczesnych etapach rozwoju produktów. Angażując ekspertów z zakresu inżynierii w fazie projektowania, producenci urządzeń mogą skorzystać z indywidualnie dostosowanych systemów, które pozwolą uzyskać krótsze czasy i udoskonalone rezultaty realizacji.

4.    Korzystaj z zalet elektryfikacji

Kiedy branża kolejowa czerpie już korzyści z ekologicznych, eksploatacyjnych i energooszczędnych walorów rozwiązań elektrycznych, producenci urządzeń kolejowych powinni zadbać o współpracę z dostawcą, który rzeczywiście rozumie mechanizmy rządzące współczesną elektryfikacją. 

Szwajcaria zelektryfikowała już 99% swojej sieci kolejowej, ale inne kraje — np. Wlk. Brytania ze stopniem elektryfikacji 38% — mają jeszcze wiele do zrobienia.

Jest to pewna okazja dla producentów urządzeń, aby wejść w rolę liderów innowacji poprzez oferowanie rozwiązań spełniających zapotrzebowanie operatorów kolei, dla których podróż w kierunku elektryfikacji wciąż trwa.

Współpraca z partnerami technologicznymi z doświadczeniem w elektryfikacji systemów stanowi wartość dodaną w ważnych obszarach, takich jak oszczędność energii, redukcja emisji oraz zgodność ze standardami w zakresie ochrony środowiska.

Przyjęcie takiego strategicznego i przyszłościowego myślenia pozwoli producentom urządzeń zapewnić niezawodność urządzeń, kontrolę kosztów i korzyści ekologiczne na najbliższe lata — zarówno poprzez możliwość specyfikowania wysokiej jakości układów pneumatycznych, jak i wsparcie we wprowadzaniu całkowicie zelektryfikowanych sieci.

Nie chodzi tylko o pokonywanie dzisiejszych trudności, ale również o to, aby odblokować szanse, jakie niesie przyszłość. Kliknij tuta, aby uzyskać więcej informacji.