Blog

Integracja komponentów dla przyszłości infrastruktury wodorowej

9 kwietnia 2025

Odkryj, w jaki sposób integracja komponentów oznacza prostszą konstrukcję stacji tankowania wodoru, obniża koszty i poprawia wydajność w celu zapewnienia zrównoważonej przyszłości energetycznej.

W jaki sposób integracja podzespołów napędza przyszłość infrastruktury wodorowej

Odkryj, w jaki sposób integracja komponentów oznacza prostszą konstrukcję stacji tankowania wodoru, obniża koszty i poprawia wydajność w celu zapewnienia zrównoważonej przyszłości energetycznej.

To wyścig w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości, a wodór wyłonił się jako lider czystszej, odnawialnej alternatywy dla paliw kopalnych.

Jednak aby paliwo wodorowe odniosło długoterminowy sukces i zostało powszechnie przyjęte, należy pokonać kluczową przeszkodę: zbudować niezbędną infrastrukturę pomocniczą. W szczególności rozwój wydajnych i niezawodnych stacji tankowania wodoru.

W tym artykule badamy typowe przeszkody, z jakimi spotykają się producenci OEM podczas instalacji i obsługi stacji tankowania, oraz sposób, w jaki strategia integracji komponentów może odblokować nie tylko lepszą wydajność, ale także oszczędność kosztów.

Wodór jako zrównoważone źródło paliwa

shutterstock 2306132661

Wraz z globalnym dążeniem do osiągnięcia zerowej emisji netto, coraz więcej branż odchodzi od paliw kopalnych na rzecz alternatywnych źródeł energii, takich jak wodór.

Obecnie wodór znajduje zastosowanie w wielu różnych sektorach, odgrywając istotną rolę w rafinacji ropy naftowej, produkcji amoniaku i metanolu oraz produkcji stali.

Poza zastosowaniami przemysłowymi, wodór jest coraz częściej wykorzystywany do wytwarzania energii i jest jedną z wiodących opcji magazynowania energii odnawialnej, umożliwiając większą elastyczność w systemach energii odnawialnej. Wodór, wraz z amoniakiem, jest również wykorzystywany w turbinach gazowych, aby systemy energetyczne były bardziej elastyczne.

W wyniku tych wszystkich zastosowań popyt na wodór wzrósł ponad trzykrotnie od 1975 r., co sprawiło, że dostarczanie wodoru użytkownikom przemysłowym i komercyjnym stało się ogromnym globalnym biznesem i kolosalnym wyzwaniem do pokonania.

Wyzwania związane ze stacjami tankowania wodoru

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na wodór na całym świecie, rozwój infrastruktury stacji tankowania wodoru jest nie lada wyzwaniem. Aby upewnić się, że stacje te mogą bezpiecznie i wydajnie dystrybuować wodór na dużą skalę, istnieją trzy kluczowe bitwy, które producenci OEM i operatorzy muszą wygrać.

1. Złożone systemy i przeciążenie komponentów

Stacje tankowania wodoru to skomplikowane systemy, które składają się z wielu podstacji – obejmujących sprężarki, dystrybutory, panele magazynowe i inne – wymagające setek, a nawet tysięcy pojedynczych komponentów.

Każda stacja wymaga również rozległych rurociągów łączących każdą podstację, co zwiększa ogólne koszty. Sprawia to, że projektowanie stacji jest niezwykle skomplikowane dla inżynierów projektantów, których projekty muszą spełniać różne wymagania dotyczące zarówno certyfikacji, jak i funkcjonalności.

Do tego dochodzi wzrost popytu. Inżynierowie są już pod ogromną presją czasu, aby zaprojektować i wdrożyć systemy stacji wodorowych, które spełniają wszystkie wymagania, a to dodatkowe ograniczenie czasowe może prowadzić do przeciążenia wielu różnych komponentów, zwiększając ryzyko nieefektywności.

2. Komponenty gotowe do pracy z wodorem

Gdy stacja tankowania wodoru jest już uruchomiona, zespoły operacyjne mogą mieć do czynienia z zawodnymi lub trudnymi w obsłudze komponentami. Właściwości wodoru stanowią wyjątkowe wyzwanie dla standardowych komponentów, z których wiele – takich jak zawory, regulatory i filtry – nie jest specjalnie zaprojektowanych do użytku w zastosowaniach wodorowych.

Gdy komponenty te ulegną awarii, ich wymiana może prowadzić do nieplanowanych, kosztownych przestojów. Dla operatorów oznacza to wyższe koszty utrzymania i zmniejszoną dostępność stacji, co podważa przyjęcie wodoru jako paliwa głównego.

3. Bezproblemowe zaopatrzenie

Przemysł wodorowy opiera się na wysokiej jakości, wydajnych systemach, które są w stanie sprostać wyjątkowym wymaganiom wodoru.

Jest jednak pewien problem – rozdrobnione łańcuchy dostaw utrudniają inżynierom pozyskiwanie odpowiednich komponentów. Pozyskiwanie ich często wiąże się z wyborem różnych dostawców, co nie tylko zwiększa koszty, ale także komplikuje logistykę, gdy poziom zapasów jest niski.

W rezultacie ten rozdrobniony proces zamówień ma bezpośredni wpływ na całkowity koszt posiadania stacji paliw.

Rozwiązaniem jest integracja komponentów

Aby sprostać tym wyzwaniom i zmniejszyć złożoność, dostępne są obecnie rozwiązania techniczne, które pomagają branżom w przejściu na rozwiązania przyszłości oparte na paliwie wodorowym. Jedną ze szczególnie skutecznych strategii jest integracja komponentów, upraszczająca projekty systemów i optymalizująca proces tankowania wodoru.

Budowa stacji tankowania wodoru zazwyczaj wiąże się z zakupem i instalacją wielu różnych rodzajów drobnego osprzętu, takiego jak zawory, rury, przewody i inne komponenty do ogólnego montażu.

Jednak dzięki zastosowaniu zintegrowanego podejścia inżynierowie mogą znacznie zmniejszyć liczbę części potrzebnych do budowy stacji tankowania wodoru – bez uszczerbku dla funkcjonalności.

Łączenie różnych funkcji – w tym filtracji, regulacji i kontroli ciśnienia – w jednym kolektorze oznacza, że integracja komponentów może być pomocna do:

  • skrócenia czasu instalacji,

  • odcięcia potencjalnych punktów wycieku, oraz

  • zmniejszenia ogólnego śladu węglowego stacji.

Kolektory modułowe

Nasze kolektory modułowe integrują wiele funkcji w kompaktowe, usprawnione jednostki. Kolektory te zawierają zawory, regulatory i filtry w jednym komponencie, zmniejszając złożoność projektów systemów.

Podejście to już zyskuje na popularności w rozwoju stacji tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG) i zastosowań hydraulicznych, wykazując swoją wykonalność i korzyści również dla stacji tankowania wodoru. Integracja komponentów upraszcza konserwację, zapewnia bardziej niezawodne działanie i przyspiesza realizację projektów, jednocześnie optymalizując wydajność systemu.

Odblokuj przyszłość infrastruktury wodorowej

Wraz z rosnącym popytem na wodór jako paliwo alternatywne, rośnie również potrzeba stworzenia zoptymalizowanej, niezawodnej i opłacalnej infrastruktury tankowania.

Stacje tankowania wodoru znajdują się w samym sercu tej nowej infrastruktury, co sprawia, że niezbędne jest przezwyciężenie ich unikalnych wyzwań w celu skalowania wodoru jako zrównoważonego rozwiązania energetycznego.

Korzystając ze strategii integracji komponentów w celu pozyskiwania i instalowania różnych elementów, producenci OEM i operatorzy mogą uprościć swoje projekty systemów, zmniejszyć ryzyko operacyjne i odblokować oszczędności. Takie podejście poprawia niezawodność stacji i minimalizuje nieplanowane przestoje, tworząc bardziej solidną i wydajną sieć tankowania wodoru.

Chcesz dowiedzieć się więcej o przyszłości infrastruktury wodorowej? Poznaj naszą ofertę rozwiązań z zakresu sterowania płynami i ruchem dla stacji tankowania wodoru.