Inteligentne rozwiązania dla maszyn do termoformowania
Studium przypadku dla branży spożywczej: Inteligentne rozwiązania dla maszyn do termoformowania
Zastosowanie
Kluczową rolę w działaniu i wydajności maszyn do termoformowania odgrywa pneumatyka. Systemy te wykorzystują sprężone powietrze do napędzania różnych ruchów mechanicznych i funkcji w maszynie, zapewniając precyzyjną kontrolę i szybkie działanie.
Kluczowe zastosowania pneumatyki w termoformowaniu:
1. Podnoszenie narzędzi do form: Siłowniki pneumatyczne podnoszą i opuszczają narzędzia formujące, które kształtują podgrzane arkusze tworzywa sztucznego, zapewniając płynny i kontrolowany ruch w celu uzyskania dokładności.
2. Obcinarka do folii i hamulec: Siłowniki pneumatyczne sterują mechanizmami cięcia i hamowania arkusza z tworzywa lub folii. Zapewnia to precyzyjne cięcie i pozycjonowanie materiału, zmniejszając ilość odpadów i poprawiając jakość.
3. Napęd łańcucha transportowego: Niestandardowe siłowniki pneumatyczne napędzają łańcuchy transportowe, które przesuwają arkusze z tworzywa przez różne stacje maszyny. Ułatwia to ciągły i zsynchronizowany ruch, zwiększając ogólną wydajność procesu.
Klient chciał zmniejszyć złożoność i poprawić ogólną niezawodność swojej maszyny.

Nasze rozwiązanie
Nasze rozwiązanie wykorzystuje połączenie zaawansowanej technologii pneumatycznej w celu optymalizacji ogólnej wydajności. Siłownik IMI Norgren ISO podnosi narzędzie do formowania z 6 matrycami; zawiera przełączniki magnetyczne o średnicy 8 mm do precyzyjnego sterowania. Niestandardowy siłownik IVAC dokładnie zatrzymuje rolkę folii, podczas gdy inny niestandardowy siłownik napędza łańcuch transportowy. Zintegrowana wyspa zaworowa kontroluje wszystkie przepływy powietrza i ciśnienia, zmniejszając złożoność procesu, skracając czas reakcji i zwiększając jego niezawodność.
Nasz zespół inżynierów ds. zastosowań zaoferował klientowi szybkie rozwiązywanie problemów i szybką odpowiedź, wraz z niestandardowymi rozwiązaniami pneumatycznymi dostosowanymi do konkretnych potrzeb.
Wykorzystując technologię pneumatyczną IMI Norgren i wiedzę inżynierską, nasz klient osiągnął wyższą produktywność, lepszą jakość produktu i niższe koszty operacyjne.
Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych możliwości i produktów dla branży spożywczej, kliknij tutaj.