Jak zapewnić ochronę przed nadciśnieniem w stacjach wodorowych
Ochrona przed nadciśnieniem – różne rodzaje zaworów bezpieczeństwa
Zawory bezpieczeństwa są powszechnie stosowane w całej branży przetwórczej. Często pełnią funkcję najważniejszych barier bezpieczeństwa w obrębie procesu, ponieważ chronią elementy systemu przed uszkodzeniami mechanicznymi lub ich wyrzuceniem do środowiska.
Ciśnienie odpowiedzi zazwyczaj ustawia się na wartość 5–10% wyższą od ciśnienia roboczego (PS).
Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje zaworów bezpieczeństwa, które można rozpoznać po ich działaniu:
Proporcjonalny zawór bezpieczeństwa - uwalnia ciecz znajdującą się w systemie proporcjonalnie do wzrostu ciśnienia. Im wyższe natężenie przepływu przed zaworem, tym większa ilość uwalnianej cieczy.
Zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy - otwiera kryzę nadmiarową przy maksymalnym „pełnym skoku” oraz obniża nadciśnienie, dopóki nie spadnie ono poniżej maksymalnego ciśnienia roboczego (histereza), a następnie zamyka się.
Są także zawory bezpieczeństwa sterowane zaworem sterującym, których działanie stanowi połączenie różnych rodzajów zaworów i które obsługują większe natężenia przepływu.