Jakie korzyści płyną z użytkowania produktów do przygotowania powietrza ze stali nierdzewnej?
Jakie korzyści płyną z użytkowania produktów do przygotowania powietrza ze stali nierdzewnej?
Urządzenia do przygotowania powietrza ze stali nierdzewnej opracowano pod kątem zastosowania w środowiskach korozyjnych, takich jak środowiska morskie, produkcja paliw oraz przemysłowe układy sprężonego powietrza do obsługi środków chemicznych i agresywnych czynników.
Jak działają smarownice regulatorów z filtrem ze stali nierdzewnej?
Musimy tutaj uwzględnić podstawowe zasady działania poszczególnych elementów:
Filtr: Budowa korpusu filtra sprawia, że doprowadzane powietrze jest wprawiane w ruch „cyklonowy”. Dzięki temu woda i cięższe cząstki osadzają się na dnie czaszy. Przegroda pod wkładem filtra zapobiega zasysaniu nagromadzonej wody i odpadów z powrotem do strumienia odprowadzanego powietrza. Powietrze jest następnie wtłaczane przez wkład filtra, którego rozmiar oczka wyznacza minimalną wielkość cząstek usuwanych ze strumienia powietrza. Na przykład filtr o rozmiarze 5 mikronów będzie usuwać wszystkie cząstki większe niż 5 mikronów.
Regulator: Pokrętło regulacyjne jest wyposażone w sprężynę, które wywiera obciążenie na zespół membrany. Membrana dociska sworzeń zaworu połączony z gniazdem zaworu, co powoduje opuszczenie gniazda. To z kolei umożliwia przepływ powietrza wylotowego od króćca wlotowego (P1) przez króciec wylotowy (P2). Gdy powietrze przelatuje przez króciec P2, otwór odpowietrzający umożliwia dopływ powietrza do komory pod membraną. Po wyrównaniu ciśnienia po obu stronach gniazda gniazdo zamyka się z wykorzystaniem sprężyny. Zapotrzebowanie po stronie wyjściowej spowoduje spadek ciśnienia w komorze, otwarcie gniazda i umożliwienie ponownego przepływu powietrza do momentu wyrównania ciśnienia, a następnie zamknięcie gniazda. Proces ma charakter ciągły, co pozwala na zachowanie stałej wartości na króćcu P2.
Smarownica: Przepływ powietrza do smarownicy powoduje skraplanie się oleju. Wszystkie krople oleju po stronie kopuły dolotowej przedostają się bezpośrednio do strumienia powietrza wylotowego, co zapewnia kontrolowany poziom smarowania sprzętu po stronie wylotowej. Smarownice mgłowe są szczególnie przydatne do narzędzi i sprzętu, które wymagają intensywnego smarowania.
Jak wybrać smarownicę do regulatorów z filtrem ze stali nierdzewnej?
Według definicji materiał (na przykład stal nierdzewna 316) dobiera się pod kątem trudnych warunków pracy. Te urządzenia będą prawdopodobnie musiały spełnić wymagania normy, na przykład normy NACE MR-01-75. Może zaistnieć konieczność uzyskania homologacji Lloyds Register.
Istnieje wiele urządzeń spełniających różne wymagania dotyczące przepływu. Poziom pożądanej filtracji będzie determinować klasę wybranego wkładu filtra.
Rodzaje urządzeń ze stali nierdzewnej
Filtr ogólnego przeznaczenia, regulator ciśnienia i smarownice są dostępne z króćcami PTF ½ cala, filtry/regulatory mają króćce PTF ¾ cala, a regulator i regulator z filtrem mają króćce PTF ¼ cala. Zakres natężeń przepływu tych urządzeń waha się od 7 dm3/s do ok. 50 dm3/s. Szczegółowe specyfikacje, w tym wartości ciśnienia roboczego i zakresy temperatur otoczenia, można znaleźć w kartach katalogowych.s.
Regulatory precyzyjne i regulatory z filtrem są również dostępne w wykonaniu do przyrządów i innych zastosowań cechujących się wysoką precyzją.
Typowe zastosowania dla stali nierdzewnej
Jak już wspomniano, urządzenia do przygotowania powietrza ze stali nierdzewnej są używane w trudnych, korozyjnych warunkach. Typowe zastosowania obejmują środowiska morskie, przemysł paliwowy i przetwórstwo środków chemicznych. Są one ponadto znakomite do zastosowań obejmujących częste wymywanie z wykorzystaniem agresywnych środków czyszczących, przykładowo w branży żywności i napojów.
Czy potrzebuję czegoś oprócz urządzeń do przygotowania powietrza ze stali nierdzewnej?
Często stosowanymi akcesoriami są manometry i wsporniki montażowe. Odpowiednie złączki i rurki również będą wymagane do łączenia urządzeń z układem sprężonego powietrza.
Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do sekcji Przygotowanie powietrza.