Klient na pierwszym miejscu dzięki działaniom
Wzmacnianie możliwości inżynieryjnych dla naszych klientów z branży automatyki przemysłowej
Inwestujemy w rozbudowę możliwości inżynieryjnych, montażowych i sterowania przemysłowego w Wielkiej Brytanii i Europie, aby wspierać klientów w opracowywaniu złożonych, wysokowydajnych rozwiązań z zakresu automatyki przemysłowej. Te zorientowane na klienta obiekty umożliwiają ściślejszą współpracę, szybszą realizację projektów oraz dostosowane do potrzeb projektowanie systemów w zakresie automatyki fabrycznej, pneumatyki mobilnej, kolejnictwa oraz zastosowań, w przemyśle spożywczym i napojowym.
Skuteczna współpraca z klientami ma kluczowe znaczenie dla naszego sektora automatyki przemysłowej. Już w tym roku zainwestowaliśmy w doskonałość inżynieryjną i ulepszone zakłady produkcyjne, zaprojektowane w celu wzmocnienia współpracy z naszymi klientami – od wczesnego etapu opracowywania koncepcji aż po dostawę i optymalizację.
W związku z rosnącym zapotrzebowaniem klientów na innowacyjne i dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania, niedawno rozszerzyliśmy nasze kompetencje techniczne i inżynieryjne w trzech naszych zakładach w Wielkiej Brytanii i Europie.
Obejmuje to otwarcie brytyjskiego centrum doskonałości inżynieryjnej w Lichfield, rozbudowę naszego zakładu montażowego w Žamberku w Czechach oraz otwarcie naszego zupełnie nowego centrum ICC w Alpen w Niemczech.
Rozwój inżynierii w Wielkiej Brytanii
Nasze nowe centrum inżynierii technicznej w Lichfield wzmacnia nasze zaangażowanie we wspieranie klientów poprzez poszerzoną wiedzę inżynieryjną, szybszą realizację projektów i głębszą współpracę.
Centrum skupia pod jednym dachem szeroki zakres usług inżynieryjnych zorientowanych na klienta i zapewnia naszym klientom z branży automatyki przemysłowej bezpośredni dostęp do doświadczonych inżynierów aplikacyjnych, konsultacji technicznych oraz zaawansowanych możliwości testowania produktów i systemów.
Centrum wspiera naszych klientów w całym cyklu życia projektu, od wczesnego etapu opracowywania koncepcji, poprzez walidację, wdrożenie i bieżącą optymalizację, aż po projektowanie systemów na zamówienie oraz dostosowywanie układów pneumatycznych i hydraulicznych do konkretnych zastosowań w automatyce przemysłowej, pneumatyce mobilnej, kolejnictwie, przemyśle spożywczym oraz transporcie materiałów.
Rozwój możliwości montażowych w Žamberku
W międzyczasie znacznie rozbudowaliśmy również nasz strategicznie ważny zakład montażowy w Žamberku w Czechach.
Dzięki naszej inwestycji powierzchnia zakładu wzrosła z pierwotnych 300 m² do obecnych 1000 m², co odzwierciedla stały wzrost i rosnące wymagania klientów w zakresie wysokowartościowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb zespołów automatyki.
Najnowsza rozbudowa zapewni krótszy czas realizacji projektów i wyższy poziom usług dla producentów OEM oraz użytkowników końcowych działających w branżach pneumatyki mobilnej, kolejnictwa, przetwórstwa spożywczego oraz automatyki przemysłowej.
W rezultacie nasi klienci mogą liczyć na skrócenie czasu realizacji, przyspieszenie realizacji zamówień oraz lepszą elastyczność w zakresie projektów. Są to kluczowe czynniki w sektorach, w których przestoje, zgodność z przepisami i wydajność mają ogromne znaczenie.
Otwarcie naszego Centrum Sterowania Przemysłowego w Alpen
Zlokalizowane w jednym z naszych strategicznych zakładów produkcyjnych w Niemczech Centrum Sterowania Przemysłowego (ICC) w Alpen służy jako centrum doskonałości zajmujące się złożonymi wyzwaniami aplikacyjnymi klientów przy użyciu technologii IIoT i sterowania przemysłowego. Zaprojektowane jako otwarte, sprzyjające współpracy środowisko zarówno dla kontaktów wewnętrznych, jak i zewnętrznych, ICC wspiera ścisłą współpracę między zespołami oraz z klientami.
Obiekt dysponuje elastycznym salonem wystawowym o powierzchni 150 m² oraz dedykowaną salą konferencyjną dla ośmiu do dziesięciu osób, umożliwiającą szczegółową współpracę w celu zaspokojenia złożonych wymagań – zarówno osobiście, jak i online. Wyposażona w sprężone powietrze i zasilanie wysokonapięciowe przestrzeń pozwala na przeprowadzanie pokazów na żywo szerokiej gamy produktów, w tym skonfigurowanych demonstracji, takich jak siłownik Cleanline i zawory bezpieczeństwa.
Elastyczna konfiguracja obiektu pozwala na organizację spotkań z klientami, szkoleń i wydarzeń technicznych, a w przyszłości planowane jest wykorzystanie go do prowadzenia szczegółowych szkoleń technicznych z zespołami sprzedaży, inżynierami ds. zastosowań i klientami. Zespół inżynierów na miejscu specjalizuje się również w projektowaniu niestandardowych systemów napędowych i sterujących, zapewniając kompleksową obsługę, która ściśle współgra z mocnymi stronami operacyjnymi całego zakładu produkcyjnego.
Kompleksowa wiedza inżynieryjna pod jednym dachem
Nasze ciągłe inwestycje we wszystkich trzech zakładach łączą dogłębną wiedzę aplikacyjną ze zintegrowanymi możliwościami inżynieryjnymi, umożliwiając holistyczne podejście partnerskie od momentu powstania projektu aż po uruchomienie.
Łącząc wiedzę z zakresu mechaniki, pneumatyki, elektryki, elektroniki i sterowania programowalnego, umożliwiamy klientom usprawnienie cykli rozwoju, zmniejszenie złożoności i ograniczenie ryzyka związanego z łańcuchem dostaw.
Nasze nowe obiekty dla klientów wzmacniają nasze strategiczne ukierunkowanie na partnerską współpracę inżynieryjną na poziomie lokalnym, ścisłą współpracę z klientami w celu zrozumienia wyzwań operacyjnych oraz opracowywanie dostosowanych do potrzeb rozwiązań, które zwiększają wydajność, obniżają całkowity koszt posiadania i optymalizują wydajność.