Event

Odwiedź firmę IMI na targach National Restaurant Show 2026

21 kwietnia 2026

Podczas targów National Restaurant Show 2026, które odbędą się w McCormick Place w Chicago w dniach 16–19 maja, spotkamy się z producentami oryginalnego sprzętu gastronomicznego (OEM), aby omówić, w jaki sposób konstrukcja układów sterowania przepływem płynów może poprawić niezawodność, higienę, czas sprawności oraz ogólną wydajność w całym cyklu życia urządzenia. Odwiedź nas na stoisku nr 172 (hala południowa), aby porozmawiać o projektowaniu systemów dozowania napojów do urządzeń gastronomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem stałej wydajności, zwiększonej niezawodności i obniżenia całkowitego kosztu posiadania w wymagających zastosowaniach.

Czego można się spodziewać na stoisku IMI nr 172

Na stoisku nr 172 skupimy się na rozwiązaniach w zakresie dozowania napojów oraz wspierających je technologiach automatyzacji, dostosowanych do rosnących wymagań dotyczących wydajności, higieny i niezawodności nowoczesnego sprzętu gastronomicznego. Zamiast skupiać się wyłącznie na pojedynczych komponentach, omówimy przykłady zastosowań oparte na rzeczywistych warunkach pracy i wymaganiach systemowych.

Dodatkowe informacje będą dostępne w postaci arkuszy danych i treści cyfrowych dostępnych za pomocą kodów QR, co ułatwi zapoznanie się z odpowiednimi rozwiązaniami zarówno podczas targów, jak i po ich zakończeniu.

Kluczowe obszary dyskusji obejmują:
  • Regulacja przepływu płynów w urządzeniach do napojów: Zawory, regulatory, rozdzielacze i zintegrowane rozwiązania systemowe zaprojektowane z myślą o gorących, zimnych i gazowanych płynach, a także procesach czyszczenia i płukania.

  • Projektowanie z myślą o niezawodności i łatwości serwisowania: Ograniczanie ścieżek wycieków, upraszczanie tras i poprawa długoterminowej spójności w celu wsparcia celów dotyczących czasu pracy i konserwacji.

  • Wsparcie dla kompaktowych, bogatych w funkcje maszyn: Inteligentniejsze architektury systemowe dla urządzeń o ograniczonej przestrzeni, wyposażonych w wiele kanałów napojowych i konfiguracji.

Niezawodność dozowania napojów: radzenie sobie z problemami związanymi z kamieniem i spójnością

W zastosowaniach związanych z dozowaniem napojów długoterminowa wydajność zależy od tego, jak sprzęt radzi sobie w rzeczywistych warunkach pracy – w tym z trudnymi płynami, częstymi cyklami czyszczenia i osadzaniem się minerałów.

Jeśli te czynniki nie zostaną uwzględnione na wczesnym etapie procesu projektowania, mogą one wpłynąć na niezawodność, higienę i jakość napojów w całym okresie eksploatacji maszyny.

Podczas wydarzenia zaprezentujemy technologie opracowane specjalnie z myślą o wymagających środowiskach dozowania, w tym zawór dozujący z separacją mediów IMI Buschjost TruControl MS™. Zaprojektowany z myślą o profesjonalnych systemach do kawy i napojów, TruControl MS kładzie nacisk na długą żywotność i zmniejszone wymagania konserwacyjne.

Konstrukcja z separacją mediów pomaga zapobiegać osadzaniu się kamienia, tarciu statycznemu i korozji, a jej sprawdzona wydajność sięga nawet 2 milionów cykli, zapewniając spójne działanie dozowania podczas długotrwałej eksploatacji.

Dla producentów OEM pracujących ze złożonymi lub wielokanałowymi układami dozowania, TruControl MS umożliwia również połączenie do siedmiu zaworów, co pomaga zmniejszyć złożoność systemu i zaoszczędzić miejsce – jest to ważny czynnik przy projektowaniu kompaktowych maszyn z szeroką gamą opcji napojów.

Rozmowy oparte na zastosowaniach – nie tylko na komponentach

Wspieramy producentów OEM z branży spożywczej i napojowej w całym łańcuchu wartości, od przetwarzania i pakowania po końcowe zastosowania dozowania. Skupiamy się na pomaganiu zespołom inżynierów w optymalizacji wydajności, higieny, zgodności z przepisami i efektywności cyklu życia, a nie tylko na określaniu poszczególnych komponentów.

Podczas wydarzenia jesteśmy szczególnie zainteresowani omówieniem wyzwań związanych z zastosowaniami w następujących obszarach:

  • Ekspresy do kawy i espresso

  • Systemy dozowania wody

  • Dozowanie napojów gazowanych

  • Urządzenia do napojów mrożonych i specjalnych

Zbadamy, w jaki sposób odpowiednie połączenie technologii sterowania płynami i technologii ruchu może wspierać cele wydajnościowe, uprościć architekturę maszyn i obniżyć koszty eksploatacji w całym cyklu życia.

Odwiedź nas na targach National Restaurant Association

National Restaurant Show 2026 McCormick Place, Chicago, IL 16–19 maja 2026 r. Stoisko nr 172, hala południowa Zarejestruj się, aby otrzymać bilet