Osuszacz szynowy AMT: utrzymanie sprężonego powietrza na torze
Jak 10-letnia niezawodność osuszacza kolejowego AMT „zamontuj i zapomnij” rewolucjonizuje czyste powietrze w pociągach
Odkryj, w jaki sposób połączyliśmy najlepsze cechy technologii osuszaczy adsorpcyjnych i membranowych, aby stworzyć solidne, wydajne i trwałe rozwiązanie, jakiego jeszcze nie było.
W zastosowaniach kolejowych, które opierają się na systemach sprężonego powietrza, istotne jest, aby pociągi miały stały dopływ czystego, suchego i wolnego od zanieczyszczeń powietrza.
Niezależnie od tego, czy chodzi o układy hamulcowe, elementy sterujące drzwiami czy samopoziomujące się systemy zawieszenia, konsekwencje wypełnionego wilgocią lub zanieczyszczonego powietrza mogą być katastrofalne, prowadząc do korozji, erozji, a nawet całkowitej awarii krytycznych komponentów. Kosztowne naprawy i tysiące wściekłych klientów.
Właśnie dlatego odpowiedni osuszacz powietrza robi różnicę.
W tym wpisie na blogu przyjrzymy się bliżej opatentowanemu osuszaczowi szynowemu Adsorbent Media Tube (AMT), w tym:
Co to jest osuszacz szynowy AMT?
Jak zmienia to podejście projektantów do osuszania sprężonego powietrza w zastosowaniach kolejowych?
Jak radzi sobie z wyjątkowymi wyzwaniami stojącymi przed branżą kolejową?

Jakie są największe wyzwania dla systemów sprężonego powietrza w kolejnictwie?
Sprężarki powietrza w pojazdach szynowych zazwyczaj pobierają duże ilości powietrza z otoczenia, które jest następnie sprężane w celu zasilania kluczowych systemów, takich jak drzwi pociągu, układy hamulcowe i dodatkowe układy zawieszenia.
Taki pobór powietrza wiąże się jednak z dwoma poważnymi problemami – wilgocią i zanieczyszczeniami unoszącymi się w powietrzu. Po sprężeniu para wodna i zanieczyszczenia skraplają się, tworząc żrącą ciecz, którą należy usunąć, zanim dotrze ona dalej.
Co gorsza, olej smarujący stosowany w sprężarkach może ulegać degradacji i łączyć się z wilgocią, tworząc kwaśny kondensat, zagrażając ważnym elementom systemu poprzez erozję, korozję i inne kosztowne problemy związane z konserwacją.
Tradycyjne rozwiązania do osuszania tego złożonego powietrza obejmują konwencjonalne osuszacze adsorpcyjne i membranowe, ale każde z nich ma swoje zalety i ograniczenia.
W zastosowaniach kolejowych osuszacze powietrza są stale narażone na wstrząsy, wibracje i ekstremalne temperatury, a zarówno osuszacze adsorpcyjne, jak i membranowe zmagają się z tymi problemami.
Osuszacze adsorpcyjne
Osuszacze adsorpcyjne pojemniki kanistry wypełnione kulkami adsorpcyjnymi do usuwania wilgoci z powietrza. Jest to skuteczne, ale powoduje również problemy związane ze zużyciem spowodowanym wibracjami. Z biegiem czasu kulki ulegają erozji i wytwarzają pył, który może zanieczyścić dalsze systemy. Nie tylko pogarsza to czystość powietrza, ale ponieważ kulki wymagają częstej wymiany co 6 do 36 miesięcy, zwiększa to również wymagania konserwacyjne i koszty.
Osuszacze membranowe
Tymczasem osuszacze membranowe wykorzystują półprzepuszczalną membranę, która pozwala parze wodnej wydostać się ze strumienia powietrza. Jednak delikatne włókna, często o szerokości ludzkiego włosa, są podatne na zanieczyszczenia, wibracje i pękanie. Pojedyncze uszkodzenie włókna może prowadzić do całej serii awarii, co znacząco wpływa na ich niezawodność i wymaga pełnej wymiany. Ich krótszy cykl życia, zwykle od 4 do 24 miesięcy, sprawia, że są one mniej opłacalne w zastosowaniach kolejowych.
Przedstawiamy osuszacz szynowy IMI Norgren AMT
Osuszacze adsorpcyjne i membranowe mają swoje zalety, ale także wady. Obecnie na rynku pojawił się nowy zawodnik, oferujący połączenie najlepszych cech obu technologii bez słabych punktów.
Opatentowany osuszacz szynowy AMT wprowadza technologię Adsorbent Media Tube (AMT), która przenosi osuszanie sprężonego powietrza na zupełnie nowy poziom. Został zaprojektowany specjalnie z myślą o wymaganiach branży kolejowej i oferuje wiele niesamowitych korzyści.

Adsorpcja, minus degradacja
W przeciwieństwie do tradycyjnych środków osuszających opartych na kulkach, adsorbent osuszacza AMT składa się z wytrzymałych rurek, co pozwala uzyskać maksymalną powierzchnię, zapewniając szybsze wchłanianie wilgoci i bardziej wydajne suszenie. Rurki te są odporne na działanie wody, dzięki czemu mogą pracować w mokrych warunkach bez awarii lub konieczności częstej konserwacji.
Odporność na wibracje
Stworzony z myślą o trudnych warunkach kolejowych osuszacz AMT jest wytrzymały i przetestowany pod kątem wibracji zgodnie z normą EN 61373:2010, kategoria 1, klasa B. Co więcej, jego rury adsorpcyjne wytrzymują ciągłe wstrząsy i wibracje, aby zachować swoją strukturę i funkcjonalność, oferując wydajność, na której można polegać nawet w długich okresach międzyobsługowych.
Brak pyłu, brak zanieczyszczeń
W osuszaczu szynowym AMT nie ma spoiwa ani ryzyka erozji kulek adsorbentu, które zwykle obserwuje się w tradycyjnych osuszaczach adsorpcyjnych. Oznacza to brak pyłu, co eliminuje potrzebę stosowania filtrów wyłapujących cząstki stałe. Inżynierowie mogą wtedy uniknąć częstych wymian związanych z konwencjonalnymi osuszaczami, skracając czas konserwacji i przestojów.
„Dopasuj i zapomnij”
Zaprojektowany do pracy przez okres do 10 lat – lub 30 000 godzin pracy – osuszacz AMT wykracza daleko poza zwykłe oczekiwania dotyczące cyklu życia systemów sprężonego powietrza w przemyśle kolejowym. Dzięki podejściu „dopasuj i zapomnij” inżynierowie uwalniają się od kosztownych i czasochłonnych cykli konserwacji, które są zwykle wymagane w przypadku urządzeń do suszenia powietrzem.
Elastyczna instalacja
Konstrukcja osuszacza AMT umożliwia zarówno montaż poziomy, jak i pionowy, zapewniając inżynierom dodatkową elastyczność podczas projektowania lub modernizacji systemów szynowych. Ta zdolność adaptacji pomaga przezwyciężyć typowe problemy związane z przestrzenią i konfiguracją w pojazdach szynowych.
Niezależna walidacja
Dzięki zakresowi temperatur od -50°C do +80°C i sprawdzonej wydajności w różnych środowiskach kolejowych i rzeczywistych scenariuszach, osuszacz AMT został specjalnie zaprojektowany, aby wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki pracy. Obniżając punkt rosy i utrzymując stały niski spadek ciśnienia, nowy osuszacz może dostarczać czyste, suche i wolne od zanieczyszczeń powietrze do krytycznych zastosowań na dalszych etapach produkcji. Ostatecznie minimalizuje to ryzyko awarii sprzętu, utrzymując pociągi na torach i zadowolenie klientów.
Gotowy, by przenieść swój system kolejowy na następną stację?
W czasach, gdy przemysł kolejowy ma coraz większe zapotrzebowanie na zmniejszenie emisji, zwiększenie wydajności i zminimalizowanie przestojów, osuszacz kolejowy AMT to coś więcej niż tylko rozwiązanie w zakresie sprężonego powietrza – to strategiczny atut dla inżynierów projektantów skoncentrowanych na tworzeniu bardziej odpornych, opłacalnych i zrównoważonych systemów kolejowych.
Dzięki niezrównanej trwałości, niskim wymaganiom konserwacyjnym i odporności na czynniki środowiskowe, takie jak wibracje, wstrząsy i zanurzenie w wodzie, osuszacz AMT łączy w sobie to, co najlepsze w tradycyjnych osuszaczach, tworząc solidne rozwiązanie stworzone z myślą o przyszłości kolei.
Odkryj, jak osuszacz IMI Norgren AMT może odmienić Twoje systemy szynowe. Skontaktuj się z naszym zespołem specjalistów już dziś, aby dowiedzieć się więcej.