Pełna kontrola: jak wspieramy innowacje pomagające pokonywać wyzwania globalne
Dalsze zrównoważone wyżywienie 8 miliardów mieszkańców naszej planety wymaga długoterminowego planowania strategicznego i innowacyjnych podejść do takiej produkcji żywności, która zaspokoi globalne zapotrzebowanie.
Należy także pamiętać o postępującym kryzysie klimatycznym, który radykalnie zmienia metody oraz przekształca dotychczasowe warunki upraw i hodowli.
Doskonałym przykładem tego, jak innowacje przekładają się na miarodajne rozwiązania problemów z zakresu bezpieczeństwa żywnościowego, są prace podjęte przez Singrow – singapurski start-up działający w obszarach rolnictwa i technologii.

Na pierwszej linii frontu walki z problemami z zakresu bezpieczeństwa żywnościowego są technologie wewnętrznych upraw wertykalnych, a w szczególności wspomagana robotycznie farma hydroponiczna, które mają w sposób zrównoważony zwiększyć plony. Unikalny genom i precyzyjna platforma dla rolnictwa służą do efektywnego uprawiania roślin, takich jak odporne na warunki atmosferyczne truskawki, a następnie rozprowadzania ich plonów.
Firma Norgren wspiera pionierskie prace takich organizacji i dostarcza przełomowe rozwiązania techniczne dla lepszego świata.
Pracowaliśmy nad innowacjami wspólnie z Singrow, aby pomóc temu start-upowi dostrzec korzyści operacyjne, takie jak znaczące oszczędności energii związane z pracami magazynowymi, oraz opracować wraz z nim zrównoważone działania, które optymalizują wykorzystanie cennych zasobów, którymi są woda i energia elektryczna.
Dzięki zastosowaniu naszych technologii cyfrowych, narzędzi do wizualizacji i metod łączności z systemami w obszarach nawadniania, oświetlenia i wentylacji, koszty zużycia energii przez Singrow spadły o 40%.
Oto jak udało nam się to osiągnąć.
Całodobowa precyzja z wykorzystaniem inteligentnej technologii Norgren
Nasza zaawansowane technologie, w tym cyfrowe zawory obsługujące różne czynniki, czujniki inteligentne i metody gromadzenia danych, pozwoliły Singrow na wdrożenie ciągłego monitorowania i kontroli pod kątem wyższego poziomu optymalizacji zużycia zasobów. Zawory elektromagnetyczne firmy Buschjost precyzyjnie regulują nawadnianie, aby do rosnących truskawek stale docierała woda z substancjami odżywczymi. Inteligentny system sterowania automatycznie zarządza oświetleniem i wentylacją, zapewniając idealne warunki do wzrostu. Ogólnie rzecz biorąc, nasz inteligentny system usprawnia procesy krytyczne oraz wspiera całodobową obsługę farmy wertykalnej, aby zagwarantować jej maksymalną produktywność.
Oświetlenie i wentylacja zoptymalizowane pod kątem wzrostu roślin
Nasz inteligentny system sterowania optymalizuje wzrost roślin poprzez automatyczne zarządzanie sztucznym oświetleniem i precyzyjne sterowanie wentylacją. Gwarantuje, że rośliny otrzymują optymalną ilość światła do wzrostu oraz oszczędza energię, wyłączając oświetlenie, gdy nie jest ono potrzebne. Dodatkowo nasz inteligentny system sterowania wentylacją utrzymuje znormalizowane warunki i tworzy optymalne środowisko do uprawy. Te technologie zwiększają zrównoważony charakter i produktywność rolnictwa.
Farma oparta na danych
Nasz zautomatyzowany system sterowania łącznością zapewnia dostępność gromadzenia opartych na analizie danych w czasie rzeczywistym, aby wspomóc proces decyzyjny stosowany przez Singrow. Funkcja przetwarzania brzegowego oferowana przez firmę Norgren umożliwia zdalne zarządzanie uprawami z poziomu urządzeń mobilnych, co upraszcza wykonywanie codziennych zadań i maksymalizuje produktywność upraw. Ciągła pętla sprzężenia zwrotnego umożliwia osiągnięcie optymalnych warunków i współczynnika produktywności do kosztów.
Innowacyjne przedsięwzięcia, takie jak podejmowane przez Singrow, wskazują, jaka powinna być odpowiedź sektora produkcji żywności na rosnące ryzyko dla bezpieczeństwa żywności. Podejmowane przez Singrow wyjątkowe działania z zakresu upraw wertykalnych przynoszą miarodajne rezultaty, a firma Norgren pomaga temu start-upowi w zrównoważonym optymalizowaniu codziennych prac.
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak firma Norgren zmniejsza swój ślad węglowy oraz odblokowuje nowe korzyści dla swoich klientów i osób zaangażowanych w cały proces, kliknij tutaj.