Pomoc firmie Bucher Municipal w obniżeniu kosztów kolektora wodnego o 27%
Nowa konstrukcja kolektora wodnego obniża koszty o 27% dla Bucher Municipal
Zamiatarki Bucher Municipal dbają o czystość i bezpieczeństwo dróg i przestrzeni publicznych na całym świecie.
Wewnątrz każdej zamiatarki montowanej na ciężarówce małe strumienie wody pomagają wyłapywać brud i zanieczyszczenia wzbijane przez szczotkę zamiatarki, dzięki temu zamiatarka uliczna nie pozostawia za sobą chmury pyłu.
Kolektory wodne IMI Norgren są istotną częścią tego procesu, dzięki czemu zamiatarka uliczna może dokładnie i niezawodnie kierować wodę we właściwe miejsce we właściwym czasie.
Współpracujemy z Bucher Municipal od ponad 20 lat, a firma polega na nas w zakresie niezawodnych, trwałych i precyzyjnych rozwiązań.
Ale ich zespół stanął przed nowym wyzwaniem: Rosnąca presja w zakresie kosztów oznaczała, że Bucher Municipal musiał obniżyć całkowity koszt eksploatacji.
Zespół zwrócił się więc do nas z pytaniem: Czy moglibyśmy znaleźć sposób na obniżenie kosztów kolektorów wodnych bez poświęcania ich wydajności?

Porzucenie mosiądzu na rzecz nowego, innowacyjnego rozwiązania
Oryginalne kolektory bazowały na mosiężnym korpusie, będącym drogim elementem.
W przeszłości użycie mosiężnej obudowy było najlepszym sposobem na zapewnienie, że kolektor wodny nie zostanie uszkodzony przez kurz lub zanieczyszczenia, które czasami przedostają się do wnętrza zamiatarki ulicznej.
Zamiana mosiężnego korpusu na bardziej przystępny materiał z pewnością obniżyłaby koszty. Nie byliśmy jednak przygotowani na poświęcenie trwałości rozwiązania, musieliśmy więc znaleźć rozwiązanie, które byłoby równie trwałe.
Po szeroko zakrojonych testach stworzyliśmy nowy projekt – taki, co do którego byliśmy pewni, że pomoże Bucher Municipal obniżyć koszty, ale nadal zapewni oczekiwaną wydajność.
Lżejsze, bardziej ekonomiczne – i tak samo wydajne jak zawsze
Nowy kolektor wodny wykorzystuje polimerowy korpus z wkładkami ze stali nierdzewnej, co oznacza, że oprócz tego, że jest bardziej opłacalny, jest również o 54% lżejszy.
Konstrukcja ta jest obecnie stosowana w 25% zamiatarek ulicznych Bucher Municipal, a na początku 2025 r. wszystkie zamiatarki montowane na ciężarówkach będą korzystać z nowego kolektora wodnego w obudowie polimerowej. Po ponad dwóch latach testów w terenie, te kolektory wodne nadal zapewniają taką samą wyjątkową wydajność, jak poprzedni model.
Nowa konstrukcja jest nawet kompatybilna z istniejącymi zaworami Bucher Municipal, co upraszcza instalację i jeszcze bardziej obniża koszty wdrożenia.
Dzięki współpracy z nami w celu udoskonalenia projektu, firma Bucher Municipal obniżyła koszty o 27%.
Jest to rodzaj ambitnego, niestandardowego projektu, który sprawił, że są oni zadowoleni ze współpracy z nami przez ponad 20 lat i będą z nami współpracować w przyszłości.
Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, jak możemy Ci pomóc.