Case Study

Poprawa wydajności stacjonarnych ogniw paliwowych dzięki dokładnej kontroli ciśnienia

4 sierpnia 2025

W miarę jak przejście na czystą energię nabiera tempa na całym świecie, stacjonarne ogniwa paliwowe odgrywają kluczową rolę w tworzeniu zrównoważonej przyszłości. Jednak aby odblokować wiodącą wydajność, konieczne jest zajęcie się ich wydajnością i niezawodnością. Jedną z głównych dróg do takich ulepszeń jest zmniejszenie złożoności, szczególnie w systemach sterowania płynami.

Problem klienta: aby odblokować wiodącą wydajność, konieczne jest zajęcie się ich wydajnością i niezawodnością

Systemy ogniw paliwowych stoją przed kilkoma krytycznymi wyzwaniami, które wpływają na ich integralność, wydajność i niezawodność. Niezbędna jest precyzyjna kontrola ciśnienia od zasobnika do wlotu, ale mogą pojawić się komplikacje, gdy ciśnienie w zasobniku spada, ponieważ wiele stopni regulatora to większe ryzyko wystąpienia punktów awarii.

Ponadto samodzielne komponenty, takie jak filtry, zawory, regulatory i czujniki, wprowadzają potencjalne punkty wycieku, obniżając wydajność systemu. Mnogość komponentów prowadzi również do nieoptymalnych możliwości serwisowania, przez co konserwacja jest skomplikowana, czasochłonna i kosztowna, co wpływa na czas pracy systemu.

Kolejną kwestią jest dobór materiałów, ponieważ osłabienie metalu wskutek nasycenia wodorem spowodowane jest nieodpowiednimi materiałami i może znacznie skrócić żywotność komponentów. Co więcej, nieodpowiednie wartości znamionowe temperatury, szczególnie w ekstremalnych warunkach, takich jak -40°C, powodują awarie w trudnych warunkach.

Wreszcie, brak integracji zwiększa złożoność montażu, podnosząc koszty i zmniejszając ogólną wydajność systemu.

Nasze rozwiązanie: Zmniejszenie złożoności jest kluczem do zwiększenia wydajności i niezawodności

Wykorzystanie zintegrowanych rozwiązań łączących wiele funkcji. Na przykład kolektory są idealne do montażu, serwisowania i długowieczności. Upraszczają one system poprzez zmniejszenie liczby samodzielnych komponentów i potencjalnych punktów wycieku, zwiększając tym samym wydajność i niezawodność.

  • Uruchamianie elektryczne: Zastąpienie systemów sprężonego powietrza systemami elektrycznymi w celu uproszczenia obsługi i konserwacji.

  • Regulatory z odciążonym gniazdem: Regulatory te eliminują zależność od poziomu ciśnienia w zbiorniku, zapewniając stabilne działanie nawet przy wahaniach ciśnienia w zbiorniku.

  • Wybór materiału: Należy wybierać materiały przeznaczone specjalnie do pracy z wodorem, aby zapobiec osłabieniu metalu wskutek nasycenia wodorem. Może to znacznie poprawić trwałość komponentów i niezawodność systemu.

  • Zoptymalizowany wybór komponentów: Współpracuj z dostawcami kompleksowych rozwiązań, takimi jak my, którzy oferują kluczowe komponenty zaprojektowane w celu uzyskania precyzyjnej kontroli, uproszczenia złożoności i zmniejszenia wycieków.

Integrując te rozwiązania, możemy znacznie uprościć projekt stacjonarnego systemu ogniw paliwowych. Nie tylko poprawia to wydajność i niezawodność systemu, ale także skraca czas montażu i konserwacji oraz obniża koszty.

W dłuższej perspektywie, innowacje te mają zasadnicze znaczenie dla rozwoju roli stacjonarnych ogniw paliwowych w naszej zielonej przyszłości energetycznej.

Aby dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach w zakresie ogniw paliwowych, przejdź tutaj.