Case Study

Postęp w dziedzinie wodoru: Elektrolizer alkaliczny z wyspą zaworową

3 czerwca 2025

Globalna gospodarka wodorowa szybko się rozwija, napędzając rosnące zapotrzebowanie na innowacyjne, kompaktowe i bezpieczne rozwiązania do produkcji wodoru.

Sprostanie temu zapotrzebowaniu wymaga doskonałości inżynieryjnej, a jeden z naszych ostatnich sukcesów pokazuje, jak przemyślany projekt może zmniejszyć złożoność, poprawić wydajność i usprawnić harmonogram projektu.

Wyzwanie: Kompaktowa integracja bez kompromisów

Nasz klient stanął przed znanym, ale wymagającym wyzwaniem - jak uprościć swój system wodorowy przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności. Wymagał kompaktowego i zintegrowanego rozwiązania do sterowania zaworami, które spełniałoby rygorystyczne normy przeciwwybuchowe. Co więcej, system musiał działać niezawodnie w wysokociśnieniowych środowiskach wodorowych, gdzie bezpieczeństwo i trwałość są najważniejsze.

Powering-progress-blog

Rozwiązanie: Wyspa zaworowa VSR10 w obudowie przeciwwybuchowej

Naszą odpowiedzią na to wyzwanie był VSR10, niestandardowa wyspa zaworowa płynnie zintegrowana z obudową przeciwwybuchową ze stali nierdzewnej. To niestandardowe rozwiązanie połączyło wiele zaworów w jedną, kompaktową jednostkę sterującą, eliminując potrzebę stosowania dodatkowych komponentów i rozległego okablowania.

Projektując wyspę zaworową bezpośrednio w obudowie przeciwwybuchowej, stworzyliśmy konstrukcję zajmującą niewiele miejsca, która upraszcza zarówno instalację, jak i bieżącą konserwację. VSR10 spełnia również rygorystyczne wymagania dla stref zagrożonych wybuchem, oferując solidne i niezawodne rozwiązanie dla wymagających zastosowań.

Ta innowacyjna integracja nie tylko zmniejsza fizyczną powierzchnię systemu, ale także znacznie zmniejsza złożoność i potencjalne punkty awarii, co skutkuje lepszą długoterminową niezawodnością i wydajnością.

powering-progress-blog-2

Obsługiwane lokalnie, wydajne i modułowe

Wykorzystując lokalnie dostępne produkty, byliśmy w stanie skrócić czas realizacji, obniżyć koszty logistyczne i przyspieszyć harmonogram projektu klienta. Kompaktowa i modułowa konstrukcja VSR10 eliminuje niepotrzebne komponenty, zmniejszając ryzyko awarii i upraszczając zarządzanie systemem.

Rezultat? Ekonomiczne, w pełni zintegrowane rozwiązanie, które zwiększa ogólną wydajność systemu bez uszczerbku dla odporności i bezpieczeństwa.

Napędzanie innowacji wodorowych

Projekt ten ilustruje kluczową rolę niestandardowych rozwiązań dostosowanych do konkretnych zastosowań w rozwoju infrastruktury wodorowej. Koncentrując się na integracji, kompaktowej konstrukcji i lokalnym wsparciu, robimy coś więcej niż tylko produkcję komponentów - ułatwiamy rzeczywisty postęp w kierunku czystszej, bardziej zrównoważonej przyszłości energetycznej.

Jesteśmy dumni z oferowania innowacyjnych, niezawodnych rozwiązań, które sprostają wyjątkowym wyzwaniom związanym z produkcją wodoru. Niezależnie od tego, czy optymalizujesz istniejące systemy, czy tworzysz nową infrastrukturę, jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami już dziś, aby omówić, w jaki sposób nasza wiedza inżynieryjna może wzmocnić Twój projekt wodorowy i pomóc w kształtowaniu lepszego jutra.