Case Study

Rewolucja w zaworach dozujących napoje: Odpowiedź na wyzwanie związane z osadzaniem się kamienia

30 kwietnia 2025

W przemyśle spożywczym precyzja i niezawodność są podstawą jakości. Jesteśmy dumni, że możemy zaoferować pakiet rozwiązań do kontroli płynów, które nie tylko sprostają tym wyzwaniom, ale także na nowo zdefiniują standardy dozowania napojów.

8499881-9104 Stecker-hi 4c

Problem klienta: Kosztowne konsekwencje osadzania się kamienia

Kamień, składający się z osadów węglanu wapnia, może gromadzić się w urządzeniach dozujących, prowadząc do wielu problemów. Może to powodować zacinanie się zaworów, zakłócać stały przepływ płynów i stwarzać problemy higieniczne ze względu na możliwość rozwoju bakterii w nagromadzonych osadach. Dla producentów OEM oznacza to ryzyko roszczeń gwarancyjnych, zwiększoną liczbę zgłoszeń serwisowych i potencjalne szkody dla reputacji marki. Koszty związane z osadzaniem się kamienia są wielopłaszczyznowe. Obejmują one zwiększone zużycie energii wraz ze spadkiem wydajności sprzętu, wyższe koszty pracy związane z czyszczeniem i konserwacją oraz potencjalną utratę sprzedaży podczas przestojów sprzętu. Co więcej, kamień może skracać żywotność podzespołów, prowadząc do częstszych wymian i dodatkowych wydatków.

Seria zaworów kompaktowych Fluid Control: Tarcza przeciw osadzaniu się kamienia

Rozumiejąc krytyczny wpływ kamienia, opracowaliśmy rozwiązanie, które wyróżnia się na tle innych. Nasza seria kompaktowych zaworów Fluid Control to przełomowe rozwiązanie dla w pełni automatycznych, profesjonalnych urządzeń do dozowania kawy i napojów. Te pojedyncze zawory zostały zaprojektowane w celu zmniejszenia powierzchni, na której może osadzać się kamień, upraszczając złożoność, przestrzeń i wagę, zapewniając długi czas pracy i minimalizując potrzebę ogólnej konserwacji.

Zawory wykonane z wysokowydajnych materiałów, które spełniają normy NSF, FDA i BfR, zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić szczelność niezbędną do kontrolowania zimnej, gorącej i gazowanej wody, a także pary i agresywnych procesów.

Dzięki naszej innowacyjnej konstrukcji zapobiegamy osadzaniu się kamienia, zapewniając bardziej higieniczny proces dozowania, wydłużamy żywotność sprzętu dozującego i ograniczamy konserwację dzięki naszym komponentom wysokiej jakości.

Nasze niewielkie rozmiary i opcje kolektorów pozwalają również producentom sprzętu uprościć ich projekty, optymalizując zarówno połączenia płynów, jak i połączenia elektryczne. Nasze kolektory zaworowe można również zintegrować z czujnikami ciśnienia i przepływu, aby w pełni zautomatyzować system centralny, zapewniając użytkownikowi niezbędne informacje zwrotne na temat wydajności systemu hydraulicznego.

Aby dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach do dozowania napojów, przejdź tutaj.