Case Study

Rewolucyjne odzyskiwanie wody w myjniach samochodowych

8 maja 2025

W jaki sposób wyspy zaworowe IMI Norgren VR przekształcają systemy odzyskiwania wody w myjniach samochodowych, zwiększając wydajność, osiągając wyższe wskaźniki ponownego wykorzystania, zmniejszając złożoność konserwacji i wspierając zrównoważone operacje.

W obliczu rosnących kosztów zużywania wody i ścieków, a także rosnącej presji na efektywne zarządzanie ograniczonymi zasobami wody, operatorzy myjni samochodowych poszukują zrównoważonych rozwiązań w celu optymalizacji odzyskiwania wody.

Dzięki sprawdzonemu doświadczeniu w zakresie zaawansowanych systemów pneumatycznych, wprowadzono innowacyjną wyspę zaworową IMI Norgren VR , która zrewolucjonizowała proces odzyskiwania, zwiększając wskaźniki ponownego wykorzystania i upraszczając konserwację. Prowadząc tego bloga badamy, w jaki sposób te najnowocześniejsze rozwiązania kształtują przyszłość systemów myjni samochodowych.

Wyzwanie

Wiodący operator myjni samochodowych chciał przeprojektować swój system odzyskiwania wody, aby lepiej kontrolować rosnące koszty operacyjne. Z biegiem lat koszty usług wodno-kanalizacyjnych wzrosły, przez co ograniczona do 50% wydajność istniejącego systemu odzyskiwania stała się niewystarczająca.

Cel przeprojektowania był ambitny: osiągnięcie wskaźnika ponownego wykorzystania wody na poziomie 80% lub wyższym.  

Inicjatywa ta nie była jednak podyktowana wyłącznie względami finansowymi. Dostępność wody stała się kwestią krytyczną, a wiele gmin działało w tek kwestii na pełnych obrotach. Stworzyło to dodatkową presję na operatorów myjni samochodowych, aby zoptymalizować zużycie wody, szczególnie w okresach szczytowego zapotrzebowania. Operator potrzebował rozwiązania, które nie tylko zapewni zrównoważony rozwój, ale także obniży koszty operacyjne.

Kluczowym obszarem zainteresowania była poprawa pneumatycznego sterowania procesem płukania wstecznego systemu, który czyści filtry systemu w regularnych odstępach czasu (co około 20 minut). Potrzebowali oni niezawodnego i usprawnionego rozwiązania zaworowego, które umożliwiłoby płynne przeprowadzanie tych okresowych cykli czyszczenia.

Nasze rozwiązanie

W oparciu o wieloletnie zaufanie operatora do produktów IMI Norgren firma IMI została zaangażowana do pomocy przy przeprojektowaniu. Po szczegółowych konsultacjach zespół IMI zarekomendował wyspę zaworową serii VR jako idealne rozwiązanie do modernizacji pneumatycznej.

Wyspa zaworowa VR charakteryzuje się kompaktową konstrukcją, która pozwoliła operatorowi na scentralizowanie i efektywną organizację przewodów pneumatycznych i elektrycznych. Ta ulepszona organizacja uprościła instalację, jednocześnie zmniejszając złożoność konserwacji poprzez zastąpienie indywidualnie okablowanych zaworów bardziej zintegrowanym rozwiązaniem.

Kolejną istotną zaletą była trwałość. Wyspa zaworowa z serii VR może pochwalić się żywotnością ponad 30 milionów cykli, gwarantując niezawodne działanie przez długi czas. Dodatkowo dostarczyliśmy komponenty uzupełniające, w tym jednostki przygotowania powietrza i złączki, aby jeszcze bardziej wzmocnić wydajność pneumatyczną systemu.

Kluczowe korzyści

Nasze zaangażowanie odegrało kluczową rolę w pomyślnym wdrożeniu wysokowydajnego systemu odzyskiwania wody operatora. Wdrażając wyspę zaworową z serii VR, operator odblokował kilka korzyści, które zwiększyły jego cele w zakresie zrównoważonego rozwoju i wydajności operacyjnej:

Zwiększona wydajność ponownego wykorzystania wody: Wskaźniki rekultywacji zostały znacznie zwiększone, wykraczając poza standard branżowy wynoszący 50% i celując w 80% lub więcej.

Usprawniony system pneumatyczny: Wyspa zaworowa VR z centralnymi przewodami pneumatycznymi upraszcza instalację i minimalizuje wymagania konserwacyjne.

Długoterminowa niezawodność: Wyspa zaworowa VR została zaprojektowana, aby wytrzymać ponad 30 milionów cykli; zapewnia spójne działanie i zwiększoną ogólną trwałość systemu.

Zmodernizowany system pilotuje obecnie zaawansowane projekty ponownego wykorzystania wody, wyznaczając nowy punkt odniesienia dla wydajności w branży myjni samochodowych. Rola wyspy zaworowej VR w zapewnieniu płynnego działania podkreśla jej znaczenie w tym przełomowym rozwiązaniu.  

Przyszłość systemów myjni samochodowych

Najnowocześniejsza technologia IMI Norgren pomogła temu operatorowi myjni na nowo ustalić standardy odzyskiwania wody, dostarczając zrównoważone, wysokowydajne rozwiązanie. Podejmując krytyczne wyzwania związane z zarządzaniem kosztami i zasobami, IMI wspiera ewolucję systemów myjni nowej generacji, torując drogę do bardziej zrównoważonej przyszłości w branży.

Jeśli jesteś gotowy, aby zoptymalizować swoje systemy, skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasze innowacyjne rozwiązania mogą pomóc Ci osiągnąć Twoje cele.