Sortowanie za pomocą zaworów wysokich prędkości
Moduł zasilania powietrzem zintegrowany z maszyną do sortowania ryżu jest niezbędny do wydajnej dystrybucji powietrza i zasilania powietrzem wyrzutnika, zapewniając usuwanie ziaren ryżu, które nie spełniają standardów kontroli.
Ta wszechstronna maszyna sortująca może obsługiwać szeroki zakres wydajności przetwarzania, od zaledwie 500 kg na godzinę do imponujących 20 ton na godzinę, do produkcji ryżu typu parboiled, surowego i gotowanego na parze.
Siłowniki ISO skutecznie napędzają klapy, które kontrolują przepływ mediów spożywczych, zapewniając płynną pracę i wysoką jakość produkcji.

Nasze rozwiązanie
Nasza opatentowana technologia zaworów o wysokiej prędkości zapewnia szybką i precyzyjną kontrolę, optymalizując proces sortowania w celu uzyskania maksymalnej wydajności.
Siłowniki IMI Norgren ISO regulują ruch klap, umożliwiając płynny przepływ mediów spożywczych. Są one połączone złączkami IMI Norgren ISO, zaprojektowanymi pod kątem niezawodności i wydajności, aby zagwarantować bezpieczne i wydajne połączenia w całym systemie.
Dodatkowo, kompaktowe wyspy zaworowe IMI Norgren minimalizują czas montażu i skracają przestoje.
Najważniejsze cechy:
Szybka obsługa klienta: Jesteśmy dumni z naszej szybkiej reakcji na potrzeby klientów, oferując niezrównane wsparcie techniczne w celu zapewnienia sprawnego działania.
Silne długoterminowe relacje: Nasze zaangażowanie w budowanie i pielęgnowanie silnych, długoterminowych relacji z naszymi klientami sprzyja zaufaniu i współpracy, co skutkuje ciągłym doskonaleniem i innowacjami.
Poznaj idealne połączenie najnowocześniejszej technologii i wyjątkowego wsparcia dzięki naszym najnowocześniejszym rozwiązaniom do sortowania.
Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych możliwości i produktów dla branży spożywczej, klikni tutaj.