Case Study

Trendy napędzają rozwój inteligentnej automatyki

12 września 2022

Zapotrzebowanie na rozwiązania z zakresu automatyki stale rośnie. Przedsiębiorstwa szukają korzyści operacyjnych oraz związanych z produktywnością i niezawodnością, które może zapewniać inteligentna automatyka.

Zapotrzebowanie na rozwiązania z zakresu automatyki stale rośnie. Przedsiębiorstwa z różnych sektorów, na przykład zajmujące się magazynowaniem, produkcją żywnością, farmaceutyką czy e-commerce, szukają korzyści operacyjnych oraz związanych z produktywnością i niezawodnością, które może zapewniać inteligentna automatyka.

Automatyka stosowana w działaniach związanych na przykład z montażem, transportem wewnętrznym, kompletacją, realizacją zamówień i obsługą maszyn, odgrywa decydującą rolę – pomaga przedsiębiorstwom podnieść poziomy ich sprawności operacyjnej, jakości i produktywności, co przyspieszy ich rozwój w dzisiejszym dynamicznym, cyfrowym świecie.

Automatyka przyjmuje wszystkie kształty i rozmiary, a różne przedsiębiorstwa mogą wdrażać rozwiązania z zakresu automatyki w różny sposób. Każde przedsiębiorstwo ma inne potrzeby i oczekiwania, dlatego wiedza na temat tego, które warianty sprawdzają się w danej sytuacji, ma decydujące znaczenie. Każdy rok niesie ze sobą nowe technologie i sposoby ich przystosowania, zatem spójrzmy na niektóre z bieżących trendów w inteligentnej automatyce.

Robotyka jako usługa (RaaS, ang. Robotics as a Service)

Technologie automatyki ewoluują w czasie rzeczywistym, lecz nie wszystkie przedsiębiorstwa mogą sobie pozwolić na duże inwestycje kapitałowe, dlatego model „jako usługa” stał się alternatywną strategią, która zmniejsza ryzyko związane z wdrażaniem rozwiązań. Mniejsze lub średnie przedsiębiorstwa, które mogą nie dysponować wolnymi środkami na duże inwestycje kapitałowe lub mają zróżnicowany zestaw jednostek magazynowych (SKU), który nie uzasadnia potrzeby wprowadzenia dedykowanego rozwiązania z zakresu automatyki, teraz mają możliwość uzyskania dostępu do tego typu rozwiązań za pomocą modelu RaaS i ponoszenia kosztów bardziej w formie wydatków operacyjnych. Warianty w ramach modelu RaaS dotyczą zazwyczaj płatności za wykonane zadanie, np. związane z konkretną dostawą, liczbą godzin pracy lub przepracowaniem całego miesiąca. Formic– jedna z firm, których to dotyczy – wykorzystuje możliwości wynikające z modelu RaaS w każdym projekcie związanym z automatyką pochodzącym od dowolnego integratora.

Jeżeli przedsiębiorstwo obawia się nabycia nowej technologii, która może szybko stać się przestarzała, model RaaS zapewni, że pozostanie ona zawsze aktualna i wyeliminuje konieczność zakupu zaktualizowanych modeli lub aktualizacji oprogramowania co kilka miesięcy lub lat. 

To podejście, które jest stosowane przez przedsiębiorstwa coraz częściej , sprawia, że podejmowane decyzje nie są obarczone ryzykiem, ponieważ inwestycje kapitałowe wiązane są z faktycznymi korzyściami w przeciwieństwie do płatności z góry za inteligentne rozwiązanie z zakresu automatyki, które w przyszłości może okazać się nieodpowiednie lub nieadekwatne do potrzeb. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą w zależności od bieżącego zapotrzebowania skalować automatykę w górę i w dół.

Symulacje i cyfrowe bliźniaki

Cyfrowy bliźniak to wirtualna symulacja w czasie rzeczywistym fizycznego systemu lub procesu, która jest zdigitalizowanym odpowiednikiem symulacji, integracji, testowania, monitorowania i konserwacji systemu.  

Podobnie jak model RaaS, cyfrowy bliźniak daje przedsiębiorstwu pewność, że system automatyki może być poddawany rygorystycznym testom, oceniany, modernizowany i potwierdzany przed wykonaniem fizycznego rozwiązania. Testy i iteracje mogą być przeprowadzane szybko, ponieważ korekt nie trzeba poddawać obróbce mechanicznej ani konstruować fizycznie, oraz mogą one pomóc eliminować potencjalne problemy na wcześniejszym, mniej kapitałochłonnym etapie.

Transformacja cyfrowa

Aktualnie w cyfrowych środowiskach automatyki obserwuje się trzy główne nurty zmian. Pierwszy z nich dotyczy możliwości łączenia środków trwałych.  Gdy przykładowo myślimy o korzystaniu z towarów konsumpcyjnych, przychodzi nam do głowy możliwość połączenia telefonu z urządzeniem z włączoną funkcją Bluetooth, takim jak sterownik zraszaczy w domu. Drugi nurt (który staje się coraz bardziej popularny) dotyczy dodawania informacji do danego środowiska.  Obecnie zraszacz jest w stanie korzystać z telefonu, aby pobierać z niego dane dotyczące pogody oraz ustalać ilość zużywanej wody i czas włączania zraszaczy. Trzeci nurt (który zostanie wprowadzony w najbliższej przyszłości) jest związany ze sterowanymi autonomicznie ekosystemami. Telefon przekazuje zraszaczowi, że przez najbliższych kilka godzin będzie padać deszcz, na co reaguje termostat, zmieniając temperaturę klimatyzacji, a także wysyła wiadomość e-mail do osoby odpowiedzialnej za utrzymanie trawnika, że chcesz zaczekać tydzień na odpowiednie wyschnięcie trawnika. Dzięki temu nie trzeba wykonywać ręcznie żadnych czynności.

Ten poziom wyuczenia maszyn i sztucznej inteligencji zbliży producentów i zakłady z sektora e-commerce do celu, jakim jest praca zakładu bez nadzoru człowieka.