Ulepszanie oprysków rolniczych dzięki technologii pneumatycznej
To właśnie tutaj przełomowe rozwiązania inżynieryjne mają realne znaczenie.
Nasza ostatnia współpraca z Salus Aviat, globalnym dostawcą usług w zakresie śmigłowców i samolotów, pokazuje, w jaki sposób innowacyjna technologia pneumatyczna może zmienić działalność rolniczą, zapewniając wydajność i opłacalność z kokpitu.
Wyzwanie: precyzyjne opryskiwanie w trudnych warunkach
Firma Salus Aviation zwróciła się do nas z konkretną potrzebą. Opracowywała ona wysokowydajne urządzenia do opryskiwania chemicznego dla śmigłowca Airbus AS350, który jest podstawowym środkiem transportu w sektorze rolniczym. Głównym wyzwaniem było zapewnienie, aby drogie środki chemiczne były rozpryskiwane z idealnie stałą prędkością przepływu. Pozwoliłoby to zmaksymalizować pokrycie upraw przy jednoczesnym zminimalizowaniu strat — co jest kluczowym czynnikiem zarówno dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego, jak i środowiskowego.
System musiał być nie tylko precyzyjny. Musiał być również wyjątkowo wytrzymały, aby sprostać wymagającym warunkom pracy rolniczej w odległych lokalizacjach. Niezawodność miała kluczowe znaczenie; piloci działający z dala od wsparcia technicznego muszą mieć całkowitą pewność, że ich sprzęt będzie działał zgodnie z oczekiwaniami.
Rozwiązanie: indywidualnie dostosowany pneumatyczny system sterowania
W odpowiedzi nasz zespół inżynierów ściśle współpracował z firmą Salus Aviation w celu opracowania kompleksowego, indywidualnie dostosowanego rozwiązania w zakresie technologii pneumatycznej. Nie tylko dostarczyliśmy części, ale także współpracowaliśmy, aby zrozumieć specyficzne wymagania związane z opryskami z powietrza i zaprojektowaliśmy system dostosowany do ich spełnienia.
Sercem rozwiązania jest siłownik dwustronnego działania Kinetrol zamontowany na zaworze kulowym, który zapewnia precyzyjne zarządzanie przepływem chemikaliów. System został niedawno ulepszony dzięki integracji naszych pneumatycznych zaworów sterujących IMI Norgren V60. Zawory te, zaprojektowane z myślą o długiej żywotności, umożliwiają pilotowi bezpieczne i niezawodne uruchamianie oraz sterowanie otwieraniem i zamykaniem systemu opryskiwania z kokpitu. The holistic system also includes other proven IMI pneumatic technologies, such as zawory szybkiego upustu, przełączniki ciśnienia, złączki Pneufit C, i rurki nylonowe PA2. Wszystkie te elementy tworzą niezawodny pneumatyczny system sterowania, który spełnia swoje zadanie.
Wpływ: zoptymalizowana wydajność i zwiększona efektywność
Wyniki tej współpracy mówią same za siebie. System pneumatyczny sterowany przez IMI zapewnia znaczące korzyści dla operacji opryskiwania z powietrza.
Zoptymalizowane zużycie środków chemicznych: precyzyjna kontrola przepływu zapewnia jak najefektywniejsze wykorzystanie środków chemicznych, zmniejszając ilość odpadów i obniżając koszty operacyjne.
Zwiększona niezawodność: Solidna konstrukcja zaworów IMI Norgren V60 daje pilotom pewność, że system opryskiwania zostanie uruchomiony dokładnie wtedy, gdy jest to potrzebne, za każdym razem. Ta niezawodność ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i powodzenia misji.
Poprawa opłacalności: Dzięki maksymalizacji wydajności i skróceniu czasu lotu system sprawia, że cały proces opryskiwania jest bardziej opłacalny.
Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć budowę skutecznego systemu opryskiwania AS350. Nasze solidne zawory IMI Norgren V60 zapewniają niezawodność działania, dzięki czemu piloci mają pewność, że gdy będą musieli aktywować otwieranie i zamykanie systemu opryskiwania, będzie on działał zgodnie z wymaganiami. Ed Ablan, kierownik ds. kluczowych klientów, IMI.
Partnerstwo oparte na zaufaniu i innowacyjności
Projekt ten podkreśla siłę współpracy. Dzięki ścisłej współpracy z wyspecjalizowanym zespołem ds. rozwoju systemów opryskiwania w Salus Aviation udało nam się połączyć naszą wiedzę specjalistyczną w zakresie technologii pneumatycznej z ich dogłębną znajomością usług lotniczych.
Nasz wyspecjalizowany zespół ds. rozwoju systemów opryskiwania ściśle współpracował z IMI, aby znaleźć niezawodne i sprawdzone rozwiązanie wspierające urządzenia opryskiwania, które opracowujemy dla klientów. Obecnie instalujemy zawór sterujący V60 wraz z innymi technologiami IMI aby korzystać z holistycznego systemu sterowania pneumatycznego, któremu możemy zaufać. Philipp Antwerpen, EGM MRO Services z Salus Aviation.
To udane wdrożenie w Nowej Zelandii i Australii to dopiero początek, ponieważ planujemy wprowadzić system opryskiwania AS350 na całym świecie. Jest to dowód na to, co można osiągnąć, współpracując z klientami w celu zaspokojenia dzisiejszych potrzeb i przygotowania się na możliwości jutra.
Zdjęcie dzięki uprzejmości Helisika Helicopters https://helisikahelicopters.co.nz/.