Jak uproszczenie projektu stacji tankowania wodoru obniża koszty i zwiększa wydajność?
Stacje tankowania wodoru to przyszłość zrównoważonej energii: dekarbonizacja wszystkiego, od wytwarzania energii elektrycznej po transport i wytwarzanie ciepła.
Jeśli jednak chcemy, aby w pełni wykorzystały swój potencjał, muszą być zoptymalizowane: proste do wdrożenia, wydajne w obsłudze i łatwe w zarządzaniu.
Nie zawsze jest to łatwe – stacje tankowania wodoru to złożone systemy; ich budowa i utrzymanie wymaga od właścicieli podjęcia szeregu ostrożnych decyzji CapEx i OpEx.
W tym artykule zbadamy bolączki, które często powstrzymują stacje tankowania wodoru przed osiągnięciem pełnego potencjału oraz sprawdzimy, jak można ich uniknąć.
Jakie są główne wyzwania związane ze stacjami tankowania wodoru?
Budowa i prowadzenie udanej stacji tankowania wodoru oznacza zrównoważenie ogromnej liczby czynników inżynieryjnych, operacyjnych i zakupowych. Czynniki, które kształtują każdy etap cyklu życia stacji.
Projektowanie – inżynierowie projektujący muszą spełniać złożone wymagania dotyczące certyfikacji i funkcjonalności, a także brać pod uwagę ograniczenia czasowe i przestrzenne. Jednocześnie muszą być na bieżąco z rozwojem branży i wymaganiami dotyczącymi wzrostu.
Działy operacyjne mogą być zmuszone do zmagania się z zawodnymi komponentami, które są trudne do serwisowania. Często, co nie jest zaskoczeniem, prowadzi to do nieplanowanych i kosztownych przestojów stacji w przypadku awarii komponentów.
Łańcuch dostaw i zakupy – wielu operatorów boryka się z rozdrobnionym łańcuchem dostaw, którym bardzo trudno jest zarządzać, co może zwiększyć całkowity koszt utrzymania stacji.
Wyzwania te wynikają z jednego czynnika: struktury rurociągów i oprzyrządowania stacji tankowania wodoru sprawiają, że są one z natury skomplikowane w budowie i utrzymaniu. Podobnie, stacje tankowania wodoru składają się z dużej liczby podsystemów, w tym magazynów wodoru, paneli gazu pilotażowego, dystrybutorów i sekcji sprężarek.
Aby sprostać tym wyzwaniom, właściciele stacji muszą znaleźć sposoby na zmniejszenie tej złożoności. Bez uproszczenia systemów i usprawnienia operacji trudno będzie zwiększyć skalę w miarę wzrostu popytu na wodór.
Ale jak właściciele stacji mogą zacząć upraszczać swoje systemy?
Trzy sposoby na zmniejszenie problematyczności centrum tankowania wodoru
Mamy bogate doświadczenie we współpracy z klientami z branży wodorowej, a w trakcie całego procesu uwzględniliśmy trzy podejścia, które mogą pomóc w uproszczeniu i zwiększeniu wydajności stacji.
Redukcja wycieków, kosztów i liczby komponentów dzięki sterowaniu elektrycznemu
Typowa stacja tankowania wodoru zawiera 15-20 zaworów w samym tylko systemie rurociągów i oprzyrządowania. Zawory te są tylko niewielką częścią długiej listy komponentów, która obejmuje wszystko, od regulatorów po rozwiązania do sterowania procesami.
Większość zastosowań stacji jest sterowana pneumatycznie, co oznacza, że wymagają one również własnej podstacji, składającej się ze sprężarki powietrza, sprzętu do przygotowania powietrza oraz rur i przewodów.
System bezpieczeństwa musi być zgodny ze wszystkimi wymogami bezpieczeństwa (takimi jak ATEX), a także działać niezawodnie zarówno w ciepłym, jak i zimnym środowisku.
Jednym ze sposobów na zmniejszenie złożoności systemu jest przejście z rozwiązań pneumatycznych na elektryczne, które wymagają mniejszej liczby podstacji. Zmniejsza to całkowitą liczbę wymaganych komponentów, co oznacza mniej potencjalnych punktów wycieku, większą ich niezawodność i mniej złożoną konstrukcję systemu.
Korzystanie z rozwiązania elektrycznego może również oznaczać możliwość korzystania z systemów BUS, co zmniejsza złożoność okablowania.
W dzisiejszych czasach wybór odpowiedniego partnera i rozwiązania może znacznie ułatwić przejście na korzystanie z komponentów sterowanych elektrycznie.
Integracja wielu komponentów na jednym kolektorze
Zmniejszenie liczby komponentów wewnątrz stacji nie oznacza jedynie zmniejszenia liczby podstacji.
Można także uprościć swoją stację, korzystając z rozdzielaczy modułowych.
Integrując różne funkcje, takie jak zawory, regulatory i filtry w jednym rozdzielaczu, można zmniejszyć ogólną liczbę rur i złączek.
Po raz kolejny zmniejsza to liczbę możliwych punktów wycieku, ale także przyspiesza instalację i konserwację tych komponentów. Być może uda się nawet zmniejszyć ogólną powierzchnię tej części stacji.
Podejście to staje się coraz bardziej popularne wśród twórców stacji tankowania CNG oraz w tradycyjnych zastosowaniach hydraulicznych.
Wybierz elastyczne, łatwe w obsłudze rozwiązania
Chcesz mieć całkowitą pewność, że Twój system będzie działał niezawodnie przez długi czas.
Aby to osiągnąć, należy zadać sobie trzy pytania:
Czy Twoje rozwiązania w zakresie komponentów zostały przetestowane i wykorzystano je w symulacjach? Sprzedawca powinien przedstawić udokumentowane wyniki testów i symulacji, które odwzorowują rzeczywiste warunki panujące na stacji tankowania wodoru.
Czy komponenty są łatwe w serwisowaniu bez powodowania znaczących zakłóceń na liniach technologicznych? Komponenty typu kartridżowego ułatwiają wyjmowanie części systemu do serwisowania bez konieczności usuwania całego korpusu z rurociągu, co pozwala zaoszczędzić czas i koszty serwisowania. Obniża to również ryzyko przypadkowego spowodowania nieszczelności podczas ponownego montażu komponentu.
Czy możesz monitorować wydajność danego rozwiązania i rozpoznawać potencjalne problemy? Najnowsze zintegrowane rozwiązania wykorzystują czujniki i nadajniki do monitorowania ciśnienia i temperatury, dając pełny obraz wydajności komponentów i umożliwiając tworzenie harmonogramów konserwacji, które umożliwiają wychwycenie problemów, zanim przekształcą się w uciążliwe usterki.
Przyszłość wodoru? Prosta, wydajna konstrukcja stacji tankowania
Wraz z rosnącym popytem na rozwiązania energetyczne oparte na wodorze, infrastruktura wspierająca, taka jak stacje tankowania, musi szybko się rozwijać.
Uproszczenie projektu systemu dzięki niezawodnym, wydajnym i starannie zaprojektowanym komponentom będzie miało kluczowe znaczenie i będzie najlepszym sposobem na zapewnienie, że to potężne źródło energii będzie można skalować wydajnie i w pełni wykorzystywać jego potencjał.
Chcesz zacząć upraszczać projekt swojej podstacji i odblokować nową wydajność? Skontaktuj się z naszym zespołem, aby zapoznać się z pełną gamą rozwiązań do sterowania płynami i ruchem dla stacji tankowania wodoru.