Wsparcie sektora rolnego dla zrównoważonej przyszłości
Solidne, precyzyjne, elastyczne i połączone rozwiązania z zakresu sterowania procesami odgrywają kluczową rolę, gdy chodzi o wspieranie innowacyjnych podejść niezbędnych do wydajnej produkcji żywności w przyszłości.
Technologia sterowania procesami firmy Norgren wspiera dwa ważne projekty w Singapurze i Stanach Zjednoczonych. Uwydatnia to alternatywne podejścia do rozwiązywania problemów żywnościowych i skuteczniejszego prowadzenia upraw poprzez lepsze wykorzystanie zasobów.
Mike Audy, kierownik regionalny Norgren ds. sprzedaży w Amerykach i sterowania procesami, wyjaśnia, w jaki sposób firma dodaje wartość, aby się pomyślnie rozwijać.
Lepsza kontrola dla sprawności operacyjnej
Singrow, rolniczo-technologiczny, singapurski start-up, jest w czołówce firm odkrywających odpowiedzi na stale pojawiające się problemy związane z bezpieczeństwem żywnościowym oraz efektywniejszą i zrównoważoną uprawą roślin. Unikalny genom i precyzyjna platforma dla rolnictwa służą do efektywnego uprawiania roślin, takich jak odporne na warunki atmosferyczne truskawki, a następnie rozprowadzania ich plonów.
Firma Norgren pracowała już z Singrow, aby pomóc temu start-upowi dostrzec korzyści operacyjne, takie jak znaczące oszczędności energii oraz opracować wraz z nim zrównoważone działania, które optymalizują wykorzystanie cennych zasobów, którymi są woda i energia elektryczna.
Dzięki zastosowaniu naszych innowacyjnych technologii sterowania, narzędzi do wizualizacji i metod łączności z systemami nadzorującymi nawadnianie, oświetlenie i wentylację, koszty zużycia energii przez Singrow spadły o imponujące 40%.

Technologie sterowania firmy Norgren obejmują cyfrowe zawory obsługujące różne czynniki, inteligentne czujniki do pomiaru temperatury i natężenia oświetlenia oraz metody gromadzenia danych. Rozwiązania zapewniają Singrow wizualizację i zarządzanie połączonymi systemami sterowania, a także dają jej informacje zwrotne, dzięki czemu krytyczne procesy, takie jak zużycie energii i wody, są stale monitorowane i kontrolowane, a zasoby są optymalizowane w komorach wzrostu.
Zawory elektromagnetyczne Buschjost są używane do uruchamiania i zatrzymywania pompy nawadniającej w ramach procesu nawadniania i dostarczania składników odżywczych. Ponieważ uprawy truskawek Singrow wymagają stałego dostępu do wody i składników odżywczych, dokładne i niezawodne sterowaniem zaworem zapewnia dostarczanie tylko określonych ilości wody i składników odżywczych, a ich doprowadzanie jest zautomatyzowane i realizowane w określonych godzinach w ciągu doby.
Dzięki światłu potrzebnemu do stymulowania i wspierania wzrostu roślin, system sterowania automatyzuje również dostarczanie światła do określonych obszarów uprawy i zapewnia, że źródło światła wyłącza się, gdy nie jest ono potrzebne.
Sterowanie wentylacją jest również częścią systemu opartego na danych firmy Norgren. Zapewnia ogólną kontrolę temperatury i przepływu powietrza do krytycznych obszarów uprawy, zawsze zapewniając standardową prędkość i dostosowując temperaturę do potrzeb ogrzewania lub chłodzenia.
Zautomatyzowany system sterowania łącznością zapewnia dostępność gromadzenia opartych na analizie danych w czasie rzeczywistym, aby wspomóc proces decyzyjny stosowany przez Singrow.
Zestaw czujników w systemie regularnie odbiera dane dotyczące poziomu ciepła, natężenia światła i współczynnika RGB światła. Są one następnie wykorzystywane do zapewnienia dostępu do bardzo dokładnych pomiarów temperatury, zużycia energii, wykorzystywanych ilości wody i poziomów składników odżywczych w glebie. Ciągła pętla sprzężenia zwrotnego umożliwia osiągnięcie optymalnych warunków i współczynnika produktywności do kosztów.
Raven – Pomoc w maksymalizacji zysków z upraw.
Firma Norgren współpracowała z Raven przez ostatnią dekadę. Firma projektuje, opracowuje i produkuje precyzyjne systemy opryskiwania dla rolnictwa, które są jednym z jej wielu technologicznych i innowacyjnych rozwiązań dla zaawansowanego rolnictwa.
Systemy Raven wyróżniają się wieloma technologiami, dzięki którym rolnicy mogą maksymalnie zwiększać plony i zwrot z inwestycji. Mogą oni na przykład ograniczać zużycie drogich nawozów sztucznych czy pestycydów, obniżając w ten sposób koszty i lepiej chroniąc środowisko.

Niedawno uruchomiony system opryskiwania „Hawkeye 2” wykorzystuje technologię zaworów Norgren, aby zapewnić dokładne, niezawodne i solidne sterowanie korpusami dysz, które rozprowadzają środki na polach.
Na pojedynczej belce opryskiwacza może znajdować się od 70 do 140 korpusów dysz, a każda dysza ma zawór elektromagnetyczny Norgren. Zawór zapewnia kontrolę nad rozwiązaniem modulacji szerokości impulsów, który działa w celu zapewnienia szybkiego impulsowania i równomiernego przepływu różnych nawozów, pestycydów i innych substancji, dzięki czemu są one precyzyjnie rozprowadzane na polu wtedy, gdy są potrzebne.
Środki stosowane do oprysków rolniczych są drogie. Każde ograniczenie ilości odpadów i zapewnienie, że nawożone są tylko kluczowe obszary upraw, przekłada się na korzyści ekonomiczne dla rolników oraz ograniczenie wykorzystania zbędnych środków chemicznych, które w przeciwnym razie przedostałyby się do gleby.
Sterowanie zaworem obejmuje modulowanie indywidualnych natężeń przepływu na dyszach, aby uwzględnić manewry zawracania ciągnika, gdy jeden koniec belki opryskiwacza musi rozprowadzić środki szybciej niż drugi.
Praca w trudnych warunkach, narażenie na duże drgania powodowane przez ciągniki i otoczenie oraz obsługa różnych problematycznych środków – wszystko to oznacza, że zawory Norgren wyróżniają się sprawdzoną niezawodnością, które przekłada się na miarodajne korzyści dla rolników, którzy muszą zaufać, że ich systemy opryskiwania nie będą ulegać niepożądanym, kłopotliwym i kosztownym przestojom.
Podłączone do technologii PCB i elektroniki firmy Raven zawory Norgren mogą również komunikować się z innymi częściami systemu opryskiwania. Włączają lub wyłączają rozpylacze dysz w zależności od potrzeb, dzięki czemu rolnik ma pewność, że stosowanie drogich nawozów i pestycydów jest stale optymalizowane.
Nasza współpraca z firmami Singrow i Raven to przykłady, w których innowacyjne i połączone rozwiązania sterowania zapewniają namacalne korzyści w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także pomagają klientom w podejmowaniu świadomych decyzji i zwiększaniu sprawności operacyjnej. Zmniejsza się w ten sposób zużycie zasobów, energii i środków chemicznych, obniża się koszty i wspiera wysiłki na rzecz zwiększenia produkcji żywności dla dobra nas wszystkich.