Wybór odpowiednich siłowników pneumatycznych do sterowania ruchem
Jeśli chodzi o sterowanie ruchem w automatyce przemysłowej, siłowniki pneumatyczne to sprawdzone rozwiązaniem.
To one napędzają ruch w systemach zautomatyzowanych, zapewniając niezawodność, wydajność i precyzję w przypadku różnych zastosowań. Jednak wybór odpowiedniego siłownika do konkretnych potrzeb może być złożonym procesem. Od ograniczeń przestrzeni i dynamiki obciążenia po czynniki środowiskowe, takie jak temperatura i wilgotność; wszystko to należy wziąć pod uwagę.
Ten blog przedstawia kluczowe czynniki, które inżynierowie projektujący system powinni ocenić przy doborze siłowników pneumatycznych. Zapoznanie się z dostępnymi opcjami, takimi jak: siłowniki tłoczyskowe, beztłoczyskowe i obrotowe, zapewnia optymalną wydajność i trwałość systemów.
Czym są siłowniki pneumatyczne?
Siłowniki pneumatyczne wykorzystują sprężone powietrze do generowania ruchu liniowego lub obrotowego, co sprawia, że są niezbędne w wielu procesach automatyki przemysłowej. Najpopularniejszy typ, siłowniki tłoczyskowe, wytwarzają silny ruch liniowy przy różnych prędkościach. Są wszechstronne, tanie i łatwe w instalacji, dzięki czemu idealnie nadają się do środowisk przemysłowych.
Są one dostępne w różnych rozmiarach i konfiguracjach; są też zaprojektowane do pracy przy ciśnieniu do 16 barów. Branże takie jak branża spożywcza, farmaceutyczna, transport materiałów, motoryzacja i transport polegają na siłownikach pneumatycznych ze względu na ich niezawodność i precyzję.
Kluczowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze siłowników pneumatycznych
1. Wymagania dotyczące obciążenia i skoku
Średnica otworu siłownika pneumatycznego określa jego siłę wyjściową, podczas gdy długość skoku definiuje maksymalny ruch liniowy, jaki może on osiągnąć. Zrozumienie obciążenia i zakresu ruchu wymaganego dla danego zastosowania ma kluczowe znaczenie przy wyborze odpowiedniego siłownika.
Na przykład siłowniki jednostronnego działania wykorzystują sprężone powietrze w jednym kierunku ze sprężyną powrotną, dzięki czemu są energooszczędne i opłacalne w zastosowaniach o krótkim skoku. Z drugiej strony, siłowniki dwustronnego działania wykorzystują ciśnienie powietrza w obu kierunkach, oferując większą siłę i lepszą kontrolę na dłuższych dystansach skoku, zazwyczaj do 3 metrów.
2. Ograniczenia przestrzenne
Ograniczenia przestrzenne często dyktują rodzaj potrzebnego siłownika. Siłowniki kompaktowe są przeznaczone do ciasnych przestrzeni, oferując taką samą niezawodność jak większe siłowniki, ale przy jednej trzeciej do połowy ich długości. Branże takie jak obrabiarki, automatyka i półprzewodniki często wykorzystują te rozwiązania, które zapewnią oszczędność miejsca.
Siłowniki beztłoczyskowe to kolejna doskonała opcja, gdy przestrzeń jest ograniczona. W przeciwieństwie do siłowników tłoczyskowych, ich skok mieści się w korpusie siłownika, umożliwiając dłuższe odległości ruchu bez potrzeby wykorzystania dodatkowej przestrzeni. Siłowniki te są idealne do systemów przenośników i podnoszenia pionowego w ograniczonych przestrzeniach.
3. Środowisko operacyjne
Warunki środowiskowe, takie jak temperatura, wilgotność i czystość, mogą mieć wpływ na wydajność siłownika. Na przykład siłowniki okrągłe, które mają mniejszy przekrój poprzeczny, są idealne do czystych i lekkich zastosowań, takich jak przetwórstwo żywności i tekstylia. W przypadku trudniejszych środowisk o wysokich wymaganiach to siłowniki z cięgnami wykonane z żeliwa lub stali zapewniają trwałość niezbędną w wymagających procesach, takich jak produkcja metali.
4. Zgodność z normami ISO
Zapewnienie zgodności z normami ISO upraszcza integrację siłowników pneumatycznych z systemami. Standardy te zapewniają spójność wymiarów i montażu, ułatwiając pozyskiwanie części zamiennych od różnych dostawców bez uszczerbku dla wydajności.
Rodzaje siłowników pneumatycznych
1. Siłowniki tłoczyskowe
Najpopularniejszy wybór wśród siłowników pneumatycznych, siłowniki tłoczyskowe, są dostępne w różnych wariantach dostosowanych do różnych zastosowań:

Siłowniki profilowane: Najlepsze do dużych obciążeń i zastosowań wymagających dużej przestrzeni.
Siłowniki okrągłe: Nadają się do lekkich zadań w ograniczonych przestrzeniach.
Siłowniki kompaktowe: Zaprojektowane z myślą o maksymalnej oszczędności miejsca bez konieczności kompromisu w kwestii wydajności.
Siłowniki tłoczyskowe mogą być dodatkowo konfigurowane w różnych wariantach, takich jak modele przeciwdziałające obrotowi do prowadzenia obciążeń, konstrukcje wielopozycyjne zapewniające większą elastyczność oraz siłowniki typu tandem dla zwiększenia siły działania.
Siłowniki beztłoczyskowe doskonale sprawdzają się w zastosowaniach wymagających dużych odległości ruchu w ograniczonych przestrzeniach. Ich unikalna konstrukcja zawiera wózek poruszający się wzdłuż tulei cylindra, co eliminuje potrzebę stosowania zewnętrznych systemów prowadzenia. Powszechnie stosowane w systemach transportowych i podnoszących, siłowniki te zapewniają pełną siłę w obu kierunkach, jednocześnie upraszczając instalację pneumatyczną.
W przypadku zastosowań wymagających ruchu obrotowego, siłowniki obrotowe to praktyczne rozwiązanie. Mogą obracać się o 360 stopni, dzięki czemu idealnie nadają się do zadań takich jak odwracanie komponentów lub ruchy nadgarstka robota w systemach typu pick-and-place. Siłowniki obrotowe występują w dwóch głównych typach:
Typ łopatkowy: Kompaktowy i lekki, odpowiedni do zastosowań o niskim obciążeniu w ciasnych przestrzeniach.
Typ zębatkowy: Większy i solidniejszy, zaprojektowany z myślą o większej sile i większych ruchach.
Optymalna wydajność dzięki niestandardowym rozwiązaniom
Każde zastosowanie przemysłowe jest wyjątkowe, a siłowniki pneumatyczne można dostosować do konkretnych wymagań. Od odporności na trudne warunki środowiskowe po zmniejszenie zużycia energii, urządzenia te oferują niezrównaną wszechstronność i wydajność.
Nasza szeroka gama siłowników pneumatycznych IMI Norgren obejmuje rozwiązania dla każdego wyzwania, niezależnie od tego, czy potrzebujesz kompaktowych konstrukcji do ograniczonych przestrzeni, urządzeń o dużej sile do ciężkich zadań, czy precyzyjnych komponentów do lekkiej automatyzacji.
Wybór odpowiedniego siłownika pneumatycznego rozpoczyna się od zrozumienia specyficznych wymagań sterowania ruchem. Biorąc pod uwagę takie czynniki, jak wymagania dotyczące obciążenia, ograniczenia przestrzeni, warunki środowiskowe i zgodność z normami ISO, można wybrać rozwiązanie, które zwiększy wydajność, niezawodność i produktywność.
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób siłowniki pneumatyczne IMI Norgren mogą sprostać potrzebom automatyki przemysłowej, kliknij tutaj.
Bądź na czele automatyki przemysłowej dzięki idealnemu rozwiązaniu sterowania ruchem dla Twojej firmy.