Jak zautomatyzowane systemy kąpieli racic poprawiają powtarzalność pielęgnacji racic
Jak zautomatyzowane systemy kąpieli racic poprawiają powtarzalność pielęgnacji racic
Zdrowie racic to jedno z najtrudniejszych wyzwań w hodowli bydła mlecznego. Kulawizna wpływa na dobrostan zwierząt, produktywność i zarządzanie stadem, a mimo to rutynowa pielęgnacja racic konkuruje o czas w gospodarstwach, w których zasobów ludzkich i tak brakuje. Efektem jest problem z powtarzalnością: hodowcy wiedzą, że profilaktyczne zabiegi są ważne, ale trudno wpisać je w każdy pracowity dzień.
Automatyzacja rozwiązuje ten problem, czyniąc pielęgnację racic powtarzalną i w dużej mierze bezobsługową. Dla producentów maszyn, którzy budują takie systemy, pojawia się jednak inne pytanie: jak zaprojektować niezawodny, powtarzalny ruch w jednym z najbardziej mokrych i chemicznie agresywnych środowisk w gospodarstwie?
W tym artykule wyjaśniamy, jak odpowiedzieliśmy na to pytanie wspólnie z firmą Hoofcount i co to oznacza dla wszystkich, którzy projektują zautomatyzowane maszyny rolnicze.
Jaką rolę odgrywa napęd pneumatyczny w zautomatyzowanym systemie kąpieli racic?
Napęd pneumatyczny zapewnia powtarzalny ruch, który automatyzuje etapy opróżniania i czyszczenia w procesie kąpieli racic. W systemie Hoofcount pneumatyczny siłownik dwustronnego działania podnosi i opuszcza klapę spustową zatrzymującą lub uwalniającą roztwór zabiegowy pomiędzy cyklami – to prosty i wytrzymały mechanizm, odpowiedni do mokrych warunków z ekspozycją na chemikalia.
Jak wpisać pielęgnację racic w codzienną rutynę
Firma Hoofcount z siedzibą w hrabstwie Lancashire opracowała swoją zautomatyzowaną kąpiel racic tak, aby wyeliminować z pielęgnacji racic pracę ręczną. System działa w oparciu o zliczanie krów, sterowanie czasowe lub ręczne, dzięki czemu hodowcy mogą dopasować go do sposobu zarządzania stadem. Programowalne dozowanie z wyprzedzeniem ustala stężenia preparatów i harmonogramy zabiegów, a dwie pompy chemiczne pozwalają stosować różne produkty w różne dni. Pomiędzy cyklami ruchoma belka natryskowa automatycznie czyści wannę.
Dla hodowców cel jest prosty: mniej zakłóceń, mniej pracy ręcznej i program pielęgnacji racic realizowany codziennie, dokładnie zgodnie z planem.
Projektowanie dla wymagającego środowiska
O ile korzyści operacyjne z automatyzacji są oczywiste, o tyle wyzwanie inżynierskie już takie nie jest.
Kąpiel racic łączy w sobie niemal wszystko, czego konstruktorzy starają się unikać: stojącą wodę, częste cykle mycia i ciągłą ekspozycję na chemikalia zabiegowe. Do tego dochodzi intensywne codzienne użytkowanie – liczy się więc każdy wybór komponentu, a to, co zostanie zastosowane, musi pozostać na tyle proste, by dało się to serwisować w pracującym gospodarstwie mlecznym, a nie w warsztacie.
To sprawia, że specyfikacja siłownika ma realne znaczenie. Poza siłą i długością skoku zastosowanie przy klapie spustowej wymaga materiałów odpornych na korozję, uszczelnień odpornych na działanie chemikaliów i mycie oraz takiego sposobu montażu, do którego hodowca ma dostęp bez demontażu wanny. Siłownik musi też zapewniać stałą siłę w obu kierunkach, ponieważ klapa musi niezawodnie uszczelniać w położeniu zamkniętym i czysto się otwierać po zakończeniu cyklu – dlatego właśnie konstrukcja dwustronnego działania okazała się właściwym rozwiązaniem.
We współpracy z firmą Hoofcount dobraliśmy do tego zastosowania pneumatyczny siłownik dwustronnego działania IMI Norgren. Wraz z osobnymi zaworami napełniania i płukania pozwala on automatycznie opróżnić, wyczyścić i ponownie napełnić wannę w około trzy minuty.

Dlaczego wybrano napęd pneumatyczny
Dobór komponentów do środowisk rolniczych wymaga starannego rozważenia niezawodności, wymagań konserwacyjnych i długoterminowej trwałości.
W tym zastosowaniu napęd pneumatyczny zapewnił kilka praktycznych korzyści. Układy sprężonego powietrza dobrze sprawdzają się w trudnych warunkach pracy i mogą dostarczyć siłę wymaganą do powtarzalnych ruchów bez wprowadzania zbędnej złożoności mechanicznej. Takie podejście pomogło również zachować prostotę całej konstrukcji systemu, co ułatwia konserwację i codzienną eksploatację.
Dla hodowców oznacza to mniej problemów z konserwacją i większą pewność, że urządzenie będzie nadal niezawodnie pracować jako element codziennej rutyny.
Większa trwałość dzięki ciągłemu rozwojowi
Jedną z najistotniejszych zmian konstrukcyjnych było przejście z aluminiowych siłowników pneumatycznych na komponenty ze stali nierdzewnej.
Doświadczenia z warunków pracy, w których występują woda, chemikalia i częste cykle mycia, wskazały możliwości dalszej poprawy trwałości i żywotności. Przejście na siłowniki ze stali nierdzewnej było odpowiedzią właśnie na te warunki.
„Systemy te pracują w trudnych warunkach, dlatego niezawodność ma kluczowe znaczenie” – mówi Jonathan Evans, Key Account Manager w IMI. „Pierwotne siłowniki aluminiowe wytrzymywały w tych warunkach zwykle około 18 miesięcy. Dzięki przejściu na siłowniki ze stali nierdzewnej udało nam się znacząco poprawić trwałość, pomagając hodowcom ograniczyć wymagania konserwacyjne, zminimalizować przestoje i uzyskać dłuższą żywotność urządzeń.”
siłowniki ze stali nierdzewnej udało nam się znacząco poprawić trwałość, pomagając hodowcom ograniczyć wymagania konserwacyjne, zminimalizować przestoje i uzyskać dłuższą żywotność urządzeń.
W przypadku urządzeń pracujących w mokrym środowisku narażonym na chemikalia dobór materiału może mieć istotny wpływ na harmonogramy konserwacji, częstotliwość wymian i ogólną niezawodność systemu.
Co uwzględnić przy specyfikacji siłownika w automatyzacji gospodarstw mlecznych
Dla producentów OEM opracowujących zautomatyzowane urządzenia dla gospodarstw mlecznych dobór siłownika to więcej niż siła i długość skoku. Komponenty mogą być narażone na wodę, chemikalia zabiegowe, procedury czyszczenia i częste cykle pracy. Dobór materiału, dostęp serwisowy oraz ogólna prostota mechanizmu mogą wpływać na długoterminową niezawodność i żywotność. Doświadczenia z systemem Hoofcount pokazują, jak zrozumienie tych czynników środowiskowych już na wczesnym etapie projektowania może pomóc poprawić wydajność eksploatacyjną i ograniczyć wymagania konserwacyjne.
Projektowanie wokół zastosowania
Nasza współpraca z firmą Hoofcount trwa już ponad dekadę i wspiera rozwój systemu kąpieli racic od wczesnej koncepcji po urządzenie używane każdego dnia w gospodarstwach mlecznych w Wielkiej Brytanii i za granicą.
Najważniejszy wniosek jest taki, że niezawodna automatyzacja zaczyna się od zrozumienia zastosowania, a nie od samego doboru komponentów.
Skuteczna automatyzacja w środowiskach rolniczych zależy od zrozumienia codziennych realiów danego zastosowania w takim samym stopniu, jak od wymagań technicznych urządzenia. Niezawodność, trwałość i łatwość konserwacji są często równie ważne jak parametry wydajnościowe.
Anthony Marsh, Dairy Engineer i założyciel Hoofcount Ltd, wyjaśnia:
Współpraca z IMI miała fundamentalne znaczenie dla opracowania solidnego, zautomatyzowanego rozwiązania kąpieli racic. Dzięki doborowi właściwych komponentów do tego środowiska udało nam się zbudować system, który jest naprawdę prosty w obsłudze, wysoce niezawodny i łatwy w konserwacji. To ogromnie ważne dla hodowców bydła mlecznego, którzy potrzebują urządzeń, na których mogą polegać każdego dnia
Wsparcie dla bardziej powtarzalnej pielęgnacji racic
Automatyzacja nie wyeliminuje potrzeby dobrego zarządzania stadem, ale pomaga uczynić pielęgnację racic powtarzalną i łatwiejszą do przeprowadzenia w bardzo różnych gospodarstwach mlecznych.
Łącząc zautomatyzowane czyszczenie, dozowanie i opróżnianie z komponentami dobranymi specjalnie do trudnych warunków pracy, systemy takie jak kąpiel racic Hoofcount pokazują, jak praktyczne decyzje inżynierskie mogą pomóc hodowcom ograniczyć rutynowe obciążenie pracą, wspierając jednocześnie cele w zakresie zdrowia stada.
Dla konstruktorów urządzeń i producentów OEM działających w zastosowaniach rolniczych projekt uwypukla również szerszą zasadę: najskuteczniejsze rozwiązania automatyzacji to często te, które buduje się wokół realiów środowiska, procesu i klienta, który z nich korzysta.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak wspieramy producentów urządzeń pracujących w wymagających środowiskach mycia i procesowych, odwiedź naszą stronę branżową Food & Beverage.