Zmniejszenie spadku ciśnienia o 20%: nowy trzystopniowy system filtracji dla lokomotyw o dużej mocy
Wyzwanie: filtracja sprawdzająca się w najtrudniejszych warunkach kolejowych
Producenci sprzętu kolejowego (OEM) eksploatujący lokomotywy o dużej mocy potrzebują filtrów, które wykraczają poza zwykłe spełnienie wymogów norm. W środowiskach o wysokim zapyleniu, silnych wibracjach i dużej wilgotności od układów wlotowych oczekuje się, że będą chronić silniki trakcyjne i wrażliwe urządzenia przed długotrwałym narażeniem na działanie wody, pyłu i zanieczyszczeń, zachowując jednocześnie niezawodność przez dziesiątki lat eksploatacji i pozostając łatwymi w konserwacji.
Nasz klient zwrócił się do nas z konkretnym zleceniem. Rozwiązanie filtrujące dla lokomotyw o mocy 12 000 hp, spełniające rygorystyczne normy EN, bez utraty wydajności i zapewniające znaczną redukcję spadku ciśnienia na całej długości przewodu. Innymi słowy: czystsze powietrze, mniejsze opory w układzie oraz dłuższa, bardziej przewidywalna żywotność.
Zaczynamy od zastosowania, a nie od katalogu
Zamiast dostosowywać istniejący produkt, zaczęliśmy od zastosowania. Nasz zespół w Noida ściśle współpracował z klientem, aby zrozumieć środowisko pracy, profil przepływu powietrza, wyzwania związane z zanieczyszczeniami oraz realia konserwacji podczas eksploatacji lokomotyw o dużej mocy.
To podejście oparte na zastosowaniu odzwierciedla sposób, w jaki nasze globalne zespoły inżynierów współpracują z producentami sprzętu kolejowego (OEM). Celem nigdy nie jest po prostu dobór filtra, lecz zaprojektowanie systemu, który chroni kluczowe elementy, optymalizuje przepływ powietrza i przyczynia się do obniżenia całkowitego kosztu posiadania w całym okresie eksploatacji lokomotywy.
Indywidualnie zaprojektowany trzystopniowy system filtracji
Na podstawie tych wytycznych zaprojektowaliśmy i opracowaliśmy indywidualnie dostosowany trzystopniowy system, zapewniający optymalną ochronę silnika w pełnym zakresie warunków eksploatacyjnych. Żaluzja na wlocie zapobiega przedostawaniu się wody i dużych cząstek do systemu, natomiast nasza autorska technologia filtracji cyklonowej wykorzystuje siłę odśrodkową do usuwania pyłu, zanim dotrze on do silnika. Następnie filtr z tkaniny filtracyjnej dostarcza czyste, suche powietrze do układu silnika, chroniąc go zarówno przed zużyciem, jak i osadzaniem się lub gromadzeniem pyłu.
Wszystkie trzy etapy razem zapewniają skuteczność filtracji na poziomie ponad 92% w wymagających warunkach pracy lokomotyw, przy zmniejszonym spadku ciśnienia, którego klient potrzebował do utrzymania mocy i wydajności silnika.
Zaprojektowane, przetestowane i wyprodukowane pod jednym dachem
Nasz pionowo zintegrowany proces w Noida zapewnił nam pełną kontrolę nad projektowaniem, testowaniem i produkcją, umożliwiając przyspieszenie prac bez uszczerbku dla jakości. Zbudowaliśmy specjalnie zaprojektowane stanowisko testowe, które symuluje rzeczywisty przepływ powietrza w lokomotywie, co pozwoliło nam zweryfikować wydajność zgodnie z normami ISO 5011 przed rozpoczęciem produkcji.
Po optymalizacji projektu wyprodukowaliśmy system filtracji w pełnej zgodności z normami EN61373, EN45545 i EN15085 – podstawowymi normami dotyczącymi wstrząsów i drgań, ochrony przeciwpożarowej oraz spawania pojazdów szynowych i ich komponentów. Połączenie wewnętrznych testów i produkcji zgodnej z normami zapewniło klientowi szybszy dostęp do systemu, któremu może zaufać podczas eksploatacji.
Mniejszy spadek ciśnienia, dłuższa żywotność, niższe koszty cyklu życia
W rezultacie powstał system, który zapewnia o 20% mniejszy spadek ciśnienia niż systemy konkurencji, optymalizując przepływ powietrza i zmniejszając ogólny opór systemu. Przekłada się to bezpośrednio na lepszą efektywność energetyczną, zwiększoną moc silnika i bardziej niezawodną pracę całej floty lokomotyw.
Równie istotna była trwałość. Rury cyklonowe wykonano z materiałów odpornych na działanie chemikaliów i wysokich temperatur, a ich przewidywana żywotność przekracza 30 lat; ponadto urządzenie charakteryzuje się odpornością na mgłę solną przez 960 godzin – co ma znaczenie na trasach nadmorskich i o wysokiej wilgotności. Aby obniżyć koszty cyklu życia, system oparto na konstrukcji modułowej, która umożliwia szybką konserwację i łatwą wymianę części. Ponieważ czystsze powietrze wlotowe sprzyja bardziej wydajnemu spalaniu, system przyczynia się również do zmniejszenia emisji i poprawy zrównoważonego rozwoju w całym okresie eksploatacji lokomotywy.
Szersza perspektywa dla producentów sprzętu kolejowego
Dla Chrisa Showeringa, dyrektora ds. zarządzania produktami i marketingu w dziale Global Rail firmy IMI, projekt ten odzwierciedla oczekiwania współczesnych klientów z branży kolejowej wobec ich partnerów inżynieryjnych. W dzisiejszej branży kolejowej kluczowe znaczenie mają wydajność, niezawodność i zrównoważony rozwój” – powiedział. „Projekt ten podkreśla naszą zdolność do wykorzystania ścisłej współpracy i zaawansowanej inżynierii w celu przekształcenia złożonych potrzeb technicznych w rzeczywistą wydajność poprzez kompleksowe, kompleksowe rozwiązanie, które nie tylko spełniło, ale nawet przewyższyło oczekiwania klientów”.
Projekt ten podkreśla naszą zdolność do wykorzystania ścisłej współpracy i zaawansowanej inżynierii w celu przekształcenia złożonych potrzeb technicznych w rzeczywistą wydajność poprzez kompleksowe, kompleksowe rozwiązanie, które nie tylko spełniło, ale nawet przewyższyło oczekiwania klientów.
Dodał: „W naszych globalnych zakładach produkcyjnych, w tym w Noida, dostarczamy rozwiązania, które nie tylko odpowiadają na dzisiejsze wyzwania, ale także kształtują technologię filtracji kolejowej poprzez ukierunkowane innowacje, zapewniające skalowalne i powtarzalne rozwiązania. W miarę jak globalne sieci kolejowe nadal się rozbudowują i modernizują, mamy idealną pozycję, by przewodzić – nie tylko w zakresie dostaw produktów – ale także w definiowaniu przyszłości systemów kolejowych, w których wydajność ma kluczowe znaczenie, poprzez kompleksowe wsparcie dla pojazdów, od projektowania komponentów po integrację na poziomie systemu”.
Dlaczego ma to znaczenie dla przyszłości kolei
W miarę rozbudowy, elektryfikacji i modernizacji sieci kolejowych presja na każdy podsystem – od trakcji po filtrację – stale rośnie. Producenci OEM potrzebują partnerów, którzy potrafią połączyć dogłębną wiedzę inżynierską z lokalną znajomością zastosowań i globalnymi możliwościami produkcyjnymi, a także szybko przejść od briefu do sprawdzonego, gotowego do użytku rozwiązania.
Projekt ten stanowi wyraźny przykład takiego podejścia: specyfikacja dostosowana do potrzeb klienta, proces projektowania ukierunkowany na konkretne zastosowanie, zintegrowane testowanie i produkcja oraz wymierna poprawa wydajności, która wspiera czystszą, wydajniejszą i bardziej niezawodną eksploatację kolei.